(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 泛用型(使用廣瀨電機製連結器)

矩型連接器電纜

附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 泛用型(使用廣瀨電機製連結器)

使用廣瀨電機的半線間距 (MDR) 連結器、外罩的電子配線。針對人氣長度・芯數特別訂製。使用伺服放大器等所採用的連結器。
【特長】
・連結器、外罩:廣瀨電機 半線間距(MDR)連結器(連結器型號:DX30AM-**P)
・電線:雙重屏蔽,額定電壓30V,雙絞線(目錄未接載品)。
・全長陣容:0.5m、1m、2m、3m。
・可選擇兩側連結器或單側切斷。


●使用伺服放大器等所採用的連接器。
●連接器採用高信賴的日本製(廣瀨電機製)。
●考量到地球的環境,採用MISUMI獨自開發的原創電源線。
●人氣的長度・芯數限定的短交期產品。
結線・線色請參考 >>此頁面

(i)請注意

  • 【販賣終了通知】
    本系列商品預計2022/08停止販售,依庫存狀況有可能提早結束販售。
    無代替品,不便之處敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZHSHPT-HH-20-2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

IEEE1284ハーフピッチコネクタハーネス(汎用タイプ):関連画像
連接器Type形狀規格Type外形示意圖芯數指定長度
(m)
ZHSHPT

廣瀨電機
H
(公端)
IEEE1284ハーフピッチコネクタハーネス(汎用タイプ):関連画像200.5

1

2

3
36
50
HH
(公端・公端)
IEEE1284ハーフピッチコネクタハーネス(汎用タイプ):関連画像20
50

概要規格

指定長度(m)〜0.91〜3
公差+20mm+50mm
※指定長度的公差如上所示。
型號
ZHSHPT-HH-20-2
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

可互換製造商與系列名

製造商名系列名
AMPCHAMP 50
廣瀨電機(股)DXM(註)
日本航空電子工業(股)TX10
本多通信工業(股)NPC
第一電子工業(股)DHA
富士通(股)240R型
山一電機(股)NCS/NCP

(註)與廣瀨電機(股)的DX系列不可互換,請特別注意。
 

連接器端子配置圖

 

連接器×外罩組合表

 EMI對策塑膠外罩單壓鎖定EMI對策金屬外罩單壓鎖定EMI對策塑膠外罩螺絲固定汎用塑膠外罩螺絲固定汎用塑膠外罩外罩單壓鎖定
103**-3210-00103**-A200-00103**-52S0-00S103**-52A0-008103**-52F0-008
公端壓接式連接器101**-6000EL○(68芯除外)○(68芯除外)○(68芯除外)
母端焊接式連接器101**-3000PE××
壓接式板裝102**-0200EL×××××
 
○=可組合 ×=不可組合

・連接器公端⇔母端的組合,若為同樣芯數則可能結合。
 

適用電線

TypeAWG
壓接式公端連接器AWG28絞線或是0.08mm2絞線(被覆外徑0.70mm以下者)、可使用Navy固定用電線
*不可使用扁平線。(註)
焊接型公端連接器AWG24〜30或是0.2mm2〜0.05mm2(不可使用扁平線。)*注意電線的加工外徑。
壓接式板裝(母端)AWG28或是0.08mm2,1.27mm間距扁平線(不可使用散線。)
 

額定

項目規格條件
電流0.5A以下結合後的連結器端子相互間的可容許電流
電壓AC:150V/DC:200V以下此為在額定環境溫度下,可連續施加的直流電壓或交流電壓(實效值)的最大
環境溫度−55℃〜+85℃此為在最大負荷條件下可連續使用的溫度範圍
 

電氣特性

項目特性條件
接觸電阻初期35mΩ以下
機械試驗以及環境試驗後的接觸
電阻增加值須為25mΩ以下
包含連接器端子的體電阻。根據電壓降下法,電阻測定電流1.5mA、開路電壓20mV。
(根據與住友3M製的半間距連結器之組合)
絕緣電阻500MΩ以上測定鄰接的連接器端子之間,施加DC500V後1分鐘後的電阻。
絕緣耐壓沒有發生破壞電弧絕緣等的情況於1分鐘內在鄰接的連接器端子間施加AC500V。
此外,測定時的洩漏電流為1mA。
 

機械特性

項目特性條件
連接器端子保持力1kg以上
(壓接板裝為0.8kg以上)
將安裝有連接器端子的連接器體與連接器端子之間,測定以5mm/分鐘的速度拉開時連接器端子的保持力。
每一單極的插入拔出力・插入力150g以下
・拔出力40g以上
單極的插入・拔出力為採用插頭/板裝插入・拔出時的綜合插拔力。(根據與住友3M製的插頭組合。)插入・拔出的速度為5mm/分鐘。
振動測試1)瞬斷1μsec以下
2)達到電氣、機械特性
10〜55HZ 1分鐘內插入 振幅1.52mm 或是10G XYZ軸方向各2小時
衝擊測試1)瞬斷1μsec以下
2)達到電氣、機械特性
50G 11msec XYZ軸方向 各3次 (共18次)
MIL-STD-202E201A
耐溶劑性1)仍可以判斷標示
2)達到電氣、機械特性
於三氯乙烷溶劑中超音波洗淨3分鐘
MIL-STD-202E213B
耐久性1)達到電氣、機械特性
但是,插入拔出為初期值±20%
插入、拔出50次(速度360〜600次/小時)
MIL-STD-202E215
 

耐環境特性

項目測試條件遵循標準
耐溼測試10次循環(−10℃〜+65℃ 95%RH)MIL-STD-202E106D
鹽水噴霧測試35℃ 5%濃度 48小時MIL-STD-202E101D
熱衝擊測試−55℃→+25℃→+85℃→+25℃ 5次循環MIL-STD-202E107D
溫度測試(定長溫度)40℃ 95%RH 96小時MIL-STD-202E103D
高溫壽命測試85℃ 1000小時 額定電流×110%定時電流MIL-STD-202E108D
硫化氫濃度 3±1PPM 40℃ 70〜85%RH 96小時JEIDA-25-1974(焊接插頭未取得)

基本資訊

連結器種類 IEEE 連結器製造商 廣瀨電機 連結器形狀 直型
電纜線形狀 外罩 EMI對策塑膠 CN1 公端
CN2 公端 芯數 20 電纜線額定電壓(V) 30
屏蔽 雙重 電纜線規格(UL/CSA) UL 電纜線顏色 深藍
雙絞線 AWG 28 指定長度(m) 2

附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 泛用型(使用廣瀨電機製連結器)的型號ZHSHPT-HH-20-2頁面。
記載關於型號ZHSHPT-HH-20-2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767