• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

附FCN連結器電源線 使用泰科電子製外罩型(使用泰科電子製連結器)

附FCN連結器電源線 使用泰科電子製外罩型(使用泰科電子製連結器)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

最短出貨日期內送達!針對人氣長度・芯數特別訂製


最短出貨日期內送達!
針對人氣長度・芯數特別訂製

●使用TE製1473381-1的電源線。
●為FCN-361JO**-AU(FUJITSU COMPONENT)的同等品。
●考量到地球的環境,採用MISUMI獨自開發的原創電源線。
即出荷 AMP製フード使用タイプ:関連画像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

即出荷 AMP製フード使用タイプ:関連画像
 
即出荷 AMP製フード使用タイプ:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)芯數全長
(m)
ZFCNA
焊接型連接器
M2.6
螺絲鎖緊型
AMP
SSSO−A
(母端・母端)
即出荷 AMP製フード使用タイプ:関連画像400.5
1
1.5
2
3
5
型號
ZFCNA-SSSO-A-40-0.5
ZFCNA-SSSO-A-40-1
ZFCNA-SSSO-A-40-1.5
ZFCNA-SSSO-A-40-2
ZFCNA-SSSO-A-40-3
ZFCNA-SSSO-A-40-5
型號數量折扣標準
出貨日
指定長度
(m)
3天~ 0.5
3天~ 1
3天~ 1.5
3天~ 2
3天~ 3
3天~ 5

Loading...

  1. 1

適用電線

連接器Type電線尺寸
焊接型AWG23〜AWG30或是0.2mm2〜0.05mm2的散線
壓接型1.27mm間距扁平線AWG28、AWG30
※不可使用散線。(可使用融著電線)
 

材料/加工

項目材料/加工
絕緣體Polyester
連接器端頭銅合金/鍍金
 

連接器端頭配置圖

電氣特性

項目特性條件
額定電流DC3A(壓接型為DC1A)以下連結後連接器端頭單體的可容許電流
額定電壓AC250V以下在適用溫度範圍內的可容許電壓
接觸電阻15mΩ以下於DC6V、0.3A條件下測定
絕緣電阻1000MΩ以上在端子及端子間、接地與端子間以DC500V條件測定
耐受電壓AC500V/1分鐘於測定絕緣電阻相同之處,於1分鐘內施加DC500V而沒有發生異常。
適用溫度範圍−55℃〜+85℃
 

電氣特性

項目特性條件
每一單極的插拔力插入力:312g以下、拔出力:50g以上以公端與母端在插拔時的綜合拔出力除以各芯數換算每一單極的插拔力
耐振動性1μs以上不會瞬斷。達到接觸電阻。接上適合的電線後,於端子通上100mA直流電流的狀態下,朝直角的3個方向施加2小時全振幅1.5mm、
振動周波數10〜55Hz(於1分鐘內來回)的振動。
插拔耐久性接觸電阻為20mΩ以下。達到每一單極的插拔力。以600次/小時的速度進行500次的插拔。
 

環境特性

項目特性條件
耐溫性達到接觸電阻、絕緣電阻、耐受電壓。−55℃±0 3(30分鐘)、25℃±10 5(10〜15分鐘)、85℃±0 3(30分鐘)、25℃±10 5(10〜15分鐘)連續進行5次循環。
耐濕性絕緣電阻100MΩ以上達到接觸電阻、耐受電壓。在溫度40±2℃、相對溼度90〜95%的狀態下放置96小時後取出,將水滴擦除後,於常溫常濕的狀態下放置1小時以上不到2小時。
耐腐蝕性接觸電阻在20mΩ以下。於鹽水濃度5%、溫度35℃的條件下測試48小時後,以水將附著的鹽洗掉後乾燥。
 

連接器×外罩組合表

外罩連接器樹脂外罩鋅壓鑄外罩
標準螺絲長螺絲中繼用外罩
FCN-360C0**-BFCN-360C0**-EFCN-360C0**-CFCN-360C040-H-E
公端焊接型連接器FCN-361P0**-AU○(無8、16芯)○(無8、16芯)○(僅有40芯)
母端焊接型連接器FCN-361J0**-AU○(無8、16芯)○(無8、16芯)○(僅有40芯)
壓接型連接器FCN-367J0**-AU-F××××
○=可組合 ×=不可組合
・連接器為公端⇔母端的組合,若為同樣芯數則可能組合。
・若不使用中繼用外罩,而是要直接外罩接外罩時,請使用組合固定用的工具。

基本資訊

連結器種類 FCN 連結器製造商 AMP 連結器形狀 直型
加工方法 焊接 電纜線形狀 外罩 塑膠
外罩螺絲 M2.6螺絲鎖緊-1 CN1 母端 CN2 母端
芯數 40 電纜線類型 A

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767