• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

附MIL連結器電源線 扁平線型(使用廣瀨電機製連結器)

附MIL連結器電源線 扁平線型(使用廣瀨電機製連結器)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

最短出貨日期內送達!針對人氣長度・芯數特別訂製


最短出貨日期內送達!針對人氣長度・芯數特別訂製
●可使用於PLC的輸出入單元等。
●連接器全品採用高信賴的日本製(廣瀨電機製)。
●電源線全品也是採用高信賴的日本製(沖電線製)。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

即出荷 MILコネクタ フラットケーブルタイプ:関連画像
 
即出荷 MILコネクタ フラットケーブルタイプ:関連画像
即出荷 MILコネクタ フラットケーブルタイプ:関連画像
連接器Type形狀規格Type外形示意圖芯數全長
(m)
ZHMILSF

廣瀨電機
S−A
(母端)
即出荷 MILコネクタ フラットケーブルタイプ:関連画像200.5


1


2
26
34
40
50*
SS−A
(母端・母端)
即出荷 MILコネクタ フラットケーブルタイプ:関連画像20
26
34
40
50*
即出荷 MILコネクタ フラットケーブルタイプ:関連画像

概要規格

即出荷 MILコネクタ フラットケーブルタイプ:関連画像
型號
ZHMILSF-S-A-20-2
ZHMILSF-S-A-26-2
ZHMILSF-S-A-34-2
ZHMILSF-S-A-40-2
ZHMILSF-S-A-50-2
ZHMILSF-SS-A-20-0.5
ZHMILSF-SS-A-20-1
ZHMILSF-SS-A-20-2
ZHMILSF-SS-A-26-0.5
ZHMILSF-SS-A-26-1
ZHMILSF-SS-A-26-2
ZHMILSF-SS-A-34-0.5
ZHMILSF-SS-A-34-1
ZHMILSF-SS-A-34-2
ZHMILSF-SS-A-40-0.5
ZHMILSF-SS-A-40-1
ZHMILSF-SS-A-40-2
ZHMILSF-SS-A-50-0.5
ZHMILSF-SS-A-50-1
ZHMILSF-SS-A-50-2
型號數量折扣標準
出貨日
CN2 芯數 指定長度
(m)
3天~ 平型202
3天~ 平型262
3天~ 平型342
3天~ 平型402
3天~ 平型502
3天~ 母端200.5
3天~ 母端201
2天~ 母端202
3天~ 母端260.5
3天~ 母端261
3天~ 母端262
3天~ 母端340.5
3天~ 母端341
3天~ 母端342
3天~ 母端400.5
3天~ 母端401
2天~ 母端402
3天~ 母端500.5
3天~ 母端501
3天~ 母端502

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器種類 MIL 連結器製造商 廣瀨電機 連結器形狀 直型
加工方法 壓接 電纜線形狀 扁平 外罩
CN1 母端 電纜線額定電壓(V) 300 電纜線規格(UL/CSA) UL
電纜線顏色 標準 AWG 28 電纜線類型 A

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767