• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

附MIL插座電源線 泛用型(使用廣瀨電機製連結器)

附MIL插座電源線 泛用型(使用廣瀨電機製連結器)

最短出貨日期內送達!針對人氣長度・芯數特別訂製

MILソケットコネクタ付ケーブル 在庫品 汎用タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像
●可使用於PLC的輸出入單元等。
●新追加單側平行型。可選擇電纜線TYPE。
●單側平行型預設了10cm的加工餘長,可達到更精準的設計。
●實現短交期與低價格的MISUMI原廠商品。
兩端皆為公端連接器的商品請參考 >>此頁面
自由長度之電子配線請參考 >>此頁面
結線・線色請參考 >>此頁面

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

MILソケットコネクタ付ケーブル 在庫品 汎用タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像
連接器Type形狀尺寸Type外形示意圖(單位:mm)電纜Type芯數指定長度
(m)
BLHIFS
廣瀨電機
S
(母端)
MILソケットコネクタ付ケーブル 在庫品 汎用タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像MILソケットコネクタ付ケーブル 在庫品 汎用タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像200.6
1.1
1.6
2.1
34
40
MILソケットコネクタ付ケーブル 在庫品 汎用タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像20
34
40

概要規格

指定長度(m)〜0.91~2
公差+20mm+50mm
※指定長度的公差如上所示。

推薦商品

MILソケットコネクタ付ケーブル 在庫品 汎用タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像

附MIL連結器電源線(使用三住原創連結器)

此系列由於採用同等規格的三住原創部材,價格大幅下降。單次訂購20件以上時,價格還能夠更優惠。

型號
BLHIFS-S-E-20-0.6
BLHIFS-S-E-20-1.1
BLHIFS-S-E-20-1.6
BLHIFS-S-E-20-2.1
BLHIFS-S-E-34-0.6
BLHIFS-S-E-34-1.1
BLHIFS-S-E-34-1.6
BLHIFS-S-E-34-2.1
BLHIFS-S-E-40-0.6
BLHIFS-S-E-40-1.1
BLHIFS-S-E-40-1.6
BLHIFS-S-E-40-2.1
BLHIFS-S-SB-20-0.6
BLHIFS-S-SB-20-1.1
BLHIFS-S-SB-20-1.6
BLHIFS-S-SB-20-2.1
BLHIFS-S-SB-34-0.6
BLHIFS-S-SB-34-1.1
BLHIFS-S-SB-34-1.6
BLHIFS-S-SB-34-2.1
BLHIFS-S-SB-40-0.6
BLHIFS-S-SB-40-1.1
BLHIFS-S-SB-40-1.6
BLHIFS-S-SB-40-2.1
型號數量折扣標準
出貨日
芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線顏色 電纜線類型 指定長度
(m)
3天~ 20300單重深藍E0.6
3天~ 20300單重深藍E1.1
3天~ 20300單重深藍E1.6
3天~ 20300單重深藍E2.1
3天~ 34300單重深藍E0.6
3天~ 34300單重深藍E1.1
3天~ 34300單重深藍E1.6
3天~ 34300單重深藍E2.1
3天~ 40300單重深藍E0.6
3天~ 40300單重深藍E1.1
3天~ 40300單重深藍E1.6
3天~ 40300單重深藍E2.1
3天~ 2030雙重SB0.6
3天~ 2030雙重SB1.1
3天~ 2030雙重SB1.6
3天~ 2030雙重SB2.1
3天~ 3430雙重SB0.6
3天~ 3430雙重SB1.1
3天~ 3430雙重SB1.6
3天~ 3430雙重SB2.1
3天~ 4030雙重SB0.6
3天~ 4030雙重SB1.1
3天~ 4030雙重SB1.6
3天~ 4030雙重SB2.1

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器種類 MIL 連結器製造商 廣瀨電機 連結器形狀 直型
加工方法 壓接 電纜線形狀 外罩
CN1 母端 CN2 平型 電纜線規格(UL/CSA) UL
雙絞線 AWG 28

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767