• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

附平行連結器電源線 泛用型(使用第一電子工業製連結器)

附平行連結器電源線 泛用型(使用第一電子工業製連結器)

用於連接電腦與印表機


配線・線色請參考>>此頁面
自由長度之電子配線請參考 商品頁面
使用電纜為E電纜。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

セントロニクス付コネクタケーブル 在庫品 汎用タイプ (第一電子工業製コネクタ使用):関連画像
連接器Type形狀規格Type外形示意圖芯數指定長度
(m)
ZHCEN

第一電子工業
P­B
(公端)
セントロニクス付コネクタケーブル 在庫品 汎用タイプ (第一電子工業製コネクタ使用):関連画像141


2


3
24
36
50
PP­B
(公端・公端)
セントロニクス付コネクタケーブル 在庫品 汎用タイプ (第一電子工業製コネクタ使用):関連画像14
24
36
50

概要規格

指定長度(m)〜0.91~3
公差+20mm+50mm
※指定長度的公差如上所示。
型號
ZHCEN-P-B-14-3
ZHCEN-P-B-24-3
ZHCEN-P-B-36-3
ZHCEN-P-B-50-3
ZHCEN-PP-B-14-1
ZHCEN-PP-B-14-2
ZHCEN-PP-B-14-3
ZHCEN-PP-B-24-1
ZHCEN-PP-B-24-2
ZHCEN-PP-B-24-3
ZHCEN-PP-B-36-1
ZHCEN-PP-B-36-2
ZHCEN-PP-B-36-3
ZHCEN-PP-B-50-1
ZHCEN-PP-B-50-2
ZHCEN-PP-B-50-3
型號數量折扣標準
出貨日
CN2 芯數 指定長度
(m)
3天~ 平型143
3天~ 平型243
3天~ 平型363
3天~ 平型503
2天~ 公端141
3天~ 公端142
3天~ 公端143
3天~ 公端241
3天~ 公端242
3天~ 公端243
3天~ 公端361
3天~ 公端362
3天~ 公端363
3天~ 公端501
3天~ 公端502
3天~ 公端503

Loading...

  1. 1

材料/加工

焊接型、轉接器
項目材料加工
絕緣體(RC型)添加玻璃纖維之PBTUL94V-0、藍
絕緣體(57型、彎角型)DAP樹脂UL94V-0、藍
連接器端頭銅合金鎳層鍍金
外殼鍍鎳
外罩(僅限彎角型)鋁合金防鏽處理
彈簧閂不鏽鋼
 
焊接型
壓接型
項目材料加工
絕緣體PC樹脂UL94V-0、藍
連接器端頭銅合金鎳層鍍金
外殼
(僅限57FE-40)
黃銅鍍鎳
緊鬆鉤PC樹脂UL94V-0、藍
接地線版
(僅限57FE-30)
黃銅鍍鎳
彈簧閂
(僅限57FE-40)
不鏽鋼
金屬外罩
(僅限57FE-30)
鋁合金防鏽處理
 
壓接型

※57F系列是由絕緣體、連接器端頭、緊鬆鉤及壓接外殼4個部分所構成。
 

適用電線

連接器Type單線導體直徑絞線導體斷面面積AWG尺寸
焊接型0.65mm以下0.2mm2以下絞線為AWG24以下
單線為AWG22以下
壓接型──────AWG26(單線)、AWG28(絞線、單線)或是AWG30(單線)的1.27mm間距扁平電纜
 

電氣特性

項目焊接型壓接型
額定電流5A以下1A以下
額定電壓AC500V以下AC250V以下
接觸電阻35mΩ以下/DC1A35mΩ以下/DC1A
絕緣電阻1000MΩ以上/DC500V1000MΩ以上/DC500V
耐受電壓AC1000V/1分鐘AC500V/1分鐘
適用溫度範圍−55℃〜+105℃−55℃〜+105℃
 

機械特性

項目特性條件
每一單極的插拔力插入力:112g以下、拔出力:86g以下以插頭與插孔在插拔時的綜合拔出力除以各芯數換算每一單極的插拔力
耐振動性・10μs以上不會瞬斷
・沒有連接器損壞等異常
依據MIL−STD−202測試規範204條件A,在相互正交的三軸方向上分別施加以10Hz到500Hz全振幅1.52mm或是10G(重力單位)其中較小一方之振幅的簡諧振動3小時。
耐衝擊性連接器沒有裂痕,或是碎裂部品鬆動等異常將已連接的連接器,在相互正交的軸方向以50G、持續11msec的方式衝擊。
插拔耐久性沒有機械性損壞以不超過1個小時500回的速度進行500次插拔。
 

環境特性

項目特性條件
耐溫性沒有物理性的損壞,連接器的插拔也沒有障礙重複5次分別曝露在+85℃及−55℃的溫度下30分鐘。然而從高溫到低溫,低溫到高溫移動時,不可曝露在室溫下5分鐘以上。
耐濕性・沒有機械性損壞
・耐電壓1分鐘AC300V
在連接器沒有連接的狀態下,依據MIL-STD-202測試規範103B,進行96小時的濕度測試。
耐腐蝕性・沒有明顯的腐蝕,連接器的插拔也沒有障礙在連接器已連接的狀態下,依據MIL-STD-202測試規範101條件B,進行48小時的鹽水噴霧測試後,將已連接的連接器拆開進行水洗,再放入38℃的乾燥爐中進行12小時的乾燥。
 

連接器湍頭配置圖


上圖為從插孔(母端)連接器接合面看到的圖示。
若為插頭(公端),左右與上圖相反。

基本資訊

連結器種類 平行 連結器製造商 第一電子工業 連結器形狀 直型
加工方法 焊接 電纜線形狀 外罩 EMI對策金屬
CN1 公端 電纜線額定電壓(V) 300 屏蔽 單重
電纜線規格(UL/CSA) UL 電纜線顏色 深藍 雙絞線
AWG 28 電纜線類型 B 連結器固定方法 彈簧鎖緊

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767