(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 於2021/6/27 16:00 ~ 6/28 0:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附Dsub連結器電源線 泛用型(使用歐姆龍製連結器)

附Dsub連結器電源線 泛用型(使用歐姆龍製連結器)

從產業用設備到個人電腦,可廣泛使用


配線・線色請參考>>此頁面
長度自由之電子線束請參考 商品頁面
使用電纜為E電纜。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

Dsubコネクタ付ケーブル 在庫品 汎用タイプ (オムロン製コネクタ使用):関連画像
連接器Type形狀規格Type外形示意圖芯數指定長度
(m)



ZHDJ
EMI對策型
M2.6短刃型螺絲

歐姆龍
P­A
(公端)
Dsubコネクタ付ケーブル 在庫品 汎用タイプ (オムロン製コネクタ使用):関連画像9 
15

0.5

25 
37 
SA
(母端)
Dsubコネクタ付ケーブル 在庫品 汎用タイプ (オムロン製コネクタ使用):関連画像9

1

15

 

25

 

37

2

PSA
(公端・母端)
Dsubコネクタ付ケーブル 在庫品 汎用タイプ (オムロン製コネクタ使用):関連画像

9

 

15

 

25

3

37

 
 

概要規格

指定長度(m)〜0.91〜44.1〜5
公差+20mm+50mm+全長的3%
※指定長度的公差如上所示。
型號
ZHDJ-P-A-15-3
ZHDJ-P-A-25-3
ZHDJ-P-A-37-3
ZHDJ-PS-A-9-0.5
ZHDJ-PS-A-9-2
ZHDJ-PS-A-9-3
ZHDJ-PS-A-15-0.5
ZHDJ-PS-A-15-1
ZHDJ-PS-A-15-2
ZHDJ-PS-A-15-3
ZHDJ-PS-A-25-0.5
ZHDJ-PS-A-25-1
ZHDJ-PS-A-25-3
ZHDJ-PS-A-37-0.5
ZHDJ-PS-A-37-1
ZHDJ-PS-A-37-2
ZHDJ-PS-A-37-3
ZHDJ-S-A-9-3
ZHDJ-S-A-15-3
ZHDJ-S-A-25-3
ZHDJ-S-A-37-3
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 指定長度
(m)
4天~ 公端平型153
4天~ 公端平型253
4天~ 公端平型373
4天~ 公端母端90.5
4天~ 公端母端92
4天~ 公端母端93
4天~ 公端母端150.5
4天~ 公端母端151
4天~ 公端母端152
4天~ 公端母端153
4天~ 公端母端250.5
4天~ 公端母端251
4天~ 公端母端253
4天~ 公端母端370.5
4天~ 公端母端371
4天~ 公端母端372
4天~ 公端母端373
4天~ 母端平型93
4天~ 母端平型153
4天~ 母端平型253
4天~ 母端平型373

Loading...

  1. 1

適用電線SIZE

連結器TYPE適用電線SIZE
AWG SIZE導體斷面積(mm2)
焊接結線TYPE比20還細的0.53未満
壓接結線TYPE1.27mm PICH 28排線
高密度焊接結線TYPE24〜280.2〜0.08
端子台内藏TYPE14〜262.0〜1.5
高電流TYPE10A用16〜120.3〜1.25
20A用12〜180.75〜3.5
・若要安裝外殼、根據CABLE拉出口的口徑,左表的電線可能無法使用。請特別注意電線的規格外徑。

PANEL尺寸

焊接結線・壓著結線TYPE
●尺寸表
芯數A±0.15B±0.2C±0.2
高電流型高密度型其他
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
PANEL前面的安裝孔與後面的安裝孔共通。

壓接結線TYPE

a.將連結器安裝於PANEL前面的尺寸
●尺寸表
芯數A1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
b.將連結器安裝於PANEL後面的尺寸
●尺寸表
芯數A2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

端子配列圖

外殼尺寸EABCD
標準型
高密度型

基本資訊

連結器種類 Dsub 連結器製造商 歐姆龍 連結器形狀 直型
加工方法 焊接 電纜線形狀 外罩 EMI對策塑膠
外罩螺絲 M2.6短螺絲 電纜線額定電壓(V) 300 屏蔽 單重
電纜線規格(UL/CSA) UL 電纜線顏色 深藍 雙絞線
AWG 28 電纜線類型 A

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767