(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Han防水連結器 配件(防塵蓋)

Han防水連結器 配件(防塵蓋)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

HARTING防塵蓋


Han防水連接器用之防塵蓋
●在未連接時裝於底座上,可防止灰塵從外部入侵。

・由於此產品不具有防水性,請勿於會沾到水的場所使用。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ):関連画像
型式重量
g
MOQ
0930-010-54067.42
0930-016-540610.42
0930-024-540612.1

概要規格

Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ):関連画像
Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ):関連画像
型式適合底座(3122)Type及芯數
Han-EHan-AHan-DHan-DD
0930-010-54061042
0930-016-5406164072
0930-024-54062464108
型號
0930-016-5406
0930-024-5406
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用台座
4天~ 10Han-E型(16芯) / Han-D型(40) / Han-DD型(72芯)
4天~ 10Han-E型(24芯) / Han-D型(64) / Han-DD型(108芯)

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767