(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Han防水連結器 配件(防誤插鍵)【包裝數為4】

CONNECTOR

Han防水連結器 配件(防誤插鍵)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

Han防水專用防誤插鍵

  • 符合CE規範
  • VDE

●將此誤插入防止鍵安裝於連接器公母兩側的連接面,便不可與其他非固定組合的連接器連接。

・1袋4個入。
・請使用一字螺絲起子鎖緊。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

0930-000-9901

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Han防水コネクタ アクセサリ(誤挿入防止キー):関連画像
 
1袋4個入
型式Type重量
0930-000-9901HanE.A.D.DD用2.8

概要規格

Han防水コネクタ アクセサリ(誤挿入防止キー):関連画像
Han防水コネクタ アクセサリ(誤挿入防止キー):関連画像
型號
0930-000-9901
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS

包裝數為4

當日可能 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

規格 HanE.A.D.DD用

Han防水連結器 配件(防誤插鍵)的型號0930-000-9901頁面。
記載關於型號0930-000-9901之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767