(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附Han防水連結器電源線(使用HARTING製連結器)

附Han防水連結器電源線(使用HARTING製連結器)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

此系列採用HARTING耐環境Han連結器(IP67級防水/防塵性能)及VCTF及耐環境電線。 HARTING連結器具有IP67級防水防塵性能。外罩可選擇直式或彎角式。裝有固定夾,組裝時可節省作業時間。
【特長】
・HARTING製耐環境Han連結器
・電線:VCTF (-)、UL2464SSB(立井電線)、KVC43BX(倉茂電線)。
・全長:最短0.2m~最長10m,以0.1m為單位指定。

  • IP67
  • 電源用
  • 訊號用
  • 箱間連接
  • 螺絲式
  • 壓接
  • 插入式
  • 鍍銀

使用耐環境性能佳的Han連接器

●使用具有IP67等級防水、防塵性能的HARTING製連接器。
●備有VCTF電線與耐環境規格電線。外罩(可選擇直通型・彎角型)裝有固定夾,組裝時可節省作業時間。
Han防水連接器付電線 (ハーティング製連接器使用):関連画像
E系列
D/DD系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Han防水連接器付電線 (ハーティング製連接器使用):関連画像
 
Han防水連接器付電線 (ハーティング製連接器使用):関連画像

Han防水連接器付電線 (ハーティング製連接器使用):関連画像

連接器TYPE連接器外罩形狀規格TYPE・外形示意圖電線指定長(m)
HAN
Han防水連接器

浩亭(HARTING)
E10P
E型連接器10芯公端
Han防水連接器付電線 (ハーティング製連接器使用):関連画像Han防水連接器付電線 (ハーティング製連接器使用):関連画像Han防水連接器付電線 (ハーティング製連接器使用):関連画像0.2



10




指定單位
0.1m
E10S
E型連接器10芯母端
E16P
E型連接器16芯公端
E16S
E型連接器16芯母端
E24P
E型連接器24芯公端
E24S
E型連接器24芯母端
DD42P
DD型連接器42芯公端
DD42S
DD型連接器42芯母端
E6P
E型連接器6芯公端
Han防水連接器付電線 (ハーティング製連接器使用):関連画像
E6S
E型連接器6芯母端
A3P
A型連接器3芯公端
A3S
A型連接器3芯母端
A10P
A型連接器10芯公端
A10S
A型連接器10芯母端
A16P
A型連接器16芯公端
A16S
A型連接器16芯母端
DD15P
DD型連接器15芯公端
DD15S
DD型連接器15芯母端
DD24P
DD型連接器24芯公端
DD24S
DD型連接器24芯母端

Han防水連接器付電線 (ハーティング製連接器使用):関連画像

系列
型式
連接器外罩形狀規格
TYPE
HANE10P1SC
T
2SC
T
1LC
T
2LC
T
E10S1SC
T
2SC
T
1LC
T
2LC
T
E16P1SC
T
2SC
T
1LC
T
2LC
T
E16S1SC
T
2SC
T
1LC
T
2LC
T
E24P1SC
T
2SC
T
1LC
T
2LC
T
E24S1SC
T
2SC
T
1L1C
T
2LC
T

Han防水連接器付電線 (ハーティング製連接器使用):関連画像

系列
型式
連接器外罩形狀規格
TYPE
HANDD42P1SC
T
2SC
T
1LC
T
2LC
T
DD42S1SC
T
2SC
T
1LC
T
2LC
T
E6P1SC
T
1LC
T
E6S1SC
T
1LC
T
A3P1SC
T
1LC
T
A3S1SC
T
1LC
T
A10P1SC
T
1LC
T
A10S1SC
T
1LC
T
A16P1SC
T
1LC
T
A16S1SC
T
1LC
T
DD24P1SC
T
1LC
T
DD24S1SC
T
1LC
T
 
型號
HAN-A3P-1L-C-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1L-C-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1L-C-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1L-T-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1L-T-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1L-T-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1S-C-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1S-C-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1S-C-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1S-T-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1S-T-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A3P-1S-T-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1L-C-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1L-C-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1L-C-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1L-T-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1L-T-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1L-T-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1S-C-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1S-C-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1S-C-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1S-T-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1S-T-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A3S-1S-T-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1L-C-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1L-C-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1L-C-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1L-T-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1L-T-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1L-T-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1S-C-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1S-C-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1S-C-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1S-T-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1S-T-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A10P-1S-T-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1L-C-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1L-C-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1L-C-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1L-T-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1L-T-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1L-T-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1S-C-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1S-C-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1S-C-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1S-T-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1S-T-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A10S-1S-T-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1L-C-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1L-C-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1L-C-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1L-T-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1L-T-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1L-T-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1S-C-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1S-C-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1S-C-C-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1S-T-A-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1S-T-B-[0.2-50/0.1]
HAN-A16P-1S-T-C-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
連結器形狀 CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 雙絞線 AWG 耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)
備註
6天~ 彎角型公端平型330020A0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型公端平型3300單重UL20~22耐油/耐熱/耐寒柔軟B0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型公端平型3未滿10020耐油/耐熱柔軟/耐震/繞曲C0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型公端散線330020A0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型公端散線3300單重UL20~22耐油/耐熱/耐寒柔軟B0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型公端散線3未滿10020耐油/耐熱柔軟/耐震/繞曲C0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型公端平型330020A0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型公端平型3300單重UL20~22耐油/耐熱/耐寒柔軟B0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型公端平型3未滿10020耐油/耐熱柔軟/耐震/繞曲C0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型公端散線330020A0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型公端散線3300單重UL20~22耐油/耐熱/耐寒柔軟B0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型公端散線3未滿10020耐油/耐熱柔軟/耐震/繞曲C0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型母端平型330020A0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型母端平型3300單重UL20~22耐油/耐熱/耐寒柔軟B0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型母端平型3未滿10020耐油/耐熱柔軟/耐震/繞曲C0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型母端散線330020A0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型母端散線3300單重UL20~22耐油/耐熱/耐寒柔軟B0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型母端散線3未滿10020耐油/耐熱柔軟/耐震/繞曲C0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型母端平型330020A0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型母端平型3300單重UL20~22耐油/耐熱/耐寒柔軟B0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型母端平型3未滿10020耐油/耐熱柔軟/耐震/繞曲C0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型母端散線330020A0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型母端散線3300單重UL20~22耐油/耐熱/耐寒柔軟B0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型母端散線3未滿10020耐油/耐熱柔軟/耐震/繞曲C0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型公端平型1030020A0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型公端平型10300單重UL20~22耐油/耐熱/耐寒柔軟B0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型公端平型10未滿10020耐油/耐熱柔軟/耐震/繞曲C0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型公端散線1030020A0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型公端散線10300單重UL20~22耐油/耐熱/耐寒柔軟B0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型公端散線10未滿10020耐油/耐熱柔軟/耐震/繞曲C0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型公端平型1030020A0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型公端平型10300單重UL20~22耐油/耐熱/耐寒柔軟B0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型公端平型10未滿10020耐油/耐熱柔軟/耐震/繞曲C0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型公端散線1030020A0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型公端散線10300單重UL20~22耐油/耐熱/耐寒柔軟B0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型公端散線10未滿10020耐油/耐熱柔軟/耐震/繞曲C0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型母端平型1030020A0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型母端平型10300單重UL20~22耐油/耐熱/耐寒柔軟B0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型母端平型10未滿10020耐油/耐熱柔軟/耐震/繞曲C0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型母端散線1030020A0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型母端散線10300單重UL20~22耐油/耐熱/耐寒柔軟B0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型母端散線10未滿10020耐油/耐熱柔軟/耐震/繞曲C0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型母端平型1030020A0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型母端平型10300單重UL20~22耐油/耐熱/耐寒柔軟B0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型母端平型10未滿10020耐油/耐熱柔軟/耐震/繞曲C0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型母端散線1030020A0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型母端散線10300單重UL20~22耐油/耐熱/耐寒柔軟B0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型母端散線10未滿10020耐油/耐熱柔軟/耐震/繞曲C0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型公端平型1630020A0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型公端平型16300單重UL20~22耐油/耐熱/耐寒柔軟B0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型公端平型16未滿10020耐油/耐熱柔軟/耐震/繞曲C0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型公端散線1630020A0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型公端散線16300單重UL20~22耐油/耐熱/耐寒柔軟B0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 彎角型公端散線16未滿10020耐油/耐熱柔軟/耐震/繞曲C0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型公端平型1630020A0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型公端平型16300單重UL20~22耐油/耐熱/耐寒柔軟B0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型公端平型16未滿10020耐油/耐熱柔軟/耐震/繞曲C0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型公端散線1630020A0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型公端散線16300單重UL20~22耐油/耐熱/耐寒柔軟B0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩
6天~ 直型公端散線16未滿10020耐油/耐熱柔軟/耐震/繞曲C0.2 ~ 50A型連結器/1拉桿式外罩

Loading...

Han系列連接器特長

Han-E系列
芯數:6芯~48芯、使用外罩:使用較大Han-E型外罩。額定電流:可達16A;電壓:根據VDE0110規定的汚染等級3(註1),可達AC500V。接線方式:螺絲鎖定式。取得規範:UL,CSA。適合當作電源連接器使用。
Han-A系列
芯數:3芯~32芯、使用外罩:使用比Han-E型稍小的Han-A型外罩。額定電流:10A(3芯)、16A(10芯、16芯);電壓:根據VDE0110規定的汚染等級3(註1)可達AC250V。接線方式:螺絲鎖定式。取得規範:UL,CSA。
Han-D系列
芯數:7芯~128芯、使用外罩:依芯數不同有Han-A型與Han-E型2種。額定電流:可達10A;電壓:根據VDE0110規定的汚染等級3(註1)可達AC250V。接線方式:壓接式。取得規範:UL,CSA。高密度排列適合作為一般通訊用多芯連接器使用。
Han-DD系列
芯數:24芯~108芯、使用外罩:Han-E型。額定電流:可達10A;電壓:根據VDE0110規定的汚染等級3(註1)可達AC250V。接線方式:壓接式。取得規範:UL,CSA。超高密度排列適合當作超多芯連接器使用。
(註1)VDE0110的額定電壓設定:根據實際使用環境條件,設定可安全使用的電壓。方法:根據實際使用環境預先分級,並設定適合的額定電壓。本製品適用汙染等級3的環境如下。
汙染等級3:商工業及農業中無空調的倉庫、鍋爐室、修理工廠及有生產機械、組裝機械之工廠等環境。<
 

材料/表面處理

項目材料/表面處理
外罩鑄鋁/灰 ※
面板用底座鑄鋁/灰 ※※
端子銅合金(鍍銀)
絕緣體含玻璃纖維熱可塑性合成樹脂(UL)

※一部分商品是塑膠製,詳細資訊請參考各頁面介紹。
※※把手材質依次從鐵變更為聚碳酸酯,但使用溫度等規格並無變更。
(註):汙染等級相關資訊請參考上記(註1)。
※Han-DD與Han-D根據端子排列方式,可支援高電壓。

規格

項目Han-DD:超高密度型連接器Han-D:高密度型連接器Han-A:低芯數型連接器Han-E:電源用連接器
取得規格UL, CSA
接線方式壓接螺絲式
芯數24,42,72,1087,15,25,40,50,64,80,1283,10,16,326,10,16,24,32,48
使用外罩Han-EHan-E,Han-AHan-AHan-E
額定電流(端子單支時)10A以下10A以下10A以下(3芯)16A以下(10,16芯)16A以下
額定電壓條件(註)根據VDE0110汙染等級為3時*AC250V以下*AC250V以下AC250V(只有3芯)以下AC500V以下
UL時AC600V以下AC600V以下AC600V以下AC600V以下
CSA時AC600V以下AC600V以下AC600V以下AC600V以下
耐電壓AC2KVAC4KVAC6KV
絕緣電阻1010MΩ以上
接觸電阻3mΩ以下2.5mΩ以下(3芯1mΩ以下)1mΩ以下
使用溫度範圍−40℃〜+125℃
保護等級IP65/連接器接合時、惟Han-A3芯是IP44
適用電線導體截面積0.14mm2〜2.5mm2 或AWG26〜AWG140.14mm2〜2.5mm2 或AWG26〜AWG14
插拔壽命500次以上
 

周圍溫度特性

系列電線導體截面積容許電流減半溫度通電極限溫度
Han-E1.5mm2+100℃〜+110℃+125℃
2.5mm2+100℃〜+110℃+125℃
Han-A1mm2+70℃〜+75℃+125℃
1.5mm2+70℃〜+75℃+125℃
2.5mm2+70℃〜+85℃+125℃
Han-D0.75mm2+90℃〜+95℃+125℃
1.5mm2+90℃〜+95℃+125℃
Han-DD0.75mm2+90℃〜+95℃+125℃
1.5mm2+95℃〜+100℃+125℃

Han-D, Han-DD高電壓對應端子排列圖

壓接型Han-D、Han-DD系列使用全部端子時,根據VDE0110汚染容許電壓為AC250V,但除去端子間隔使用時可承受高電壓。

Han-D系列

Han-DD系列


圖中●記號表示安裝端子、○記號表示不使用端子(請不要安裝)

基本資訊

連結器種類 Han防水 連結器製造商 HARTING公司 加工方法 壓接
電纜線形狀 外罩 金屬 連結器固定方法 拉桿鎖緊

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767