●採用單鍵式,操作性能佳。
●壓鑄外殼具有萬全的EMI對策能力。
●勘合部為D型可防止誤插。
●強化構造,可防止誤操作或不可抗力因素接觸部變形。
(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
對應Interface製I/O卡三住標準附KEL 8840連結器電源線。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
連結器TYPE | 形狀規格TYPE | 外形示意圖(單位:mm) | 電線TYPE | 芯數 | 指定長(m) |
8840 EMI對策 附金屬外罩 KEL | H (母端) | 68 | 0.2 〜 50 指定單位 0.1m | ||
HH (母端・母端) | |||||
HY (母端・Y端子) | |||||
HT (母端・散線) 含插針編碼 附標識軟管 | |||||
HM34SB (母端・MIL34芯 連結器母端 2分岐) | 1 〜 50 指定單位 0.1m | ||||
HU (母端・融接) MISUMI原創 接線 | |||||
HI68P (母端・IEEE1284 68芯公端連結器) | 0.2 〜 50 指定單位 0.1m |
型號 |
---|
8840-H-A-68-[0.2-50/0.1] |
8840-H-SB-68-[0.2-50/0.1] |
8840-HH-A-68-[0.2-50/0.1] |
8840-HH-SB-68-[0.2-50/0.1] |
8840-HI68P-A-68-[0.2-50/0.1] |
8840-HI68P-SB-68-[0.2-50/0.1] |
8840-HM34SB-A-68-[1-50/0.1] |
8840-HM34SB-SB-68-[1-50/0.1] |
8840-HT-A-68-[0.2-50/0.1] |
8840-HT-SB-68-[0.2-50/0.1] |
8840-HU-A-68-[1-50/0.1] |
8840-HU-SB-68-[1-50/0.1] |
8840-HY-A-68-[0.2-50/0.1] |
8840-HY-SB-68-[0.2-50/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | CN2 | 屏蔽 | 電纜線顏色 | 電纜線類型 | 連結器2詳情 | 指定長度 (m) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 平型 | 單重 | 深藍 | A | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 平型 | 雙重 | 黑 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 母端 | 單重 | 深藍 | A | 8840 68芯母端 | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 母端 | 雙重 | 黑 | SB | 8840 68芯母端 | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 公端 | 單重 | 深藍 | A | IEEE1284 68芯公端 | 0.2 ~ 50 | 連結器詳情:(CN2)IEEE1284 68芯公端 | ||
6天~ | 公端 | 雙重 | 黑 | SB | IEEE1284 68芯公端 | 0.2 ~ 50 | 連結器詳情:(CN2)IEEE1284 68芯公端 | ||
6天~ | 母端 | 單重 | 深藍 | A | MIL34芯母端 | 1 ~ 50 | 連結器詳情:(CN2)MIL34芯母端 | ||
6天~ | 母端 | 雙重 | 黑 | SB | MIL34芯母端 | 1 ~ 50 | 連結器詳情:(CN2)MIL34芯母端 | ||
6天~ | 散線 | 單重 | 深藍 | A | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 散線 | 雙重 | 黑 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 融接 | 單重 | 深藍 | A | - | 1 ~ 50 | - | ||
6天~ | 融接 | 雙重 | 黑 | SB | - | 1 ~ 50 | - | ||
6天~ | Y端子 | 單重 | 深藍 | A | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | Y端子 | 雙重 | 黑 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - |
Loading...
概要
8840系列連接器為間距1.27mm的EMI對策介面用連接器。規格
連接器
絕緣體材質 | 尼龍66(含玻璃纖維)UL94ー0材、黑色 |
---|---|
端子材質 | 銅合金 |
端子表面處理 | (接觸部)鍍鎳底鍍金表面處理 鍍鎳底鍍金表面處理 鍍鎳底錫鍍銅表面處理 |
金屬外殼材質 | (適用8840系列)銅 |
壓鑄外殼材質 | 鋅合金 |
金屬外殼表面處理 | (適用8840系列) 鍍銅底鍍鎳表面處理 |
額定電流 | 1端子/0.5A |
接觸電阻 | 與8840連接器嵌合狀態下30mΩ以下(排除電線電組) |
耐電壓 | AC650V、1分鐘 |
絕緣電阻 | DC500V、1000MΩ以下 |
使用溫度範圍 | ー55℃〜+85℃(連接器部分) |
適用電線 | AWG28(7/0.127)薄壁被覆型被覆外徑 φ0.58mm |
壓鑄外殼及附屬品
壓鑄外殼材質 | 20〜80極 鋅合金 100極 鋁合金 |
---|---|
壓鑄外殼表面處理 | 鍍銅底鍍鎳表面處理 |
彈簧鎖定材質 | 不鏽鋼銅 |
鎖定螺絲材質 | 銅 |
鎖定螺絲表面處理 | 鍍銅底鍍鎳表面處理 |
電線固定夾表面處理 | 不鏽鋼銅 |
尺寸(單位:mm)
極數 | 品名 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 8840-068-174AD-F | 60.48 | 52.78 | 51.8 | 46.96 | 41.91 | 12.0 | 8.5 |
8840S-068-CVR |
連結器種類 | 8840 | 連結器製造商 | 旺昌電子 | 連結器形狀 | 直型 |
---|---|---|---|---|---|
加工方法 | 壓接 | 電纜線形狀 | 圓 | 外罩 | EMI對策金屬 |
CN1 | 母端 | 芯數 | 68 | 電纜線額定電壓(V) | 30 |
電纜線規格(UL/CSA) | UL | 雙絞線 | 有 | AWG | 28 |
連結器固定方法 | 單壓 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策