附DX31半線間距連結器電源線 高EMI對策型(使用廣瀨電機製・三住原創連結器) (型號表)

附DX31半線間距連結器電源線 高EMI對策型(使用廣瀨電機製・三住原創連結器)

採用強力抗雜訊電纜與外罩!

  • PLC
  • EMI對策
  • 壓接
  • 鍍金
  • DI/O

採用抗雜訊功能佳的電線與外罩!
●使用廣瀨電機原創半線間距連接器DX31系列的電線。而MISUMI原創雙重屏蔽電線,抗雜訊功能更完整
●可與DX30半線間距連接器(廣瀨電機製)連接。

・請注意本商品與IEEE1284半線間距連接器電線的製品規格不同。
・屏蔽由外罩内接續。
・連接器TYPEWRD31不支援100芯。
DX30 連接器付電線 高EMI對策TYPE:関連画像
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

DX30 連接器付電線 高EMI対策TYPE:関連画像
DX30 連接器付電線 高EMI対策TYPE:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)芯 數指定長(m)
WRD31
附單壓鎖緊
外罩
100芯不可


WSD31
附M3螺絲鎖緊
外罩

廣瀨電機

















電線
NA28WSH

MISUMI原創
P
(公端)
DX30 連接器付電線 高EMI対策TYPE:関連画像200.2



50



指定單位
0.1m
28
36
50
80
100
PP
(公端・公端)
DX30 連接器付電線 高EMI対策TYPE:関連画像20
28
36
50
80
100
PY
(公端・Y端子)
含插針編碼
附標識軟管
DX30 連接器付電線 高EMI対策TYPE:関連画像20
28
36
50
80
100
PT
(公端・散線)
含插針編碼
附標識軟管
DX30 連接器付電線 高EMI対策TYPE:関連画像20
28
36
50
80
100
DX30 連接器付電線 高EMI対策TYPE:関連画像
 
 
型號
WRD31-P-20-[0.2-50/0.1]
WRD31-P-28-[0.2-50/0.1]
WRD31-P-36-[0.2-50/0.1]
WRD31-P-50-[0.2-50/0.1]
WRD31-P-80-[0.2-50/0.1]
WRD31-PP-20-[0.2-50/0.1]
WRD31-PP-28-[0.2-50/0.1]
WRD31-PP-36-[0.2-50/0.1]
WRD31-PP-50-[0.2-50/0.1]
WRD31-PP-80-[0.2-50/0.1]
WRD31-PT-20-[0.2-50/0.1]
WRD31-PT-28-[0.2-50/0.1]
WRD31-PT-36-[0.2-50/0.1]
WRD31-PT-50-[0.2-50/0.1]
WRD31-PT-80-[0.2-50/0.1]
WRD31-PY-20-[0.2-50/0.1]
WRD31-PY-28-[0.2-50/0.1]
WRD31-PY-36-[0.2-50/0.1]
WRD31-PY-50-[0.2-50/0.1]
WRD31-PY-80-[0.2-50/0.1]
WSD31-P-20-[0.2-50/0.1]
WSD31-P-28-[0.2-50/0.1]
WSD31-P-36-[0.2-50/0.1]
WSD31-P-50-[0.2-50/0.1]
WSD31-P-80-[0.2-50/0.1]
WSD31-P-100-[0.2-50/0.1]
WSD31-PP-20-[0.2-50/0.1]
WSD31-PP-28-[0.2-50/0.1]
WSD31-PP-36-[0.2-50/0.1]
WSD31-PP-50-[0.2-50/0.1]
WSD31-PP-80-[0.2-50/0.1]
WSD31-PP-100-[0.2-50/0.1]
WSD31-PT-20-[0.2-50/0.1]
WSD31-PT-28-[0.2-50/0.1]
WSD31-PT-36-[0.2-50/0.1]
WSD31-PT-50-[0.2-50/0.1]
WSD31-PT-80-[0.2-50/0.1]
WSD31-PT-100-[0.2-50/0.1]
WSD31-PY-20-[0.2-50/0.1]
WSD31-PY-28-[0.2-50/0.1]
WSD31-PY-36-[0.2-50/0.1]
WSD31-PY-50-[0.2-50/0.1]
WSD31-PY-80-[0.2-50/0.1]
WSD31-PY-100-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
外罩螺絲 CN2 芯數 連結器固定方法 指定長度
(m)
3天~ 單壓平型20單壓0.2 ~ 50
3天~ 單壓平型28單壓0.2 ~ 50
3天~ 單壓平型36單壓0.2 ~ 50
3天~ 單壓平型50單壓0.2 ~ 50
3天~ 單壓平型80單壓0.2 ~ 50
3天~ 單壓公端20單壓0.2 ~ 50
3天~ 單壓公端28單壓0.2 ~ 50
3天~ 單壓公端36單壓0.2 ~ 50
3天~ 單壓公端50單壓0.2 ~ 50
3天~ 單壓公端80單壓0.2 ~ 50
3天~ 單壓散線20單壓0.2 ~ 50
3天~ 單壓散線28單壓0.2 ~ 50
3天~ 單壓散線36單壓0.2 ~ 50
3天~ 單壓散線50單壓0.2 ~ 50
3天~ 單壓散線80單壓0.2 ~ 50
3天~ 單壓Y端子20單壓0.2 ~ 50
3天~ 單壓Y端子28單壓0.2 ~ 50
3天~ 單壓Y端子36單壓0.2 ~ 50
3天~ 單壓Y端子50單壓0.2 ~ 50
3天~ 單壓Y端子80單壓0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊平型20-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊平型28-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊平型36-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊平型50-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊平型80-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊平型100-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊公端20-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊公端28-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊公端36-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊公端50-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊公端80-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊公端100-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊散線20-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊散線28-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊散線36-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊散線50-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊散線80-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊散線100-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊Y端子20-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊Y端子28-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊Y端子36-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊Y端子50-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊Y端子80-0.2 ~ 50
3天~ M3螺絲鎖緊Y端子100-0.2 ~ 50

Loading...

  1. 1

概要

DX系列連接器:端子間距1.27mm。伴隨電子機器小型化可支援高密度、高實裝化的EMI對策高密度介面用連接器。
 
●端子間間距為1.27mm的設計,讓電子機器可達到小型化效果。
●外殼側比端子先接觸的構造設計,可防止連接器嵌合或静電時造成破損,。
●外殼及插座外殼使用堅固且遮蔽電磁波效果佳的鑄鋅合金,確實防止雜訊。

規格

主要性能
電流容量0.5A
額定電壓AC125V
絕緣電阻DC100時250MΩ以上
接觸電阻DC100mA時50mΩ以下
耐電壓AC300V r.m.s 1分鐘
主要使用材料
插頭外殼鑄鋅銀色塗裝
插座外殼鑄鋅鍍鎳
絕緣物PBT樹脂或同等以上※黑色
公端子銅合金局部鍍金
母端子銅合金局部鍍金
 

尺寸(單位:mm)

連接器尺寸
芯數ABC
2011.4319.1817.2
2816.5121.2617.2
3621.5929.3417.2
5030.4838.2317.2
6841.9149.6617.2
8049.5357.2817.2
10062.2369.9818.2
 
外罩尺寸
芯數ABCDE
2034.232M3×0.53032.5
2839.2832M3×0.535.0832.5
3644.3632M3×0.540.1632.5
5053.2532M3×0.549.0532.5
6864.6832M3×0.560.4832.5
8072.332M3×0.568.132.5
1008538.9M2.6×0.45
 

端子排列圖

基本資訊

連結器種類 DX31 連結器製造商 廣瀨電機 連結器形狀 直型
加工方法 壓接 電纜線形狀 外罩 EMI對策金屬
CN1 公端 電纜線額定電壓(V) 30 屏蔽 雙重
電纜線規格(UL/CSA) UL 電纜線顏色 深藍 雙絞線
AWG 28

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767