(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附DX31半線間距連結器電源線 EMI對策型(使用廣瀨電機製連結器)

附DX31半線間距連結器電源線 EMI對策型(使用廣瀨電機製連結器)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

使用廣瀨電機的DX31連結器和三住製電線的電子配線。可與DX30半線間距連結器組合。
【特長】
・塑膠外罩有單壓鎖緊塑膠外罩與M3螺絲鎖緊塑膠外罩,且有多種芯數可供選擇。
・長度以0.1m為單位指定,最短0.2m~最長 50m。

  • 箱間連接
  • PLC
  • 馬達
  • 壓接
  • 鍍金
  • 細徑
  • DI/O

可與DX30半線間距連接器連接
●DX31系列是廣瀨電機原創規格。
 

・請注意本商品與IEEE1284半線間距連接器電線的製品規格不同。
・連接器TYPERD31不支援100芯。
・電線TYPE SB不支援80芯。
DX30連接器付電線 汎用EMI對策TYPE:関連画像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

DX30連接器付電線 汎用EMI対策TYPE:関連画像
DX30連接器付電線 汎用EMI対策TYPE:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長(m)
RD31
單壓鎖緊
附塑膠外罩
100芯不可



SD31
M3螺絲鎖緊
附塑膠外罩




廣瀨電機
H
(公端)
DX30連接器付電線 汎用EMI対策TYPE:関連画像DX30連接器付電線 汎用EMI対策TYPE:関連画像200.2



50



指定單位
0.1m
28
36
50
68
80
100
HH
(公端・公端)
DX30連接器付電線 汎用EMI対策TYPE:関連画像20
28
36
50
68
80
100
HY
(公端・Y端子)
DX30連接器付電線 汎用EMI対策TYPE:関連画像20
28
36
50
68
80
100
DX30連接器付電線 汎用EMI対策TYPE:関連画像
 
 
型號
RD31-H-A-20-[0.2-50/0.1]
RD31-H-A-28-[0.2-50/0.1]
RD31-H-A-36-[0.2-50/0.1]
RD31-H-A-50-[0.2-50/0.1]
RD31-H-A-68-[0.2-50/0.1]
RD31-H-A-80-[0.2-50/0.1]
RD31-H-SB-20-[0.2-50/0.1]
RD31-H-SB-28-[0.2-50/0.1]
RD31-H-SB-36-[0.2-50/0.1]
RD31-H-SB-50-[0.2-50/0.1]
RD31-H-SB-68-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-A-20-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-A-28-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-A-36-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-A-50-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-A-68-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-A-80-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-SB-20-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-SB-28-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-SB-36-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-SB-50-[0.2-50/0.1]
RD31-HH-SB-68-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-A-20-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-A-28-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-A-36-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-A-50-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-A-68-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-A-80-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-SB-20-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-SB-28-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-SB-36-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-SB-50-[0.2-50/0.1]
RD31-HY-SB-68-[0.2-50/0.1]
SD31-H-A-20-[0.2-50/0.1]
SD31-H-A-28-[0.2-50/0.1]
SD31-H-A-36-[0.2-50/0.1]
SD31-H-A-50-[0.2-50/0.1]
SD31-H-A-68-[0.2-50/0.1]
SD31-H-A-80-[0.2-50/0.1]
SD31-H-A-100-[0.2-50/0.1]
SD31-H-SB-20-[0.2-50/0.1]
SD31-H-SB-28-[0.2-50/0.1]
SD31-H-SB-36-[0.2-50/0.1]
SD31-H-SB-50-[0.2-50/0.1]
SD31-H-SB-68-[0.2-50/0.1]
SD31-H-SB-100-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-A-20-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-A-28-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-A-36-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-A-50-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-A-68-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-A-80-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-A-100-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-SB-20-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-SB-28-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-SB-36-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-SB-50-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-SB-68-[0.2-50/0.1]
SD31-HH-SB-100-[0.2-50/0.1]
SD31-HY-A-20-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
外罩螺絲 CN2 芯數 屏蔽 電纜線顏色 電纜線類型 指定長度
(m)
6天~ 單壓平型20單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ 單壓平型28單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ 單壓平型36單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ 單壓平型50單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ 單壓平型68單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ 單壓平型80單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ 單壓平型20雙重SB0.2 ~ 50
6天~ 單壓平型28雙重SB0.2 ~ 50
6天~ 單壓平型36雙重SB0.2 ~ 50
6天~ 單壓平型50雙重SB0.2 ~ 50
6天~ 單壓平型68雙重SB0.2 ~ 50
6天~ 單壓公端20單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ 單壓公端28單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ 單壓公端36單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ 單壓公端50單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ 單壓公端68單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ 單壓公端80單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ 單壓公端20雙重SB0.2 ~ 50
6天~ 單壓公端28雙重SB0.2 ~ 50
6天~ 單壓公端36雙重SB0.2 ~ 50
6天~ 單壓公端50雙重SB0.2 ~ 50
6天~ 單壓公端68雙重SB0.2 ~ 50
6天~ 單壓Y端子20單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ 單壓Y端子28單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ 單壓Y端子36單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ 單壓Y端子50單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ 單壓Y端子68單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ 單壓Y端子80單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ 單壓Y端子20雙重SB0.2 ~ 50
6天~ 單壓Y端子28雙重SB0.2 ~ 50
6天~ 單壓Y端子36雙重SB0.2 ~ 50
6天~ 單壓Y端子50雙重SB0.2 ~ 50
6天~ 單壓Y端子68雙重SB0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊平型20單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊平型28單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊平型36單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊平型50單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊平型68單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊平型80單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊平型20單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊平型20雙重SB0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊平型28雙重SB0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊平型36雙重SB0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊平型50雙重SB0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊平型68雙重SB0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊平型100雙重SB0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊公端20單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊公端28單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊公端36單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊公端50單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊公端68單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊公端80單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊公端100單重深藍A0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊公端20雙重SB0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊公端28雙重SB0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊公端36雙重SB0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊公端50雙重SB0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊公端68雙重SB0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊公端100雙重SB0.2 ~ 50
6天~ M3螺絲鎖緊Y端子20單重深藍A0.2 ~ 50

Loading...

概要

DX系列連接器:端子間距1.27mm。伴隨電子機器小型化可支援高密度、高實裝化的EMI對策高密度介面用連接器。
 
●端子間間距為1.27mm的設計,讓電子機器可達到小型化效果。
●外殼側比端子先接觸的構造設計,可防止連接器嵌合或静電時造成破損,。
●外殼及插座外殼使用堅固且遮蔽電磁波效果佳的鑄鋅合金,確實防止雜訊。

規格

主要性能
電流容量0.5A
額定電壓AC125V
絕緣電阻DC100時250MΩ以上
接觸電阻DC100mA時50mΩ以下
耐電壓AC300V r.m.s 1分鐘
主要使用材料
插頭外殼鑄鋅銀色塗裝
插座外殼鑄鋅鍍鎳
絕緣物PBT樹脂或同等以上※黑色
公端子銅合金局部鍍金
母端子銅合金局部鍍金
 

尺寸(單位:mm)

連接器尺寸
芯數ABC
2011.4319.1817.2
2816.5121.2617.2
3621.5929.3417.2
5030.4838.2317.2
6841.9149.6617.2
8049.5357.2817.2
10062.2369.9818.2
 
外罩尺寸
芯數ABCDE
2034.232M3×0.53032.5
2839.2832M3×0.535.0832.5
3644.3632M3×0.540.1632.5
5053.2532M3×0.549.0532.5
6864.6832M3×0.560.4832.5
8072.332M3×0.568.132.5
1008538.9M2.6×0.45
 

端子排列圖

基本資訊

連結器種類 DX31 連結器製造商 廣瀨電機 連結器形狀 直型
加工方法 壓接 電纜線形狀 外罩 塑膠
CN1 公端 電纜線額定電壓(V) 30 電纜線規格(UL/CSA) UL
雙絞線 AWG 28 連結器固定方法 單壓

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767