(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
對應I/O卡等FA設備的電子配線,並使用本多通信工業原創開發的HDRA/HDR系列0.8mm間距連結器!
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
連接器TYPE | 形狀規格TYPE | 外形示意圖 | 電線TYPE | 芯數 | 指定長(m) |
NHDRA EMI對策 附外罩 連接器 本多通信工業 | P (公端・切斷) | ![]() | ![]() | 14 | 0.2 〜 50 |
26 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
100 | |||||
PP (公端・公端) | ![]() | 14 | |||
26 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
100 | |||||
PT (公端・散線) 附PIN編碼 附標識軟管 | ![]() | 14 | 指定 單位 0.1m | ||
26 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
100 | |||||
PY (公端・Y端子) 附PIN編碼 附標識軟管 | ![]() | 14 | |||
26 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
100 |
連接器TYPE | 形狀規格TYPE | 外形示意圖(單位:mm) | 電線TYPE | 芯數 | 指定長(m) |
NHDRA EMI對策 附外罩 連接器 本多通信工業 | PU (公端・熔融) 三住 接線 | ![]() | ![]() | 14 | 1 〜 50 指定 單位 0.1m |
26 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
100 | |||||
PD37PB (HDRA100芯 公端・ Dsub37芯公端 2分岐) | ![]() | 100 | |||
PP96S (HDRA100芯 公端・ PCR96芯母端) | ![]() | 100 | 0.2 〜 50 指定 單位 0.1m |
指定長(m) | 〜0.9 | 1〜4 | 4.1〜50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定長的3% |
型號 |
---|
NHDRA-P-A-14-[0.2-50/0.1] |
NHDRA-P-A-26-[0.2-50/0.1] |
NHDRA-P-A-50-[0.2-50/0.1] |
NHDRA-P-A-68-[0.2-50/0.1] |
NHDRA-P-A-100-[0.2-50/0.1] |
NHDRA-PD37PB-A-100-[1-50/0.1] |
NHDRA-PP96S-A-100-[0.2-50/0.1] |
NHDRA-PP-A-14-[0.2-50/0.1] |
NHDRA-PP-A-26-[0.2-50/0.1] |
NHDRA-PP-A-50-[0.2-50/0.1] |
NHDRA-PP-A-68-[0.2-50/0.1] |
NHDRA-PP-A-100-[0.2-50/0.1] |
NHDRA-PT-A-14-[0.2-50/0.1] |
NHDRA-PT-A-26-[0.2-50/0.1] |
NHDRA-PT-A-50-[0.2-50/0.1] |
NHDRA-PT-A-68-[0.2-50/0.1] |
NHDRA-PT-A-100-[0.2-50/0.1] |
NHDRA-PU-A-14-[1-50/0.1] |
NHDRA-PU-A-26-[1-50/0.1] |
NHDRA-PU-A-50-[1-50/0.1] |
NHDRA-PU-A-68-[1-50/0.1] |
NHDRA-PU-A-100-[1-50/0.1] |
NHDRA-PY-A-14-[0.2-50/0.1] |
NHDRA-PY-A-26-[0.2-50/0.1] |
NHDRA-PY-A-50-[0.2-50/0.1] |
NHDRA-PY-A-68-[0.2-50/0.1] |
NHDRA-PY-A-100-[0.2-50/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外罩螺絲 | CN2 | 芯數 | 連結器固定方法 | 連結器2詳情 | 指定長度 (m) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 單壓 | 平型 | 14 | 單壓 | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | 單壓 | 平型 | 26 | 單壓 | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | 單壓 | 平型 | 50 | 單壓 | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | 滾花螺絲 | 平型 | 68 | M2螺絲 | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
7天~ | 滾花螺絲 | 平型 | 100 | M2螺絲 | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
7天~ | 滾花螺絲 | 公端 | 100 | M2螺絲 | (CN2、CN3)Dsub37芯公端2分支 | 1 ~ 50 | 連結器詳情:(CN1)HDRA100芯公端/(CN2、CN3)Dsub37芯公端2分支 | ||
7天~ | 滾花螺絲 | 母端 | 100 | M2螺絲 | PCR96芯母端 | 0.2 ~ 50 | 連結器詳情:(CN1)HDRA100芯公端/(CN2)PCR96芯母端 | ||
5天~ | 單壓 | 公端 | 14 | 單壓 | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | 單壓 | 公端 | 26 | 單壓 | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | 單壓 | 公端 | 50 | 單壓 | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | 滾花螺絲 | 公端 | 68 | M2螺絲 | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
7天~ | 滾花螺絲 | 公端 | 100 | M2螺絲 | HDRA100芯公端 | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | 單壓 | 散線 | 14 | 單壓 | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | 單壓 | 散線 | 26 | 單壓 | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | 單壓 | 散線 | 50 | 單壓 | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | 滾花螺絲 | 散線 | 68 | M2螺絲 | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
7天~ | 滾花螺絲 | 散線 | 100 | M2螺絲 | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | 單壓 | 融接 | 14 | 單壓 | - | 1 ~ 50 | - | ||
5天~ | 單壓 | 融接 | 26 | 單壓 | - | 1 ~ 50 | - | ||
5天~ | 單壓 | 融接 | 50 | 單壓 | - | 1 ~ 50 | - | ||
5天~ | 滾花螺絲 | 融接 | 68 | M2螺絲 | - | 1 ~ 50 | - | ||
7天~ | 滾花螺絲 | 融接 | 100 | M2螺絲 | - | 1 ~ 50 | - | ||
5天~ | 單壓 | Y端子 | 14 | 單壓 | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | 單壓 | Y端子 | 26 | 單壓 | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | 單壓 | Y端子 | 50 | 單壓 | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
5天~ | 滾花螺絲 | Y端子 | 68 | M2螺絲 | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
7天~ | 滾花螺絲 | Y端子 | 100 | M2螺絲 | - | 0.2 ~ 50 | - |
Loading...
概要
HDRA・HDR系列、0.8mm間距的超小型省空間型介面用連接器。HDRA系列 | ・遵從美國ANSI/SFF8441規範 ・高性能ESD(EMI)對策構造 ・鎖定方式:螺絲固定型 ・鎖定方式:螺絲固定型 ・低階設定檔 ・連續構造 |
HDR系列 | ・5,000次長壽命設計 ・與基板面距離5mm的低階設定檔 ・最大2段的連續構造 ・外殼拆卸方式:單鍵鎖定式 |
使用
額定電壓 | AC30V(r.m.s.) |
---|---|
額定電流 | 0.3A/全端子系列 0.5A/34端子 1A/1端子 |
絕緣電阻 | DC100V、500MΩ以上 |
耐電壓 | AC250V(r.m.s.) |
接觸電阻 | 70mΩ以下(MA或MA1與LFDT組合時) 100mΩ以下(MA1或W1LFDT相組合時) |
額定電壓 | AC125V(r.m.s.) |
---|---|
額定電流 | 0.5A |
絕緣電阻 | DC250V、1000MΩ以上 |
耐電壓 | AC350V(r.m.s.) |
接觸電阻 | 70mΩ以下 |
尺寸
① | 端子 |
② | 絕緣體 |
③ | 外殼 |
④ | 電線座 |
① | 端子 |
② | 絕緣體 |
③ | 外殼 |
④ | 電線座 |
① | 端子 |
② | 外殼 |
③ | 絕緣體 |
④ | 隔離片 |
⑤ | 電線座 |
製作編號 | A | B | C |
HDR-E14MAG1+ | 10.8 | 0.8×6=4.8 | 9.0 |
HDR-E26MAG1+ | 15.6 | 0.8×12=9.6 | 13.8 |
HDR-E50MAG1+ | 25.2 | 0.8×24=19.2 | 23.4 |
① | 外殼A |
② | 外殼B |
③ | 鎖定螺絲 |
製作編號 | A | B | C |
HDR-E14LPA( )-( ) | 21.0 | 17.0 | φ5.6 |
HDR-E26LPA( )-( ) | 25.8 | 21.8 | 6×6.7 |
HDR-E50LPA( )-( ) | 35.4 | 31.4 | 7×8.7 |
HDR-E50LPB( )-( ) | 6×6.7 |
連結器種類 | HDRA・HDR | 連結器製造商 | 本多通訊工業 | 連結器形狀 | 直型 |
---|---|---|---|---|---|
加工方法 | 壓接 | 電纜線形狀 | 圓 | 外罩 | EMI對策金屬 |
CN1 | 公端 | 電纜線額定電壓(V) | 30 | 屏蔽 | 單重 |
電纜線規格(UL/CSA) | UL | 電纜線顏色 | 黑 | 雙絞線 | 有 |
AWG | 30 | 電纜線類型 | A |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策