(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附PCS連結器電源線 EMI對策型(使用本多通訊工業製連結器)

附PCS連結器電源線 EMI對策型(使用本多通訊工業製連結器)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

使用本多通信工業的PCS系列半線間距連結器和三住製電線的電子配線。使用小外罩半線間距連結器。可用於KEYENCE製的程式化表示器等FA機器的電線。
【特長】
・連結器、外罩:本多通信工業PCS半線間距連結器
・電線:雙重屏蔽、單層屏蔽、小徑柔軟型等可供選擇。雙絞線。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・可選擇單側母端連結器、兩側連結器、Y端子、圓形端子。

  • EMI對策
  • 焊接
  • 細徑

使用外罩較小的半線間距連接器
●使用本多通信工業PCS系列半線間距連接器。
●可用於KEYENCE製的程式化表示器等FA機器的電線。

・請注意無法與PCR連接器嵌合。
・用於KEYENCE 製程式化表示器時,需指定客製No.。KEYENCEVT3・VT2用電線請參考此頁面
EMI對策タイプ:関連画像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

EMI對策タイプ:関連画像
EMI對策タイプ:関連画像
 
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長(m)
NPCS
EMI對策
附金屬外罩

本多通信工業
S
(母端)
EMI對策タイプ:関連画像EMI對策タイプ:関連画像200.2 〜 50
28
36
50
68
96
SS
(母端・母端)
EMI對策タイプ:関連画像20
28
36
50
68
96
ST
(母端・散線)
附PIN編碼
附標識軟管
EMI對策タイプ:関連画像20指定
單位
0.1m
28
36
50
68
96
SY
(母端・Y端子)
附PIN編碼
附標識軟管
EMI對策タイプ:関連画像20
28
36
50
68
96
EMI對策タイプ:関連画像 EMI對策タイプ:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖電線TYPE芯數指定長(m)
NPCS
EMI對策
附金屬外罩

本多通信工業
SD9P
(PCS20芯母端・Dsub9芯公端)
EMI對策タイプ:関連画像EMI對策タイプ:関連画像200.2 〜 50
SD9S
(PCS20芯母端・Dsub9芯母端)
EMI對策タイプ:関連画像20
SD25P
(PCS20芯母端・Dsub25芯公端)
EMI對策タイプ:関連画像20
指定
單位
0.1m
SD25S
(PCS20芯母端・Dsub25芯母端)
EMI對策タイプ:関連画像20
 
SMD6
(PCS20芯母端・miniDIN6芯公端)
EMI對策タイプ:関連画像EMI對策タイプ:関連画像200.2 〜 15
SMD8
(PCS20芯母端・miniDIN8芯公端)
EMI對策タイプ:関連画像20
指定
單位
0.1m
SRJ
(PCS20芯母端・RJ11模組)
EMI對策タイプ:関連画像EMI對策タイプ:関連画像20
EMI對策タイプ:関連画像
 
型號
NPCS-S-A-96-[0.2-50/0.1]
NPCS-S-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-S-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-S-SB-50-[0.2-50/0.1]
NPCS-SD9P-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SD9S-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SD25P-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SD25S-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SMD6-C-20-[0.2-15/0.1]
NPCS-SMD8-C-20-[0.2-15/0.1]
NPCS-SRJ-D-20-[0.2-15/0.1]
NPCS-SS-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SS-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SS-SB-50-[0.2-50/0.1]
NPCS-ST-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-ST-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-ST-SB-50-[0.2-50/0.1]
NPCS-SY-A-28-[0.2-50/0.1]
NPCS-SY-A-96-[0.2-50/0.1]
NPCS-SY-SB-20-[0.2-100/0.1]
NPCS-SY-SB-28-[0.2-50/0.1]
NPCS-SY-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SY-SB-50-[0.2-50/0.1]
NPCS-SY-SB-96-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線顏色 雙絞線 電纜線類型 連結器2詳情 指定長度
(m)
備註
6天~ 平型9630單重深藍A-0.2 ~ 50-
6天~ 平型2030雙重SBPCS20芯母端0.2 ~ 50-
6天~ 平型3630雙重SB-0.2 ~ 50-
6天~ 平型5030雙重SB-0.2 ~ 50-
6天~ 公端2030雙重SBDsub9芯公端0.2 ~ 50連結器詳情:(CN1)PCS20芯母端/(CN2)Dsub9芯公端
6天~ 母端2030雙重SBDsub9芯母端0.2 ~ 50連結器詳情:(CN1)PCS20芯母端/(CN2)Dsub9芯母端
6天~ 公端2030雙重SBDsub25芯公端0.2 ~ 50連結器詳情:(CN1)PCS20芯母端/(CN2)Dsub25芯公端
6天~ 母端2030雙重SBDsub25芯母端0.2 ~ 50連結器詳情:(CN1)PCS20芯母端/(CN2)Dsub25芯母端
5天~ 公端20300單重乳白-CminiDIN 6芯公端0.2 ~ 15CN2為miniDIN
6天~ 公端20300單重乳白-CminiDIN 8芯公端0.2 ~ 15CN2為miniDIN
6天~ 公端20300單重乳白-DRJ11模組0.2 ~ 15CN2為RJ11
6天~ 母端2030雙重SB-0.2 ~ 50-
6天~ 母端3630雙重SB-0.2 ~ 50-
6天~ 母端5030雙重SB-0.2 ~ 50-
6天~ 散線2030雙重SB-0.2 ~ 50-
6天~ 散線3630雙重SB-0.2 ~ 50-
6天~ 散線5030雙重SB-0.2 ~ 50-
6天~ Y端子2830單重深藍A-0.2 ~ 50-
6天~ Y端子9630單重深藍A-0.2 ~ 50-
6天~ Y端子2030雙重SB-0.2 ~ 100-
6天~ Y端子2830雙重SB-0.2 ~ 50-
6天~ Y端子3630雙重SB-0.2 ~ 50-
6天~ Y端子5030雙重SB-0.2 ~ 50-
6天~ Y端子9630雙重SB-0.2 ~ 50-

Loading...

  1. 1

概要

●PCS系列、為適用於小型化電子機器,端子間距設計為1.27mm,是多樣性的小型高密度介面。
 
●作為介面用構造堅固
●金屬鎖定彈簧可快速鎖定
●也有防誤插配件。
●低插拔設計,多芯數也能插拔順暢
 

規格

額定電壓AC250V(r.m.s.)
額定電流1A
絕緣電阻DC100V、1000MΩ以上
耐電壓AC750V(r.m.s.)(PCS系列)
AC500V(r.m.s.)(PCS-XE系列)
接觸電阻35mΩ以下(一部分製品除外)
 

尺寸・端子排列圖

基本資訊

連結器種類 PCS 連結器製造商 本多通訊工業 連結器形狀 直型
加工方法 焊接 電纜線形狀 外罩 EMI對策金屬
CN1 母端 電纜線規格(UL/CSA) UL AWG 28
連結器固定方法 彈簧鎖緊

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767