(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附PCR連結器電源線 板裝型(使用本多通訊工業製連結器)

附PCR連結器電源線 板裝型(使用本多通訊工業製連結器)

此電子配線使用面板安裝型PCR半線間距連結器,可連接到設備並用於中繼目的。
也可以選擇抗雜訊的雙重屏蔽電線!

  • PLC
  • EMI對策
  • 壓接
  • 鍍金

適合板裝的對插頭用電子配線
●採用PCR半線間距連接器板裝型的電子配線,可用於安裝機器或中繼用機器。也可選擇抗雜訊佳的雙重屏蔽電線。

接線・線色頁面 >>這裡


・屏蔽以導線引出。(形狀規格TYPE PS的CN2為在外罩内接續)

壓接式公端/板裝型
PCR連結器外罩

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

面板裝TYPE:関連画像
連接器
TYPE
形狀規格
TYPE
外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯 數指定長
(m)
EPCR
板裝型
本多通信工業
P
(板裝用
公端)
面板裝TYPE:関連画像面板裝TYPE:関連画像
面板裝TYPE:関連画像
200.2



50


指定
單位
0.1m
28
36
50
68
96
PS
(板裝用公端・
插頭母端)
面板裝TYPE:関連画像20
28
36
50
68
96
PY
(板裝用公端・
Y端子)
附PIN編號
附標識軟管
面板裝TYPE:関連画像20
28
36
50
68
96
PT
(板裝用公端・
散線)
附PIN編號
附標識軟管
面板裝TYPE:関連画像20
28
36
50
68
96

概要規格

指定長(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+指定長的3%
※指定長公差如上。
型號
EPCR-P-A-20-[0.2-50/0.1]
EPCR-P-A-28-[0.2-50/0.1]
EPCR-P-A-36-[0.2-50/0.1]
EPCR-P-A-50-[0.2-50/0.1]
EPCR-P-A-68-[0.2-50/0.1]
EPCR-P-A-96-[0.2-50/0.1]
EPCR-PS-A-20-[0.2-50/0.1]
EPCR-PS-A-28-[0.2-50/0.1]
EPCR-PS-A-36-[0.2-50/0.1]
EPCR-PS-A-50-[0.2-50/0.1]
EPCR-PS-A-68-[0.2-50/0.1]
EPCR-PS-A-96-[0.2-50/0.1]
EPCR-PT-A-20-[0.2-50/0.1]
EPCR-PT-A-28-[0.2-50/0.1]
EPCR-PT-A-36-[0.2-50/0.1]
EPCR-PT-A-50-[0.2-50/0.1]
EPCR-PT-A-68-[0.2-50/0.1]
EPCR-PT-A-96-[0.2-50/0.1]
EPCR-PY-A-20-[0.2-50/0.1]
EPCR-PY-A-28-[0.2-50/0.1]
EPCR-PY-A-36-[0.2-50/0.1]
EPCR-PY-A-50-[0.2-50/0.1]
EPCR-PY-A-68-[0.2-50/0.1]
EPCR-PY-A-96-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN2 芯數 指定長度
(m)
6天~ 平型200.2 ~ 50
6天~ 平型280.2 ~ 50
6天~ 平型360.2 ~ 50
6天~ 平型500.2 ~ 50
6天~ 平型680.2 ~ 50
6天~ 平型960.2 ~ 50
6天~ 母端200.2 ~ 50
6天~ 母端280.2 ~ 50
6天~ 母端360.2 ~ 50
6天~ 母端500.2 ~ 50
6天~ 母端680.2 ~ 50
6天~ 母端960.2 ~ 50
6天~ 散線200.2 ~ 50
6天~ 散線280.2 ~ 50
6天~ 散線360.2 ~ 50
6天~ 散線500.2 ~ 50
6天~ 散線680.2 ~ 50
6天~ 散線960.2 ~ 50
6天~ Y端子200.2 ~ 50
6天~ Y端子280.2 ~ 50
6天~ Y端子360.2 ~ 50
6天~ Y端子500.2 ~ 50
6天~ Y端子680.2 ~ 50
6天~ Y端子960.2 ~ 50

Loading...

  1. 1

材料/表面處理

 項目材料表面處理
母接頭板裝端子磷青铜接觸部鍍金
絕緣體PBT樹脂(GF)UL94V-0、黑
外殼鑄鋅鍍鎳
母接頭連接器端子磷青铜接觸部鍍金
絕緣體PBT樹脂(GF)UL94V-0、黑
外殼鍍鎳
 
 

端子排列圖

基本資訊

連結器種類 PCR 連結器製造商 本多通訊工業 連結器形狀 板裝
加工方法 壓接 電纜線形狀 外罩
CN1 公端 電纜線額定電壓(V) 30 屏蔽 單重
電纜線規格(UL/CSA) UL 電纜線顏色 深藍 雙絞線
AWG 28 電纜線類型 A

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767