• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

附PCR連結器電源線 高EMI對策型(使用本多通訊工業製・三住原創連結器) (型號表)

附PCR連結器電源線 高EMI對策型(使用本多通訊工業製・三住原創連結器)

採用強力抗雜訊電纜與外罩!

  • PLC
  • EMI對策
  • 壓接
  • 鍍金
  • 雙重屏蔽
  • DI/O

採用抗雜訊更能佳的電線與外罩!
●採用支援I/O卡等的各種控制機器的PCR連接器電線。電線採用雙重屏蔽雙絞線,連接器使用壓鑄外罩的高EMI對策型。

・屏蔽在外罩内接續

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

高EMI對策TYPE:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)芯 數指定長(m)
WPCR
EMI對策
附金屬外罩

本多通信工業













電線
NA28WSH

MISUMI原創
S
(母端)
高EMI對策TYPE:関連画像200.2



50



指定
單位
0.1m
28
36
50
96
SS
(母端・母端)
高EMI對策TYPE:関連画像20
28
36
50
96
SY
(母端・Y端子)
附PIN編號
附標識軟管
高EMI對策TYPE:関連画像20
28
36
50
96
ST
(母端・散線)
附PIN編號
附標識軟管
高EMI對策TYPE:関連画像20
28
36
50
96

概要規格

指定長(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+指定長的3%
※指定長公差如上。
型號
WPCR-S-20-[0.2-50/0.1]
WPCR-S-28-[0.2-50/0.1]
WPCR-S-36-[0.2-50/0.1]
WPCR-S-50-[0.2-50/0.1]
WPCR-S-96-[0.2-50/0.1]
WPCR-SS-20-[0.2-50/0.1]
WPCR-SS-28-[0.2-50/0.1]
WPCR-SS-36-[0.2-50/0.1]
WPCR-SS-50-[0.2-50/0.1]
WPCR-SS-96-[0.2-50/0.1]
WPCR-ST-20-[0.2-50/0.1]
WPCR-ST-28-[0.2-50/0.1]
WPCR-ST-36-[0.2-50/0.1]
WPCR-ST-50-[0.2-50/0.1]
WPCR-ST-96-[0.2-50/0.1]
WPCR-SY-20-[0.2-50/0.1]
WPCR-SY-28-[0.2-50/0.1]
WPCR-SY-36-[0.2-50/0.1]
WPCR-SY-50-[0.2-50/0.1]
WPCR-SY-96-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN2 芯數 指定長度
(m)
3天~ 平型200.2 ~ 50
3天~ 平型280.2 ~ 50
3天~ 平型360.2 ~ 50
3天~ 平型500.2 ~ 50
3天~ 平型960.2 ~ 50
3天~ 母端200.2 ~ 50
3天~ 母端280.2 ~ 50
3天~ 母端360.2 ~ 50
3天~ 母端500.2 ~ 50
3天~ 母端960.2 ~ 50
3天~ 散線200.2 ~ 50
3天~ 散線280.2 ~ 50
3天~ 散線360.2 ~ 50
3天~ 散線500.2 ~ 50
3天~ 散線960.2 ~ 50
3天~ Y端子200.2 ~ 50
3天~ Y端子280.2 ~ 50
3天~ Y端子360.2 ~ 50
3天~ Y端子500.2 ~ 50
3天~ Y端子960.2 ~ 50

Loading...

  1. 1

材料/表面處理

 項目材料表面處理
母接頭板裝端子磷青铜接觸部鍍金
絕緣體PBT樹脂(GF)UL94V-0、黑
外殼鑄鋅鍍鎳
母接頭連接器端子磷青铜接觸部鍍金
絕緣體PBT樹脂(GF)UL94V-0、黑
外殼鍍鎳
 
 

端子排列圖

基本資訊

連結器種類 PCR 連結器製造商 本多通訊工業 連結器形狀 直型
加工方法 壓接 電纜線形狀 外罩 EMI對策金屬
CN1 母端 電纜線額定電壓(V) 30 屏蔽 雙重
電纜線規格(UL/CSA) UL 電纜線顏色 深藍 雙絞線
AWG 28 連結器固定方法 彈簧鎖緊

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767