(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
使用本多通信工業PCR連結器和三住製電線的電子配線。我們擁有單側融接型、單側2分岐(融接)型、平行連結器型等多種商品陣容。
【特長】
・連結器、外罩:本多通信工業PCR連結器
・電線:雙重屏蔽、單層屏蔽、小徑柔軟型等可供選擇。雙絞線。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。融接型的長度範圍為1m~50m。
・單側母端連結器、單側標識軟管、Y端子、融接、融接2分岐、平行轉換等多種組合
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
連接器TYPE | 形狀規格 TYPE | 外形示意圖(單位:mm) | 電線TYPE | 芯 數 | 指定長(m) |
SPCR EMI對策 附金屬外罩 本多通信工業 | H (母端) | 20 | 0.2 〜 50 指定 單位 0.1m | ||
28 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
96 | |||||
HH (母端・母端) | 20 | ||||
28 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
96 | |||||
HY (母端・Y端子) | 20 | ||||
28 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
96 | |||||
HT (母端・散線) 附PIN編號 附標識軟管 | 20 | ||||
28 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
96 | |||||
HU (母端・融接) MISUMI原創接線 HUC (母端・融接) Z型接線 HUJ (母端・融接) 順列接線 | 20 | 1 〜 50 指定 單位 0.1m | |||
28 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
96 | |||||
HBU (母端・融接2分岐) MISUMI原創接線 | 96 | ||||
HCP (母端・平行 連接器母端) | 36 | 0.2 〜 50 指定單位 0.1m | |||
50 |
指定長(m) | 〜0.9 | 1〜4 | 4.1〜50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定長的3% |
型號 |
---|
SPCR-H-A-20-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-A-28-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-A-36-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-A-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-A-68-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-A-96-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-SB-20-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-SB-28-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-SB-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-SB-68-[0.2-50/0.1] |
SPCR-H-SB-96-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HBU-SB-96-[1-50/0.1] |
SPCR-HC50PB-A-96-[1-50/0.1] |
SPCR-HC50PB-SB-96-[1-50/0.1] |
SPCR-HCP-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HCP-SB-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-A-20-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-A-28-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-A-36-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-A-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-A-68-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-A-96-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-SB-20-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-SB-28-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-SB-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-SB-68-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HH-SB-96-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HM40S-A-36-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HM40S-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HM50S-A-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HM50S-SB-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HM50SB-A-96-[1-50/0.1] |
SPCR-HM50SB-SB-96-[1-50/0.1] |
SPCR-HM50WS-A-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HM50WS-SB-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HM50WSB-A-96-[1-50/0.1] |
SPCR-HM50WSB-SB-96-[1-50/0.1] |
SPCR-HT-A-20-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-A-28-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-A-36-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-A-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-A-68-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-A-96-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-SB-20-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-SB-28-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-SB-36-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-SB-50-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-SB-68-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HT-SB-96-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HU-A-20-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HU-A-28-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HU-A-68-[0.2-50/0.1] |
SPCR-HU-SB-20-[1-50/0.1] |
SPCR-HU-SB-28-[1-50/0.1] |
SPCR-HU-SB-36-[1-50/0.1] |
SPCR-HU-SB-50-[1-50/0.1] |
SPCR-HU-SB-68-[1-50/0.1] |
SPCR-HU-SB-96-[1-50/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | CN2 | 芯數 | 屏蔽 | 電纜線顏色 | 電纜線類型 | 連結器2詳情 | 指定長度 (m) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 平型 | 20 | 單重 | 深藍 | A | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 平型 | 28 | 單重 | 深藍 | A | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 平型 | 36 | 單重 | 深藍 | A | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 平型 | 50 | 單重 | 深藍 | A | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 平型 | 68 | 單重 | 深藍 | A | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 平型 | 96 | 單重 | 深藍 | A | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 平型 | 20 | 雙重 | 黑 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 平型 | 28 | 雙重 | 黑 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 平型 | 36 | 雙重 | 黑 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 平型 | 50 | 雙重 | 黑 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 平型 | 68 | 雙重 | 黑 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 平型 | 96 | 雙重 | 黑 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 2分支融接 | 96 | 雙重 | 黑 | SB | - | 1 ~ 50 | - | ||
6天~ | 公端 | 96 | 單重 | 深藍 | A | (CN2/CN3)平行連結器50芯 | 1 ~ 50 | PCR、平行分支轉換 (CN1)PCR半間距連結器96芯/(CN2/CN3)平行連結器50芯 | ||
6天~ | 公端 | 96 | 雙重 | 黑 | SB | (CN2/CN3)平行連結器50芯 | 1 ~ 50 | PCR、平行分支轉換 (CN1)PCR半間距連結器96芯/(CN2/CN3)平行連結器50芯 | ||
6天~ | 公端 | 36 | 雙重 | 黑 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 公端 | 50 | 雙重 | 黑 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 母端 | 20 | 單重 | 深藍 | A | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 母端 | 28 | 單重 | 深藍 | A | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 母端 | 36 | 單重 | 深藍 | A | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 母端 | 50 | 單重 | 深藍 | A | PCR 50芯母端 | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 母端 | 68 | 單重 | 深藍 | A | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 母端 | 96 | 單重 | 深藍 | A | CN2 PCR96芯母端 | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 母端 | 20 | 雙重 | 黑 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 母端 | 28 | 雙重 | 黑 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 母端 | 36 | 雙重 | 黑 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 母端 | 50 | 雙重 | 黑 | SB | PCR 50芯母端 | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 母端 | 68 | 雙重 | 黑 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 母端 | 96 | 雙重 | 黑 | SB | CN2 PCR96芯母端 | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 母端 | 36 | 單重 | 深藍 | A | MIL插座 40芯 | 0.2 ~ 50 | PCR、MIL插座轉換 (CN1)PCR半間距連結器36芯/(CN2)MIL插座40芯 | ||
6天~ | 母端 | 36 | 雙重 | 黑 | SB | MIL插座 40芯 | 0.2 ~ 50 | PCR、MIL插座轉換 (CN1)PCR半間距連結器36芯/(CN2)MIL插座40芯 | ||
6天~ | 母端 | 50 | 單重 | 深藍 | A | MIL插座 50芯 導引鍵1個 | 0.2 ~ 50 | PCR、MIL插座轉換 (CN1)PCR半間距連結器50芯/(CN2)MIL插座50芯導引鍵1個 | ||
6天~ | 母端 | 50 | 雙重 | 黑 | SB | MIL插座 50芯 導引鍵1個 | 0.2 ~ 50 | PCR、MIL插座轉換 (CN1)PCR半間距連結器50芯/(CN2)MIL插座50芯導引鍵1個 | ||
6天~ | 母端 | 96 | 單重 | 深藍 | A | (CN2/CN3)MIL插座 50芯 導引鍵1個 | 1 ~ 50 | PCR、MIL插座分支轉換 (CN1)PCR半間距連結器96芯/(CN2/CN3)MIL插座50芯導引鍵1個 | ||
6天~ | 母端 | 96 | 雙重 | 黑 | SB | (CN2/CN3)MIL插座 50芯 導引鍵1個 | 1 ~ 50 | PCR、MIL插座分支轉換 (CN1)PCR半間距連結器96芯/(CN2/CN3)MIL插座50芯導引鍵1個 | ||
6天~ | 母端 | 50 | 單重 | 深藍 | A | MIL插座 50芯 導引鍵2個 | 0.2 ~ 50 | PCR、MIL插座轉換 (CN1)PCR半間距連結器50芯/(CN2)MIL插座50芯導引鍵2個 | ||
6天~ | 母端 | 50 | 雙重 | 黑 | SB | MIL插座 50芯 導引鍵2個 | 0.2 ~ 50 | PCR、MIL插座轉換 (CN1)PCR半間距連結器50芯/(CN2)MIL插座50芯導引鍵2個 | ||
6天~ | 母端 | 96 | 單重 | 深藍 | A | (CN2/CN3)MIL插座 50芯 導引鍵2個 | 1 ~ 50 | PCR、MIL插座分支轉換 (CN1)PCR半間距連結器96芯/(CN2/CN3)MIL插座50芯導引鍵2個 | ||
6天~ | 母端 | 96 | 雙重 | 黑 | SB | (CN2/CN3)MIL插座 50芯 導引鍵2個 | 1 ~ 50 | PCR、MIL插座分支轉換 (CN1)PCR半間距連結器96芯/(CN2/CN3)MIL插座50芯導引鍵2個 | ||
6天~ | 散線 | 20 | 單重 | 深藍 | A | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 散線 | 28 | 單重 | 深藍 | A | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 散線 | 36 | 單重 | 深藍 | A | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 散線 | 50 | 單重 | 深藍 | A | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 散線 | 68 | 單重 | 深藍 | A | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 散線 | 96 | 單重 | 深藍 | A | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 散線 | 20 | 雙重 | 黑 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 散線 | 28 | 雙重 | 黑 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 散線 | 36 | 雙重 | 黑 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 散線 | 50 | 雙重 | 黑 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 散線 | 68 | 雙重 | 黑 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 散線 | 96 | 雙重 | 黑 | SB | - | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 融接 | 20 | 單重 | 深藍 | A | 融接(特殊) | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 融接 | 28 | 單重 | 深藍 | A | 融接(特殊) | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 融接 | 68 | 單重 | 深藍 | A | 融接(特殊) | 0.2 ~ 50 | - | ||
6天~ | 融接 | 20 | 雙重 | 黑 | SB | 融接(特殊) | 1 ~ 50 | - | ||
6天~ | 融接 | 28 | 雙重 | 黑 | SB | 融接(特殊) | 1 ~ 50 | - | ||
6天~ | 融接 | 36 | 雙重 | 黑 | SB | 融接(特殊) | 1 ~ 50 | - | ||
6天~ | 融接 | 50 | 雙重 | 黑 | SB | 融接(特殊) | 1 ~ 50 | - | ||
6天~ | 融接 | 68 | 雙重 | 黑 | SB | 融接(特殊) | 1 ~ 50 | - | ||
6天~ | 融接 | 96 | 雙重 | 黑 | SB | 融接(特殊) | 1 ~ 50 | - |
Loading...
材料/表面處理
項目 | 材料 | 表面處理 | |
---|---|---|---|
母接頭板裝 | 端子 | 磷青铜 | 接觸部鍍金 |
絕緣體 | PBT樹脂(GF) | UL94V-0、黑 | |
外殼 | 鑄鋅 | 鍍鎳 | |
母接頭連接器 | 端子 | 磷青铜 | 接觸部鍍金 |
絕緣體 | PBT樹脂(GF) | UL94V-0、黑 | |
外殼 | 鋼 | 鍍鎳 |
端子排列圖
連結器種類 | PCR | 連結器製造商 | 本多通訊工業 | 連結器形狀 | 直型 |
---|---|---|---|---|---|
加工方法 | 壓接 | 電纜線形狀 | 圓 | 外罩 | EMI對策金屬 |
CN1 | 母端 | 電纜線額定電壓(V) | 30 | 電纜線規格(UL/CSA) | UL |
雙絞線 | 有 | AWG | 28 | 連結器固定方法 | 彈簧鎖緊 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策