(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PCN系列(MDR・端子間距7.62mm)

PCN系列(MDR・端子間距7.62mm)

搭載IEEE1284(MDR)連結器

  • 訊號用
  • 感應器
  • PLC

●連接器部採用常安裝於三菱電機或發那科製伺服放大器的住友3M製半線間距20芯(母端)〜50芯(母端)的IEEE1284連接器。

・Y端子專用(螺絲無法拆卸)
・端子間間距7.62mm端子台。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

PCN系列(MDR・端子間間距7.62mm):関連画像
型式極數重量
(g)
PCN-10S202079.50
PCN-10S2626101.45
PCN-10S3636142.96
PCN-10S5050182.26

概要規格

PCN系列(MDR・端子間間距7.62mm):関連画像
PCN系列(MDR・端子間間距7.62mm):関連画像
PCN系列(MDR・端子間間距7.62mm):関連画像
 
PCN系列(MDR・端子間間距7.62mm):関連画像
 
適合電子配線
型式極數安裝連接器
住友3M製
建議電子配線
PCN-10S202010220-6202JLSHPT、SHPK、SHPF系列(商品頁面
PCN-10S262610226-6202JL
PCN-10S363610236-6202JL
PCN-10S505010250-6202JL
共通規格
 規格
額定電壓AC/DC125V
額定電流0.5A
耐電壓AC600V 1分鐘
絕緣電阻100MΩ以上(以DC500V絕緣電阻計)
耐振動性10〜55Hz/複振幅 1.5mm
耐衝撃性500m/S2
周圍溫度(使用)-10〜+50℃(無結冰與結露)
周圍溫度(保管)-25〜+85℃
相對濕度45〜85%R.H.
端子間間距7.62mm
適合電線1.25mm2/AWG16
安裝扭矩範圍1.2N・m
端子螺絲M3×9.5L
適合壓接端子Y型壓接端子1.25mm2/AWG16
安裝方法35mmDIN軌道或直接安裝
連接器安裝方向垂直
型號
PCN-10S26
PCN-10S50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器芯數
(極)
尺寸 橫向
(mm)
端子台極數
(極)
3天~ 102610926
3天~ 105020050
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器芯數
(極)
尺寸 橫向
(mm)
端子台極數
(極)

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器 MDR連結器 端子台螺絲 M3 安裝方法 DIN軌道/直接安裝
端子間距(mm) 7.62 對應設備 伺服馬達 尺寸 縱向(mm) 36
尺寸 深度(mm) 40 對應壓著端子 Y端子 連結器極性(搭載連結器) 母端
端子台螺絲型 自鎖式

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767