(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MWI系列(端子間距7mm)端子台螺絲型: 自鎖式

座式端子台

MWI系列(端子間距7mm)端子台螺絲型: 自鎖式

可作為AC伺服馬達中繼用端子台,搭載MDR連結器,端子間距7mm的端子台。

  • AC伺服
  • 125V

●1/2間距,搭載MDR連接器。
●可與SHPT系列、WSHPT系列電子配線接續。

(i)請注意

  • 【販賣終了通知】
    本系列商品預計2023/3/30起停止生產,代替品:MWS-MDR50-HT50。
    詳細資訊請至以下網頁確認
    MWS系列(彈簧上浮)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MWI-128450-TB50

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像
型式極數
MWI-128450-TB5050

概要規格

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像
型號
MWI-128450-TB50
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器 MDR連結器 端子台螺絲 M3 連結器芯數(極) 50
安裝方法 DIN軌道/直接安裝 端子間距(mm) 7 對應設備 伺服馬達
對應設備製造商 三菱電機 / 歐姆龍 / 安川電機 / Panasonic電工 尺寸 縱向(mm) 49 尺寸 橫向(mm) 185
尺寸 深度(mm) 45 對應壓著端子 Y端子/圓型端子 端子台極數(極) 50
端子台螺絲型 自鎖式

MWI系列(端子間距7mm)端子台螺絲型: 自鎖式的型號MWI-128450-TB50頁面。
記載關於型號MWI-128450-TB50之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767