(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 附散線外罩型(使用3M製連結器)

附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 附散線外罩型(使用3M製連結器)

使用3M半線間距 (MDR)連結器、外罩和 UL1007單芯線的電子配線。外罩型式可選擇單壓鎖緊或螺絲鎖緊。使用散線,可在控制盤內PLC或各種I/O機器輕鬆配線。
【特長】
・連結器:3M半線間距(MDR)連結器(連結器型號:101**-3000PE)
・遮光罩:3M外罩。可選擇單壓鎖緊(型號:103**-52F0-008)或螺絲鎖緊(型號:103**-52A0-008)。
・電線:UL1007 AWG24 單芯線5種顏色(黃、藍、白、黑、紅)。AC用黃色、DC用藍色,以及多用途的紅、白、黑色。・全長:最短0.2m~最長10m,長度以0.1m為單位指定。
・可選擇單側公端連結器、單側標識軟管、Y端子、圓形端子。

  • 箱內配線
  • PLC
  • 焊接
  • 鍍金
  • DI/O

散線可在盤内輕鬆配線!
●PLC或各種I/O機器可在控制盤內輕鬆配線。電線備有AC用黃色、DC用藍色,以及多用途的紅、白、黑共5色。
 

EMI對策壓接式公端連結器
壓接式母端/板裝
EMI對策金屬外罩(壓接式公端連結器專用)
EMI對策・泛用塑膠外罩
EMI對策焊接式公端連結器

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

バラ線フード付TYPE:関連画像
 
バラ線フード付TYPE:関連画像
 
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖電線TYPE芯數指定長(m)
BHHPT
附塑膠外罩
焊接式
單壓鎖緊連接器



BHHPTJS
附塑膠外罩
焊接式
螺旋插座
螺絲鎖緊

住友3M
PT
(公端)
附PIN編碼
附標識軟管
バラ線フード付TYPE:関連画像A
黃色





B
藍色





C
白色





D
黑色





E
紅色
140.2 〜 10
20
26
36
50
PY
(公端・Y端子)
附PIN編碼
附標識軟管
バラ線フード付TYPE:関連画像14
20
26
以0.1m
為單位指定
36
50
PR
(公端・圓型端子)
附PIN編碼
附標識軟管
バラ線フード付TYPE:関連画像14
20
26
36
50
型號
BHHPT-PR-A-14-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-A-20-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-A-26-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-A-36-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-A-50-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-B-14-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-B-20-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-B-26-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-B-36-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-B-50-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-C-14-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-C-20-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-C-26-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-C-36-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-C-50-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-D-14-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-D-20-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-D-26-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-D-36-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-D-50-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-E-14-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-E-20-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-E-26-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-E-36-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PR-E-50-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-A-14-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-A-20-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-A-26-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-A-36-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-A-50-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-B-14-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-B-20-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-B-26-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-B-36-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-B-50-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-C-14-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-C-20-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-C-26-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-C-36-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-C-50-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-D-14-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-D-20-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-D-26-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-D-36-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-D-50-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-E-14-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-E-20-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-E-26-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-E-36-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PT-E-50-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PY-A-14-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PY-A-20-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PY-A-26-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PY-A-36-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PY-A-50-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PY-B-14-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PY-B-20-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PY-B-26-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PY-B-36-[0.2-10/0.1]
BHHPT-PY-B-50-[0.2-10/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
外罩螺絲 CN2 芯數 電纜線顏色 電纜線類型 指定長度
(m)
5天~ 單壓圓型端子14A0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子20A0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子26A0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子36A0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子50A0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子14B0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子20B0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子26B0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子36B0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子50B0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子14C0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子20C0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子26C0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子36C0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子50C0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子14D0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子20D0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子26D0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子36D0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子50D0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子14E0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子20E0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子26E0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子36E0.2 ~ 10
5天~ 單壓圓型端子50E0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型14A0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型20A0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型26A0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型36A0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型50A0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型14B0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型20B0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型26B0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型36B0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型50B0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型14C0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型20C0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型26C0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型36C0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型50C0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型14D0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型20D0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型26D0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型36D0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型50D0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型14E0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型20E0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型26E0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型36E0.2 ~ 10
5天~ 單壓平型50E0.2 ~ 10
5天~ 單壓Y端子14A0.2 ~ 10
5天~ 單壓Y端子20A0.2 ~ 10
5天~ 單壓Y端子26A0.2 ~ 10
5天~ 單壓Y端子36A0.2 ~ 10
5天~ 單壓Y端子50A0.2 ~ 10
5天~ 單壓Y端子14B0.2 ~ 10
5天~ 單壓Y端子20B0.2 ~ 10
5天~ 單壓Y端子26B0.2 ~ 10
5天~ 單壓Y端子36B0.2 ~ 10
5天~ 單壓Y端子50B0.2 ~ 10

Loading...

可互換製造商與系列名稱

製造商名系列名
AMPCHAMP50
廣瀨電機DXM(注)
日本航空電子工業TX10
本多通信工業NPC
第一電子工業DHA
富士通240R型
山一電機NCS/NCP

(注)請注意無法與廣瀨電機的DX系列互換。
 

端子排列圖

 

連接器×外罩組合表

 EMI對策塑膠外罩單鍵鎖定EMI對策金屬外罩單鍵鎖定EMI對策塑膠外罩螺絲固定通用塑膠外罩螺絲固定通用塑膠外罩單鍵鎖定
103**-3210-00103**-A200-00103**-52S0-00S103**-52A0-008103**-52F0-008
公接頭壓接式連接器101**-6000EL○(68芯除外)○(68芯除外)○(68芯除外)
母接頭焊接式連接器101**-3000PE××
壓接式板裝102**-0200EL×××××
 
○=可以組合 ×=不可能組合

・連接器的公接頭⇔母接頭芯數相同即可組合。
 

適用電線

TYPEAWG
壓接式公接頭連接器AWG28絞線以及0.08mm2絞線(被覆外形0.70mm以下者)、可使用海軍藍固定用電線
*無法使用排線。(注)
焊接式公接頭連接器AWG24〜30以及0.2mm2〜0.05mm2(無法使用排線。)*注意電線外徑。
壓接式板裝(母接頭)AWG28以及0.08mm2,1.27mm間距排線(無法使用散線。)
 

額定

項目規格條件
電流0.5A以下已連接端子間可容許電流
電壓AC:150V/DC:200V以下額定周圍溫度下,可連續施加的最大直流電壓以及交流電壓(有效值)
周圍溫度−55℃〜+85℃最大負荷條件下,可連續使用的溫度範圍
 

電氣特性

項目特性條件
接觸電阻初期35mΩ以下
機械性測試,以及環境測試後的接觸
電阻增加值為25mΩ以下
含端子的體電阻。根據電阻測定電流1.5mA、解放電壓20mV、電壓下降法。
(與住友3M製半線間距連接器組合為準)
絕緣電阻500MΩ以上鄰接端子間施加DC500V,經過1分後量測電阻。
絕緣耐壓未發生電弧絕緣破壊等現象鄰接端子間施加AC500V1分鐘。
量測時,洩漏電流設定為1mA。
 

機械性特性

項目特性條件
端子保持力1kg以上
(壓接板裝0.8kg以上)
已安裝端子的連接器本體與端子間,測量施加5mm/分速度拉伸力時的端子保持力。
單極的插拔力・插入力150g以下
・拔出力40g以上
以插頭/板裝插入・拔出時的挿抜力作為單極的插入・拔出力。(與住友3M製插頭組合為準。)插入・拔出速度設定5mm/分。
振動測試1)瞬斷1μsec以下
2)滿足電氣、機械性特性
10〜55HZ 1分鐘插拔 振幅1.52mm 以及10G XYZ軸方向各2小時
衝撃測試1)瞬斷1μsec以下
2)滿足電氣、機械性特性
50G 11msec XYZ軸方向 各3次 (計18次)
MIL-STD-202E201A
耐溶劑性1)標記可判斷
2)滿足電氣、機械性特性
Freon 1-1-1三氯乙烷溶液中,以超音波清洗3分鐘
MIL-STD-202E213B
耐久性1)滿足電氣、機械性特性
但是、插入拔出的初期値設定±20%
插入、拔出50次(速度360〜600次/時)
MIL-STD-202E215
 

耐環境特性

項目測試條件準拠規格
耐濕測試10循環(−10℃〜+65℃ 95%RH)MIL-STD-202E106D
鹽水噴霧測試35℃ 5%濃度 48小時MIL-STD-202E101D
熱衝撃測試−55℃→+25℃→+85℃→+25℃ 5循環MIL-STD-202E107D
濕度測試(常溫)40℃ 95%RH 96小時MIL-STD-202E103D
高溫壽命測試85℃ 1000小時 額定電流×110%定時電流MIL-STD-202E108D
H2S氣體濃度 3±1PPM 40℃ 70〜85%RH 96小時JEIDA-25-1974(焊接插頭未取得)

基本資訊

連結器種類 IEEE 連結器製造商 3M 連結器形狀 直型
加工方法 焊接 電纜線形狀 散線 外罩 塑膠
CN1 公端 電纜線額定電壓(V) 300 電纜線規格(UL/CSA) UL/CSA
AWG 24 連結器固定方法 單壓

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767