• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 高EMI對策型(使用3M製連結器)

附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 高EMI對策型(使用3M製連結器)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • (WSHPKZ系列)
  • (WSHPT系列)
  • (WSHPF系列)

採用雙重屏蔽線高EMI對策型。

  • PLC
  • EMI對策
  • 壓接
  • 鍍金
  • 雙重屏蔽

高EMI對策型,採用雙重屏蔽電線
●使用支援伺服驅動器等各種控制機器的IEEE1284連接器的電線。電線使用高EMI對策的雙重屏蔽雙絞線電線。

・以外罩接續屏蔽。
・電線支援額定30V。
IEEE1284半線間距(MDR)連接器付電線 高EMI對策TYPE (3M製連接器使用):関連画像
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

IEEE1284ハーフピッチ(MDR)連接器付電線 高EMI對策TYPE (3M製連接器使用):関連画像
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)連接器付電線 高EMI對策TYPE (3M製連接器使用):関連画像
連接器
TYPE
形狀規格
TYPE
外形示意圖(單位:mm)芯 數指定長
(m)

WSHPKZ
附壓鑄外罩
EMI對策型
單壓鎖緊

WSHPT
附塑膠外罩
EMI對策型
單壓鎖緊

WSHPF
附塑膠外罩

※未販售40芯
單壓鎖緊

WSHPFJS
附塑膠外罩

※未販售40芯
螺旋插座螺絲鎖緊

連接器
住友3M製

電線
NA28WSH
MISUMI原創

P
(公端)
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)連接器付電線 高EMI對策TYPE (3M製連接器使用):関連画像140.2

50


指定單位
0.1m
20
26
36
40
50
PP
(公端・公端)
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)連接器付電線 高EMI對策TYPE (3M製連接器使用):関連画像14
20
26
36
40
50
PY
(公端・Y端子)
附PIN編號
附標識軟管
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)連接器付電線 高EMI對策TYPE (3M製連接器使用):関連画像14
20
26
36
40
50
PT
(公端・散線)
附PIN編號
附標識軟管
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)連接器付電線 高EMI對策TYPE (3M製連接器使用):関連画像14
20
26
36
40
50
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)連接器付電線 高EMI對策TYPE (3M製連接器使用):関連画像
型號
WSHPF-P-14-[0.2-50/0.1]
WSHPF-P-20-[0.2-50/0.1]
WSHPF-P-26-[0.2-50/0.1]
WSHPF-P-36-[0.2-50/0.1]
WSHPF-P-50-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PP-14-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PP-20-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PP-26-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PP-36-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PP-50-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PT-14-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PT-20-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PT-26-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PT-36-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PT-50-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PY-14-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PY-20-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PY-26-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PY-36-[0.2-50/0.1]
WSHPF-PY-50-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-P-14-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-P-20-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-P-26-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-P-36-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-P-50-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PP-14-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PP-20-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PP-26-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PP-36-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PP-50-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PT-14-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PT-20-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PT-26-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PT-36-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PT-50-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PY-14-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PY-20-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PY-26-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PY-36-[0.2-50/0.1]
WSHPFJS-PY-50-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-P-14-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-P-20-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-P-26-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-P-36-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-P-40-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-P-50-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PP-14-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PP-20-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PP-26-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PP-36-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PP-40-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PP-50-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PT-14-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PT-20-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PT-26-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PT-36-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PT-40-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PT-50-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PY-14-[0.2-50/0.1]
WSHPKZ-PY-20-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
外罩 外罩螺絲 CN2 芯數 指定長度
(m)
3天~ 塑膠單壓平型140.2 ~ 50
3天~ 塑膠單壓平型200.2 ~ 50
3天~ 塑膠單壓平型260.2 ~ 50
3天~ 塑膠單壓平型360.2 ~ 50
3天~ 塑膠單壓平型500.2 ~ 50
3天~ 塑膠單壓公端140.2 ~ 50
3天~ 塑膠單壓公端200.2 ~ 50
3天~ 塑膠單壓公端260.2 ~ 50
3天~ 塑膠單壓公端360.2 ~ 50
3天~ 塑膠單壓公端500.2 ~ 50
3天~ 塑膠單壓散線140.2 ~ 50
3天~ 塑膠單壓散線200.2 ~ 50
3天~ 塑膠單壓散線260.2 ~ 50
3天~ 塑膠單壓散線360.2 ~ 50
3天~ 塑膠單壓散線500.2 ~ 50
3天~ 塑膠單壓Y端子140.2 ~ 50
3天~ 塑膠單壓Y端子200.2 ~ 50
3天~ 塑膠單壓Y端子260.2 ~ 50
3天~ 塑膠單壓Y端子360.2 ~ 50
3天~ 塑膠單壓Y端子500.2 ~ 50
3天~ 塑膠M2.6短螺絲平型140.2 ~ 50
3天~ 塑膠M2.6短螺絲平型200.2 ~ 50
3天~ 塑膠M2.6短螺絲平型260.2 ~ 50
3天~ 塑膠M2.6短螺絲平型360.2 ~ 50
3天~ 塑膠M2.6短螺絲平型500.2 ~ 50
3天~ 塑膠M2.6短螺絲公端140.2 ~ 50
3天~ 塑膠M2.6短螺絲公端200.2 ~ 50
3天~ 塑膠M2.6短螺絲公端260.2 ~ 50
3天~ 塑膠M2.6短螺絲公端360.2 ~ 50
3天~ 塑膠M2.6短螺絲公端500.2 ~ 50
3天~ 塑膠M2.6短螺絲散線140.2 ~ 50
3天~ 塑膠M2.6短螺絲散線200.2 ~ 50
3天~ 塑膠M2.6短螺絲散線260.2 ~ 50
3天~ 塑膠M2.6短螺絲散線360.2 ~ 50
3天~ 塑膠M2.6短螺絲散線500.2 ~ 50
3天~ 塑膠M2.6短螺絲Y端子140.2 ~ 50
3天~ 塑膠M2.6短螺絲Y端子200.2 ~ 50
3天~ 塑膠M2.6短螺絲Y端子260.2 ~ 50
3天~ 塑膠M2.6短螺絲Y端子360.2 ~ 50
3天~ 塑膠M2.6短螺絲Y端子500.2 ~ 50
3天~ EMI對策壓鑄單壓平型140.2 ~ 50
3天~ EMI對策壓鑄單壓平型200.2 ~ 50
3天~ EMI對策壓鑄單壓平型260.2 ~ 50
3天~ EMI對策壓鑄單壓平型360.2 ~ 50
3天~ EMI對策壓鑄單壓平型400.2 ~ 50
3天~ EMI對策壓鑄單壓平型500.2 ~ 50
3天~ EMI對策壓鑄單壓公端140.2 ~ 50
3天~ EMI對策壓鑄單壓公端200.2 ~ 50
3天~ EMI對策壓鑄單壓公端260.2 ~ 50
3天~ EMI對策壓鑄單壓公端360.2 ~ 50
3天~ EMI對策壓鑄單壓公端400.2 ~ 50
3天~ EMI對策壓鑄單壓公端500.2 ~ 50
3天~ EMI對策壓鑄單壓散線140.2 ~ 50
3天~ EMI對策壓鑄單壓散線200.2 ~ 50
3天~ EMI對策壓鑄單壓散線260.2 ~ 50
3天~ EMI對策壓鑄單壓散線360.2 ~ 50
3天~ EMI對策壓鑄單壓散線400.2 ~ 50
3天~ EMI對策壓鑄單壓散線500.2 ~ 50
3天~ EMI對策壓鑄單壓Y端子140.2 ~ 50
3天~ EMI對策壓鑄單壓Y端子200.2 ~ 50

Loading...

可互換製造商與系列名稱

製造商名系列名
AMPCHAMP50
廣瀨電機DXM(注)
日本航空電子工業TX10
本多通信工業NPC
第一電子工業DHA
富士通240R型
山一電機NCS/NCP

(注)請注意無法與廣瀨電機的DX系列互換。
 

端子排列圖

 

連接器×外罩組合表

 EMI對策塑膠外罩單鍵鎖定EMI對策金屬外罩單鍵鎖定EMI對策塑膠外罩螺絲固定通用塑膠外罩螺絲固定通用塑膠外罩單鍵鎖定
103**-3210-00103**-A200-00103**-52S0-00S103**-52A0-008103**-52F0-008
公接頭壓接式連接器101**-6000EL○(68芯除外)○(68芯除外)○(68芯除外)
母接頭焊接式連接器101**-3000PE××
壓接式板裝102**-0200EL×××××
 
○=可以組合 ×=不可能組合

・連接器的公接頭⇔母接頭芯數相同即可組合。
 

適用電線

TYPEAWG
壓接式公接頭連接器AWG28絞線以及0.08mm2絞線(被覆外形0.70mm以下者)、可使用海軍藍固定用電線
*無法使用排線。(注)
焊接式公接頭連接器AWG24〜30以及0.2mm2〜0.05mm2(無法使用排線。)*注意電線外徑。
壓接式板裝(母接頭)AWG28以及0.08mm2,1.27mm間距排線(無法使用散線。)
 

額定

項目規格條件
電流0.5A以下已連接端子間可容許電流
電壓AC:150V/DC:200V以下額定周圍溫度下,可連續施加的最大直流電壓以及交流電壓(有效值)
周圍溫度−55℃〜+85℃最大負荷條件下,可連續使用的溫度範圍
 

電氣特性

項目特性條件
接觸電阻初期35mΩ以下
機械性測試,以及環境測試後的接觸
電阻增加值為25mΩ以下
含端子的體電阻。根據電阻測定電流1.5mA、解放電壓20mV、電壓下降法。
(與住友3M製半線間距連接器組合為準)
絕緣電阻500MΩ以上鄰接端子間施加DC500V,經過1分後量測電阻。
絕緣耐壓未發生電弧絕緣破壊等現象鄰接端子間施加AC500V1分鐘。
量測時,洩漏電流設定為1mA。
 

機械性特性

項目特性條件
端子保持力1kg以上
(壓接板裝0.8kg以上)
已安裝端子的連接器本體與端子間,測量施加5mm/分速度拉伸力時的端子保持力。
單極的插拔力・插入力150g以下
・拔出力40g以上
以插頭/板裝插入・拔出時的挿抜力作為單極的插入・拔出力。(與住友3M製插頭組合為準。)插入・拔出速度設定5mm/分。
振動測試1)瞬斷1μsec以下
2)滿足電氣、機械性特性
10〜55HZ 1分鐘插拔 振幅1.52mm 以及10G XYZ軸方向各2小時
衝撃測試1)瞬斷1μsec以下
2)滿足電氣、機械性特性
50G 11msec XYZ軸方向 各3次 (計18次)
MIL-STD-202E201A
耐溶劑性1)標記可判斷
2)滿足電氣、機械性特性
Freon 1-1-1三氯乙烷溶液中,以超音波清洗3分鐘
MIL-STD-202E213B
耐久性1)滿足電氣、機械性特性
但是、插入拔出的初期値設定±20%
插入、拔出50次(速度360〜600次/時)
MIL-STD-202E215
 

耐環境特性

項目測試條件準拠規格
耐濕測試10循環(−10℃〜+65℃ 95%RH)MIL-STD-202E106D
鹽水噴霧測試35℃ 5%濃度 48小時MIL-STD-202E101D
熱衝撃測試−55℃→+25℃→+85℃→+25℃ 5循環MIL-STD-202E107D
濕度測試(常溫)40℃ 95%RH 96小時MIL-STD-202E103D
高溫壽命測試85℃ 1000小時 額定電流×110%定時電流MIL-STD-202E108D
H2S氣體濃度 3±1PPM 40℃ 70〜85%RH 96小時JEIDA-25-1974(焊接插頭未取得)

基本資訊

連結器種類 IEEE 連結器製造商 3M 連結器形狀 直型
加工方法 壓接 電纜線形狀 CN1 公端
電纜線額定電壓(V) 30 屏蔽 雙重 電纜線規格(UL/CSA) UL
電纜線顏色 深藍 雙絞線 AWG 28
連結器固定方法 單壓

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767