(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附MR連結器電源線 附散線外罩型(使用本多通訊工業製連結器)

附MR連結器電源線 附散線外罩型(使用本多通訊工業製連結器)

使用本多通信工業MR連結器和UL1007單芯電線的電子配線。散線在盤内可輕鬆配線!伺服驅動器或各種控制機器可在控制盤内輕鬆配線。
【特長】
・連結器:本多通信工業MR連結器(連結器型號:MR-**)
・外罩:本多通信工業外罩(外罩型號:MR-*L+ )。
・電線:UL1007 AWG24 單芯線5種顏色(黃、藍、白、黑、紅)。電線有AC用黃色與DC用藍色,以及多功能的紅、白、黑色。・全長:最短0.2m~最長10m,長度以0.1m為單位指定。
・可選擇單側公端 or 母端連結器、單側標識軟管、Y端子和圓形端子等。

  • 箱內配線
  • PLC
  • 馬達
  • 焊接
  • 鍍銀

散線在盤内可輕鬆配線!
●伺服驅動器或各種控制機器可在控制盤内輕鬆配線。電線有AC用黃色與DC用藍色,以及多功能的紅、白、黑共5色。麻煩的標識軟管印刷也由MISUMI預先印製

・公、母端相互組合無法達到中繼效果。

 
直型外罩
中繼用外罩
公端連結器
母端連結器

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

MR連接器付電線 バラ線附外罩TYPE:関連画像
MR連接器付電線 バラ線附外罩TYPE:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖電線TYPE芯數指定長(m)
BHAR
附外罩
焊接式
螺絲鎖緊型

本多通信工業
PT
(公端)
附PIN編號
附標識軟管
MR連接器付電線 バラ線附外罩TYPE:関連画像A
黃色


B
藍色


C
白色


D
黑色



E
紅色



UL1007
AWG24
同等品
80.2



10



指定
單位
0.1m
16
20
25
34
50
ST
(母端)
附PIN編號
附標識軟管
MR連接器付電線 バラ線附外罩TYPE:関連画像8
16
20
25
34
50
PY
(公端・Y端子)
附PIN編號
附標識軟管
MR連接器付電線 バラ線附外罩TYPE:関連画像8
16
20
25
34
50
SY
(母端・Y端子)
附PIN編號
附標識軟管
MR連接器付電線 バラ線附外罩TYPE:関連画像8
16
20
25
34
50
PR
(公端・圓型端子)
附PIN編號
附標識軟管
MR連接器付電線 バラ線附外罩TYPE:関連画像8
16
20
25
34
50
SR
(母端・圓形端子)
附PIN編號
附標識軟管
MR連接器付電線 バラ線附外罩TYPE:関連画像8
16
20
25
34
50
MR連接器付電線 バラ線附外罩TYPE:関連画像
 
 
型號
BHAR-PR-A-8-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-A-16-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-A-20-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-A-25-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-A-34-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-A-50-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-B-8-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-B-16-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-B-20-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-B-25-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-B-34-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-B-50-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-C-8-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-C-16-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-C-20-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-C-25-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-C-34-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-C-50-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-D-8-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-D-16-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-D-20-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-D-25-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-D-34-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-D-50-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-E-8-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-E-16-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-E-20-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-E-25-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-E-34-[0.2-10/0.1]
BHAR-PR-E-50-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-A-8-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-A-16-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-A-20-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-A-25-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-A-34-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-A-50-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-B-8-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-B-16-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-B-20-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-B-25-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-B-34-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-B-50-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-C-8-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-C-16-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-C-20-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-C-25-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-C-34-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-C-50-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-D-8-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-D-16-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-D-20-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-D-25-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-D-34-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-D-50-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-E-8-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-E-16-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-E-20-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-E-25-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-E-34-[0.2-10/0.1]
BHAR-PT-E-50-[0.2-10/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線顏色 電纜線類型 指定長度
(m)
5天~ 公端圓型端子8A0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子16A0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子20A0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子25A0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子34A0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子50A0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子8B0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子16B0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子20B0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子25B0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子34B0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子50B0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子8C0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子16C0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子20C0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子25C0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子34C0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子50C0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子8D0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子16D0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子20D0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子25D0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子34D0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子50D0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子8E0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子16E0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子20E0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子25E0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子34E0.2 ~ 10
5天~ 公端圓型端子50E0.2 ~ 10
5天~ 公端平型8A0.2 ~ 10
5天~ 公端平型16A0.2 ~ 10
5天~ 公端平型20A0.2 ~ 10
5天~ 公端平型25A0.2 ~ 10
5天~ 公端平型34A0.2 ~ 10
5天~ 公端平型50A0.2 ~ 10
5天~ 公端平型8B0.2 ~ 10
5天~ 公端平型16B0.2 ~ 10
5天~ 公端平型20B0.2 ~ 10
5天~ 公端平型25B0.2 ~ 10
5天~ 公端平型34B0.2 ~ 10
5天~ 公端平型50B0.2 ~ 10
5天~ 公端平型8C0.2 ~ 10
5天~ 公端平型16C0.2 ~ 10
5天~ 公端平型20C0.2 ~ 10
5天~ 公端平型25C0.2 ~ 10
5天~ 公端平型34C0.2 ~ 10
5天~ 公端平型50C0.2 ~ 10
5天~ 公端平型8D0.2 ~ 10
5天~ 公端平型16D0.2 ~ 10
5天~ 公端平型20D0.2 ~ 10
5天~ 公端平型25D0.2 ~ 10
5天~ 公端平型34D0.2 ~ 10
5天~ 公端平型50D0.2 ~ 10
5天~ 公端平型8E0.2 ~ 10
5天~ 公端平型16E0.2 ~ 10
5天~ 公端平型20E0.2 ~ 10
5天~ 公端平型25E0.2 ~ 10
5天~ 公端平型34E0.2 ~ 10
5天~ 公端平型50E0.2 ~ 10

Loading...

材料/表面處理ˋ

項目材料表面處理
絕緣体聚對苯二甲酸二烯丙酯樹脂藍色
公接頭端子黃銅鍍銀
母接頭端子磷青铜鍍銀
外罩ABS樹脂灰色
彈簧鎖定不鏽鋼
固定零件具鑄鋅亮面鍍鋅

連接器×外罩組合表

外罩
連接器
直通型縱橫兼用中繼用直通型
MR-*L+MR-*LW+MR-*LK2+
公接頭
母接頭
 

外罩×外罩組合表

外罩直通型縱橫兼用中繼用直通型
MR-*L+MR-*LW+MR-*LK2+
直通型MR-*L+××
縱橫兼用MR-*LW+××
中繼用直通型MR-*LK2+×

・連接器:公接頭⇔母接頭芯數相同可互相連接。
 

端子排列圖 ◆公接頭(插針)

※母接頭(插座)左右相反。(此圖是從連接器電線連接側看出的視圖。)

適用電線

 AWGmm2
規格28〜240.08〜0.2

(但需配合外罩電線固定夾内徑,選擇外徑相同或較小的電線。)
 

電氣特性

項目特性條件
額定電流3A以下連接後端子單體可容許的電流
額定電壓AC300V以下使用溫度範圍内可容許的電壓
接觸電阻5mΩ以下以DC1A測定
絕緣電阻1000MΩ以上以DC500V測定
耐電壓AC1000V施加1分鐘後絕緣未受到破壞
使用溫度範圍−40℃〜+105℃
 

機械特性

項目特性條件
單芯的插拔力插入力:300g以下、拔出力:50g以上0.6±0.01扁鋼製量規測量
耐振動性試験後無破裂或鬆脫現象振幅1.5mm、振動頻率10Hz〜55Hz、加速度15G測量
耐衝撃性各部位無破裂或異常現象以加速度50G測量
插拔耐久性接觸電阻:10mΩ/DC1A插拔1000次後進行測量
 

環境特性

項目特性條件
耐溫度性各部位無破裂或異常現象以−55℃〜+85℃實驗後測量
耐濕性絕緣電阻1000MΩ以上/DC500V、
耐電壓AC1000V/1分鐘
以溫度40℃、時間96H、濕度90〜95%條件測量
耐腐蝕性無明顯腐蝕現象,接觸電阻10mΩ/DC1A以下5%鹽水、48小時實驗後測量

基本資訊

連結器種類 MR 連結器製造商 本多通訊工業 連結器形狀 直型
加工方法 焊接 電纜線形狀 散線 外罩 塑膠
外罩螺絲 M2.6螺絲鎖緊 電纜線額定電壓(V) 300 電纜線規格(UL/CSA) UL/CSA
AWG 24

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767