(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附MR連結器電源線 延長用型(使用本多通訊工業製連結器)

附MR連結器電源線 延長用型(使用本多通訊工業製連結器)

使用本多通信工業製MR連結器和三住電線的電子配線。MR連結器電線可當作延長線使用。可廣泛被使用於伺服驅動器及各種控制機器的MR連結器電線。安裝中繼固定用治具MR-R4+。
【特長】
・連結器:本多通信工業MR連結器(連結器型號:MR-**)
・外罩:本多通信工業外罩(外罩型號:MR-*LK2+ )。
・電線:雙重屏蔽、單層屏蔽、小徑柔軟等4種類型、雙絞線。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・對於中繼用母端和中繼用公端,可選擇中繼連結器、Y端子、標識軟管等的多種組合。

  • 中繼
  • 箱間連接
  • PLC
  • 馬達
  • 柔軟
  • 焊接
  • 細徑

AR系列電線延長用
●安裝可廣泛被使用於伺服驅動器及各種控制機器的MR連接器電線。MR連接器電線可當作延長線使用。

・支援30V細徑電線。
・中繼用公・母端連接器無法相接。
・以屏蔽引出導線。
・出貨附中繼用固定零件MR-4+。
延長用TYPE:関連画像
 
直型外罩
中繼用外罩
公端連結器
母端連結器

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

延長用TYPE:関連画像
 
延長用TYPE:関連画像
 

延長用TYPE:関連画像

連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長(m)
EAR
中繼用
附外罩
焊接式
連接器
螺絲鎖緊型

本多通信工業

附固定零件(MR-R4+)
JS
(中繼用母端)
延長用TYPE:関連画像延長用TYPE:関連画像80.2



50



指定單位
0.1m
16
20
25
34
50
JP
(中繼用公端)
延長用TYPE:関連画像8
16
20
25
34
50
JSS
(中繼用母端・
一般用母端)
延長用TYPE:関連画像8
16
20
25
34
50
JPP
(中繼用公端・
一般用公端)
延長用TYPE:関連画像8
16
20
25
34
50
JPS
(中繼用公端・
一般用母端)
延長用TYPE:関連画像8
16
20
25
34
50

延長用TYPE:関連画像
延長用TYPE:関連画像

連接器
TYPE
形狀規格
TYPE
外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長
(m)
EAR
中繼用
附外罩
焊接式
連接器
螺絲
鎖緊型

本多通信工業
JSY
(中繼用母端・Y端子)
附PIN編號
附標識軟管
延長用TYPE:関連画像SB
細徑電線
SS30WS
AWG28
雙絞線
雙層屏蔽
30V UL
黑色



E

NA28WSB
AWG28
雙絞線
雙層屏蔽
300V(8~34芯為止)

NA28WSH
30V(50芯)
UL
深藍色



JS

SS300SB
AWG24
雙絞線
單層屏蔽
300V UL
耐油 柔軟
黑色



MS

SS300RSB
AWG24
雙絞線
單層屏蔽
300V UL
耐油可動
黑色
80.2



50



指定單位
0.1m
16
20
25
34
50
JPY
(中繼用公端・Y端子)
附PIN編號、
附標識軟管
延長用TYPE:関連画像8
16
20
25
34
50
JST
(中繼用母端・散線)
附PIN編號
附標識軟管
延長用TYPE:関連画像8
16
20
25
34
50
JPT
(中繼用公端・散線)
附PIN編號
附標識軟管
延長用TYPE:関連画像8
16
20
25
34
50
型號
EAR-JP-E-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-E-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-E-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-E-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-E-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-JS-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-JS-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-JS-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-JS-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-JS-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-MS-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-MS-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-MS-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-MS-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-MS-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-SB-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-SB-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-SB-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-SB-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-SB-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-SB-50-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-E-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-E-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-E-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-E-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-E-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-JS-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-JS-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-JS-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-JS-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-JS-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-MS-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-MS-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-MS-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-MS-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-MS-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-SB-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-SB-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-SB-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-SB-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-SB-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-SB-50-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-E-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-E-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-E-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-E-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-E-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-JS-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-JS-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-JS-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-JS-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-JS-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-MS-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-MS-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-MS-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-MS-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-MS-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-SB-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-SB-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-SB-20-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線顏色 AWG 耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)
4天~ 公端平型8300雙重深藍28E0.2 ~ 50
4天~ 公端平型16300雙重深藍28E0.2 ~ 50
4天~ 公端平型20300雙重深藍28E0.2 ~ 50
4天~ 公端平型25300雙重深藍28E0.2 ~ 50
4天~ 公端平型34300雙重深藍28E0.2 ~ 50
4天~ 公端平型8300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型16300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型20300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型25300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型34300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型8300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型16300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型20300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型25300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型34300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型830雙重28SB0.2 ~ 50
4天~ 公端平型1630雙重28SB0.2 ~ 50
4天~ 公端平型2030雙重28SB0.2 ~ 50
4天~ 公端平型2530雙重28SB0.2 ~ 50
4天~ 公端平型3430雙重28SB0.2 ~ 50
4天~ 公端平型5030雙重28SB0.2 ~ 50
4天~ 公端公端8300雙重深藍28E0.2 ~ 50
4天~ 公端公端16300雙重深藍28E0.2 ~ 50
4天~ 公端公端20300雙重深藍28E0.2 ~ 50
4天~ 公端公端25300雙重深藍28E0.2 ~ 50
4天~ 公端公端34300雙重深藍28E0.2 ~ 50
4天~ 公端公端8300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
4天~ 公端公端16300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
4天~ 公端公端20300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
4天~ 公端公端25300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
4天~ 公端公端34300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
4天~ 公端公端8300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
4天~ 公端公端16300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
4天~ 公端公端20300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
4天~ 公端公端25300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
4天~ 公端公端34300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
4天~ 公端公端830雙重28SB0.2 ~ 50
4天~ 公端公端1630雙重28SB0.2 ~ 50
4天~ 公端公端2030雙重28SB0.2 ~ 50
4天~ 公端公端2530雙重28SB0.2 ~ 50
4天~ 公端公端3430雙重28SB0.2 ~ 50
4天~ 公端公端5030雙重28SB0.2 ~ 50
4天~ 公端母端8300雙重深藍28E0.2 ~ 50
4天~ 公端母端16300雙重深藍28E0.2 ~ 50
4天~ 公端母端20300雙重深藍28E0.2 ~ 50
4天~ 公端母端25300雙重深藍28E0.2 ~ 50
4天~ 公端母端34300雙重深藍28E0.2 ~ 50
4天~ 公端母端8300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
4天~ 公端母端16300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
4天~ 公端母端20300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
4天~ 公端母端25300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
4天~ 公端母端34300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
4天~ 公端母端8300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
4天~ 公端母端16300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
4天~ 公端母端20300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
4天~ 公端母端25300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
4天~ 公端母端34300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
4天~ 公端母端830雙重28SB0.2 ~ 50
4天~ 公端母端1630雙重28SB0.2 ~ 50
4天~ 公端母端2030雙重28SB0.2 ~ 50

Loading...

材料/表面處理ˋ

項目材料表面處理
絕緣体聚對苯二甲酸二烯丙酯樹脂藍色
公接頭端子黃銅鍍銀
母接頭端子磷青铜鍍銀
外罩ABS樹脂灰色
彈簧鎖定不鏽鋼
固定零件具鑄鋅亮面鍍鋅

 

連接器×外罩組合表

外罩
連接器
直通型縱橫兼用中繼用直通型
MR-*L+MR-*LW+MR-*LK2+
公接頭
母接頭
 

外罩×外罩組合表

外罩直通型縱橫兼用中繼用直通型
MR-*L+MR-*LW+MR-*LK2+
直通型MR-*L+××
縱橫兼用MR-*LW+××
中繼用直通型MR-*LK2+×

・連接器:公接頭⇔母接頭芯數相同可互相連接。
 

端子排列圖 ◆公接頭(插針)

※母接頭(插座)左右相反。(此圖是從連接器電線連接側看出的視圖。)

適用電線

 AWGmm2
規格28〜240.08〜0.2

(但需配合外罩電線固定夾内徑,選擇外徑相同或較小的電線。)
 

電氣特性

項目特性條件
額定電流3A以下連接後端子單體可容許的電流
額定電壓AC300V以下使用溫度範圍内可容許的電壓
接觸電阻5mΩ以下以DC1A測定
絕緣電阻1000MΩ以上以DC500V測定
耐電壓AC1000V施加1分鐘後絕緣未受到破壞
使用溫度範圍−40℃〜+105℃
 

機械特性

項目特性條件
單芯的插拔力插入力:300g以下、拔出力:50g以上0.6±0.01扁鋼製量規測量
耐振動性試験後無破裂或鬆脫現象振幅1.5mm、振動頻率10Hz〜55Hz、加速度15G測量
耐衝撃性各部位無破裂或異常現象以加速度50G測量
插拔耐久性接觸電阻:10mΩ/DC1A插拔1000次後進行測量
 

環境特性

項目特性條件
耐溫度性各部位無破裂或異常現象以−55℃〜+85℃實驗後測量
耐濕性絕緣電阻1000MΩ以上/DC500V、
耐電壓AC1000V/1分鐘
以溫度40℃、時間96H、濕度90〜95%條件測量
耐腐蝕性無明顯腐蝕現象,接觸電阻10mΩ/DC1A以下5%鹽水、48小時實驗後測量

基本資訊

連結器種類 MR 連結器製造商 本多通訊工業 連結器形狀 直型
加工方法 焊接 電纜線形狀 外罩 塑膠
外罩螺絲 M2.6螺絲鎖緊 電纜線規格(UL/CSA) UL 雙絞線

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767