(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附MR連結器電源線 泛用型(使用本多通訊工業製連結器)

附MR連結器電源線 泛用型(使用本多通訊工業製連結器)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

使用可廣泛應用於 FA設備的 MR 系列連結器電線。

  • 箱間連接
  • PLC
  • 馬達
  • 柔軟
  • 焊接
  • 細徑

受到FA機器廣泛使用

●使用被FA機器廣泛採用的MR系列連接器的電線。

・公、母接頭無法相接。可連接電線為商品頁面商品頁面的中繼型。
・以地線引出屏蔽。
・出貨附中繼用固定零件MR-4+。
MR連接器付電線 汎用TYPE:関連画像
直型外罩
中繼用外罩
公端連結器
母端連結器

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

MR連接器付電線 汎用TYPE:関連画像
MR連接器付電線 汎用TYPE:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯 數指 定長(m)
AR
螺絲・
單壓鎖緊
塑膠
附外罩

本多通信工業
P
(公端)
MR連接器付電線 汎用TYPE:関連画像MR連接器付電線 汎用TYPE:関連画像80.2



50



指定單位
0.1m
16
20
25
34
50
S
(母端)
MR連接器付電線 汎用TYPE:関連画像8
16
20
25
34
50
PP
(公端・公端)
MR連接器付電線 汎用TYPE:関連画像8
16
20
25
34
50
SS
(母端・母端)
MR連接器付電線 汎用TYPE:関連画像8
16
20
25
34
50
PS
(公端・母端)
MR連接器付電線 汎用TYPE:関連画像8
16
20
25
34
50
ST
(母端・散線)
附PIN編號
附標識軟管
MR連接器付電線 汎用TYPE:関連画像8
16
20
25
34
50
PT
(公端・散線)
附PIN編號
附標識軟管
MR連接器付電線 汎用TYPE:関連画像8
16
20
25
34
50
SY
(母端・Y端子)
附PIN編號
附標識軟管
MR連接器付電線 汎用TYPE:関連画像8
16
20
25
34
50
PY
(公端・Y端子)
附PIN編號
附標識軟管
MR連接器付電線 汎用TYPE:関連画像8
16
20
25
34
50
MR連接器付電線 汎用TYPE:関連画像
 
 
型號
AR-P-E-8-[0.2-50/0.1]
AR-P-E-16-[0.2-50/0.1]
AR-P-E-20-[0.2-50/0.1]
AR-P-E-25-[0.2-50/0.1]
AR-P-E-34-[0.2-50/0.1]
AR-P-JS-8-[0.2-50/0.1]
AR-P-JS-16-[0.2-50/0.1]
AR-P-JS-20-[0.2-50/0.1]
AR-P-JS-25-[0.2-50/0.1]
AR-P-JS-34-[0.2-50/0.1]
AR-P-MS-8-[0.2-50/0.1]
AR-P-MS-16-[0.2-50/0.1]
AR-P-MS-20-[0.2-50/0.1]
AR-P-MS-25-[0.2-50/0.1]
AR-P-MS-34-[0.2-50/0.1]
AR-P-SB-8-[0.2-50/0.1]
AR-P-SB-16-[0.2-50/0.1]
AR-P-SB-20-[0.2-50/0.1]
AR-P-SB-25-[0.2-50/0.1]
AR-P-SB-34-[0.2-50/0.1]
AR-P-SB-50-[0.2-50/0.1]
AR-PP-E-8-[0.2-50/0.1]
AR-PP-E-16-[0.2-50/0.1]
AR-PP-E-20-[0.2-50/0.1]
AR-PP-E-25-[0.2-50/0.1]
AR-PP-E-34-[0.2-50/0.1]
AR-PP-JS-8-[0.2-50/0.1]
AR-PP-JS-16-[0.2-50/0.1]
AR-PP-JS-20-[0.2-50/0.1]
AR-PP-JS-25-[0.2-50/0.1]
AR-PP-JS-34-[0.2-50/0.1]
AR-PP-MS-8-[0.2-50/0.1]
AR-PP-MS-16-[0.2-50/0.1]
AR-PP-MS-20-[0.2-50/0.1]
AR-PP-MS-25-[0.2-50/0.1]
AR-PP-MS-34-[0.2-50/0.1]
AR-PP-SB-8-[0.2-50/0.1]
AR-PP-SB-16-[0.2-50/0.1]
AR-PP-SB-20-[0.2-50/0.1]
AR-PP-SB-25-[0.2-50/0.1]
AR-PP-SB-34-[0.2-50/0.1]
AR-PP-SB-50-[0.2-50/0.1]
AR-PS-E-8-[0.2-50/0.1]
AR-PS-E-16-[0.2-50/0.1]
AR-PS-E-20-[0.2-50/0.1]
AR-PS-E-25-[0.2-50/0.1]
AR-PS-E-34-[0.2-50/0.1]
AR-PS-JS-8-[0.2-50/0.1]
AR-PS-JS-16-[0.2-50/0.1]
AR-PS-JS-20-[0.2-50/0.1]
AR-PS-JS-25-[0.2-50/0.1]
AR-PS-JS-34-[0.2-50/0.1]
AR-PS-MS-8-[0.2-50/0.1]
AR-PS-MS-16-[0.2-50/0.1]
AR-PS-MS-20-[0.2-50/0.1]
AR-PS-MS-25-[0.2-50/0.1]
AR-PS-MS-34-[0.2-50/0.1]
AR-PS-SB-8-[0.2-50/0.1]
AR-PS-SB-16-[0.2-50/0.1]
AR-PS-SB-20-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線顏色 AWG 耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)
5天~ 公端平型8300雙重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ 公端平型16300雙重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ 公端平型20300雙重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ 公端平型25300雙重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ 公端平型34300雙重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ 公端平型8300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ 公端平型16300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ 公端平型20300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ 公端平型25300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ 公端平型34300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ 公端平型8300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ 公端平型16300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ 公端平型20300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ 公端平型25300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ 公端平型34300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ 公端平型830雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ 公端平型1630雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ 公端平型2030雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ 公端平型2530雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ 公端平型3430雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ 公端平型5030雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ 公端公端8300雙重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ 公端公端16300雙重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ 公端公端20300雙重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ 公端公端25300雙重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ 公端公端34300雙重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ 公端公端8300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ 公端公端16300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ 公端公端20300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ 公端公端25300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ 公端公端34300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ 公端公端8300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ 公端公端16300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ 公端公端20300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ 公端公端25300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ 公端公端34300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ 公端公端830雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ 公端公端1630雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ 公端公端2030雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ 公端公端2530雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ 公端公端3430雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ 公端公端5030雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ 公端母端8300雙重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ 公端母端16300雙重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ 公端母端20300雙重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ 公端母端25300雙重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ 公端母端34300雙重深藍28E0.2 ~ 50
5天~ 公端母端8300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ 公端母端16300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ 公端母端20300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ 公端母端25300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ 公端母端34300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
5天~ 公端母端8300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ 公端母端16300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ 公端母端20300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ 公端母端25300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ 公端母端34300單重24耐油可動MS0.2 ~ 50
5天~ 公端母端830雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ 公端母端1630雙重28SB0.2 ~ 50
5天~ 公端母端2030雙重28SB0.2 ~ 50

Loading...

材料/表面處理ˋ

項目材料表面處理
絕緣体聚對苯二甲酸二烯丙酯樹脂藍色
公接頭端子黃銅鍍銀
母接頭端子磷青铜鍍銀
外罩ABS樹脂灰色
彈簧鎖定不鏽鋼
固定零件具鑄鋅亮面鍍鋅

連接器×外罩組合表

外罩
連接器
直通型縱橫兼用中繼用直通型
MR-*L+MR-*LW+MR-*LK2+
公接頭
母接頭
 

外罩×外罩組合表

外罩直通型縱橫兼用中繼用直通型
MR-*L+MR-*LW+MR-*LK2+
直通型MR-*L+××
縱橫兼用MR-*LW+××
中繼用直通型MR-*LK2+×

・連接器:公接頭⇔母接頭芯數相同可互相連接。
 

端子排列圖 ◆公接頭(插針)

※母接頭(插座)左右相反。(此圖是從連接器電線連接側看出的視圖。)

 

適用電線

 AWGmm2
規格28〜240.08〜0.2

(但需配合外罩電線固定夾内徑,選擇外徑相同或較小的電線。)
 

電氣特性

項目特性條件
額定電流3A以下連接後端子單體可容許的電流
額定電壓AC300V以下使用溫度範圍内可容許的電壓
接觸電阻5mΩ以下以DC1A測定
絕緣電阻1000MΩ以上以DC500V測定
耐電壓AC1000V施加1分鐘後絕緣未受到破壞
使用溫度範圍−40℃〜+105℃
 

機械特性

項目特性條件
單芯的插拔力插入力:300g以下、拔出力:50g以上0.6±0.01扁鋼製量規測量
耐振動性試験後無破裂或鬆脫現象振幅1.5mm、振動頻率10Hz〜55Hz、加速度15G測量
耐衝撃性各部位無破裂或異常現象以加速度50G測量
插拔耐久性接觸電阻:10mΩ/DC1A插拔1000次後進行測量
 

環境特性

項目特性條件
耐溫度性各部位無破裂或異常現象以−55℃〜+85℃實驗後測量
耐濕性絕緣電阻1000MΩ以上/DC500V、
耐電壓AC1000V/1分鐘
以溫度40℃、時間96H、濕度90〜95%條件測量
耐腐蝕性無明顯腐蝕現象,接觸電阻10mΩ/DC1A以下5%鹽水、48小時實驗後測量

基本資訊

連結器種類 MR 連結器製造商 本多通訊工業 連結器形狀 直型
加工方法 焊接 電纜線形狀 外罩 塑膠
電纜線規格(UL/CSA) UL 雙絞線 連結器固定方法 單壓

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767