(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

平行連結器 防塵蓋

平行連結器 防塵蓋

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

防止灰塵侵入的平行專用防塵蓋


●安裝在平行連接器的連接面上,可防止外部灰塵掉入。

・無防水功能,請勿在有水的環境下使用。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

セントロニクスコネクタ 防塵キャップ:関連画像
型式芯數ABTYPE重量
g
MOQ
5714P1429.630.0公接頭用1.04
5724P2440.442.01.44
5736P3653.253.81.94
5750P5058.669.02.54
5714S1429.630.0母接頭用1.14
5724S2440.442.01.44
5736S3653.253.81.74
5750S5058.669.02.34

概要規格

セントロニクスコネクタ 防塵キャップ:関連画像
型號
5714P
5714S
5736P
5736S
5750S
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用連結器形狀 芯數
(芯)
4天~ 10公端14
4天~ 10母端14
4天~ 10公端36
4天~ 10母端36
4天~ 10母端50

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767