(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】實現低價格的公母轉換平行轉接器。利用平行連結器的公母轉換器,進行公接頭間或母接頭間的連結器相互中繼連接。本體外殼鍍鎳,EMI(電磁障礙)對策效果佳。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 芯數 | A | B | C | D | E | 本體形狀 | 重量 g |
PSGC-36F-F | 36 | 59.7 | 48.9 | 67.7 | 49.3 | 62.1 | 母接頭/母接頭 | 39.5 |
PSGC-50F-F | 50 | 74.9 | 64.1 | 82.8 | 64.4 | 77.4 | 50.5 | |
PSGC-36M-M | 36 | 59.7 | 48.9 | 67.7 | 49.3 | 62.1 | 公接頭/公接頭 | 35.5 |
PSGC-50M-M | 50 | 74.9 | 64.1 | 82.8 | 64.4 | 77.4 | 49.0 |
型號 |
---|
PSGC-36F-F |
PSGC-36M-M |
PSGC-50F-F |
PSGC-50M-M |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 芯數 | 連接器形狀 |
---|---|---|---|---|
4天 | 36 | 母端/母端 | ||
4天 | 36 | 公端/公端 | ||
4天 | 50 | 母端/母端 | ||
當日可能 | 50 | 公端/公端 |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | 文字・其他 | 文字・其他 | 平行 |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策