(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

平行連結器 焊接鎖附螺絲型(板裝,母端)

平行連結器 焊接鎖附螺絲型(板裝,母端)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

第一電子工業(DDK)製。採用鎖附螺絲,板裝平行連結器。

  • 箱間連接
  • 焊接
  • 鍍金
  • 螺絲鎖定

●本商品是第一電子工業(DDK)製。
●連接器鎖定方式非一般彈簧鎖定式,使用M3.5螺絲鎖定式。
●與彈簧鎖定式相比可確實鎖附,可達到抗震動效果。
●焊接式接線不用使用專用工具。
●勘合對象:焊接 螺絲鎖定型 公接頭連接器這裡
 

請先確認連接器對手件是否有附M3.5螺絲鎖定零件再使用。
未生產14芯連接器。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

セントロニクスコネクタ ハンダ付け螺絲鎖定TYPE(パネルマウント母接頭):関連画像
型式芯數
57-20240-D35-CG24
57-20360-D35-CG36
57-20500-D35-CG50

概要規格

セントロニクスコネクタ ハンダ付け螺絲鎖定TYPE(パネルマウント母接頭):関連画像
型號
57-20240-D35-CG
57-20360-D35-CG
57-20500-D35-CG
型號數量折扣標準
出貨日
芯數
4天~ 24
4天~ 36
4天~ 50

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 文字・其他 文字・其他 平行
適用針、連接器 母端(插座) 用途 電纜線對板裝 容許電流(A) 5
容許電壓(V) 500 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 裝卸方法 其他

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767