• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

平行連結器 焊接鎖附螺絲型(公端)

平行連結器 焊接鎖附螺絲型(公端)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

第一電子工業(DDK)製。高可靠性鎖附螺絲平行連結器。

  • 箱間連接
  • 焊接
  • 鍍金
  • 螺絲鎖定

●本商品是第一電子工業(DDK)製。
●連接器鎖定方式非一般彈簧鎖定式,使用M3.5螺絲鎖定式。
●與彈簧鎖定式相比可確實鎖附,可達到抗震動效果。
●焊接式接線不用使用專用工具。


請先確認連接器對手件是否有附M3.5螺絲鎖定零件再使用。
未生產14芯連接器。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

セントロニクスコネクタ ハンダ付け螺絲鎖定TYPE(公接頭):関連画像
型式芯數
57-30240-D7624
57-30360-D7636
57-30500-D7650

概要規格

セントロニクスコネクタ ハンダ付け螺絲鎖定TYPE(公接頭):関連画像
型號
57-30240-D76
57-30360-D76
57-30500-D76
型號數量折扣標準
出貨日
連結器系列開頭字母 芯數
當日可能 文字・其他24
當日可能 文字・其他36
當日可能 文字・其他50

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 文字・其他 平行 適用針、連接器 公端(插頭)
用途 基板對電纜線 容許電流(A) 5 容許電壓(V) 500
電線連接方法 焊接 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
裝卸方法 其他

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767