(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

平行連結器 焊接彈簧鎖定型(彎角型,公端)

平行連結器 焊接彈簧鎖定型(彎角型,公端)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

第一電子工業(DDK)製。彈簧鎖定省空間平行連結器。

  • 訊號用
  • 箱間連接
  • 省空間
  • 印表機

●本商品是第一電子工業(DDK)製。
●電線引出方向為彎角設計,與標準外罩相比縱向尺寸較小,可有效利用空間。

・螺絲鎖定式無法接合。

(i)請注意

  • 本系列商品庫存販售完畢後 ,即停止販售。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

セントロニクスコネクタ 焊接彈簧鎖定タイプ(アングルオス):関連画像
型式芯數
57JE-B14H-L12D2-3F14
57JE-B24H-L12-3F24
57JE-B36H-L12-3F36
57JE-B50H-L12-3F50

概要規格

セントロニクスコネクタ ハンダ付けバネロックタイプ(アングルオス):関連画像
型號
57JE-B36H-L12-3F
57JE-B50H-L12-3F
型號數量折扣標準
出貨日
芯數
當日可能 36
當日可能 50

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 文字・其他 文字・其他 平行
適用針、連接器 公端(插頭) 用途 基板對電纜線 容許電流(A) 5
容許電壓(V) 500 電線連接方法 焊接 連接方向 彎角型
保護功能(耐環境性) 裝卸方法 其他

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767