(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

PCN系列(平行・端子間距7.62mm)

PCN系列(平行・端子間距7.62mm)

7.62mm間距端子台,搭載57系列連結器

  • 訊號用
  • 感應器
  • PLC

●連接器採用DDK製57系列連接器(Amphenol型)24芯與50芯。

・Y端子專用(螺絲無法拆卸)
・端子間間距7.62mm的端子台。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

PCN系列(セントロニクス・端子間間距7.62mm):関連画像
型式極數
PCN-9D-2424
PCN-9D-5050

概要規格

PCN系列(セントロニクス・端子間間距7.62mm):関連画像
 
PCN系列(セントロニクス・端子間間距7.62mm):関連画像
 
PCN系列(セントロニクス・端子間間距7.62mm):関連画像
適用電子配線
型式極數實裝連接器
第一電子工業製
推薦電子配線
PCN-9D-242457GE-40240-751DCEN系列
PCN-9D-505057GE-40500-751
規格
額定電壓AC/DC125V
額定電流1A
耐電壓AC600V 1分鐘
絕緣電阻100MΩ以上(以DC500V絕緣電阻計)
耐振動性10〜55Hz/複振幅 1.5mm
耐衝撃性500m/S2
周圍溫度(使用)−10〜+50℃(無不結冰及結露)
周圍溫度(保管)−25〜+85℃
相對溼度45〜85%R.H.
端子間間距7.62mm
適用電線1.25mm2/AWG16
安裝扭矩範圍1.2N・m
端子螺絲M3×9.5L
適用壓著端子Y型壓著端子1.25mm2/AWG16
安裝方法35mmDIN軌道或直接安裝
連接器安裝方向垂直
型號
PCN-9D-24
PCN-9D-50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器芯數
(極)
尺寸 橫向
(mm)
端子台極數
(極)
4天~ 102410924
4天~ 105020050

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器 平行連結器 端子台螺絲 M3 安裝方法 DIN軌道/直接安裝
端子間距(mm) 7.62 對應設備 伺服馬達 尺寸 縱向(mm) 36
尺寸 深度(mm) 40 對應壓著端子 Y端子 連結器極性(搭載連結器) 母端
端子台螺絲型 自鎖式

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767