• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

附平行連結器電源線 附散線外罩型(使用第一電子工業製連結器) (型號表)

附平行連結器電源線 附散線外罩型(使用第一電子工業製連結器)

用散線讓箱內配線更輕鬆!  

  • 箱內配線
  • PLC
  • 焊接
  • 壓著
  • 鍍金
  • DI/O
●使用DDK製連接器⇒這裡 
 
散線在盤内可輕鬆配線!
●PLC或各種I/O機器可在控制盤輕鬆配線。電線有AC用的黃色與DC用的藍色,以及多用途的紅、白、黑共5色。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

バラ線フード付きタイプ:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖電線TYPE芯數指定長(m)
DHCEN
附金屬外罩
焊接式連接器
彈簧鎖緊式
第ー電子工業
PT
(公端)
附PIN編號
附標識軟管
バラ線フード付きタイプ:関連画像バラ線フード付きタイプ:関連画像
バラ線フード付きタイプ:関連画像
バラ線フード付きタイプ:関連画像
バラ線フード付きタイプ:関連画像
バラ線フード付きタイプ:関連画像
UL1007
AWG24
同等品
140.2



10


指定
單位
0.1m
24
36
50
JST
(母端)
附PIN編號
附標識軟管
バラ線フード付きタイプ:関連画像14
24
36
50
PY
(公端・Y端子F0.3-3相當品)
附PIN編號
附標識軟管
バラ線フード付きタイプ:関連画像14
24
36
50
JSY
(母端・Y端子
F0.3-3相當品)
附PIN編號
附標識軟管
バラ線フード付きタイプ:関連画像14
24
36
50
PR
(公端・圓端子
0.3-3相當品)
附PIN編號
附標識軟管
バラ線フード付きタイプ:関連画像14
24
36
50
JSR
(母端・圓端子
0.3-3相當品)
附PIN編號
附標識軟管
バラ線フード付きタイプ:関連画像14
24
36
50

概要規格

指定長(m)〜0.91〜44.1〜10
公差+20mm+50mm+指定長的3%
※指定長公差如上。
型號
DHCEN-PR-A-14-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PR-A-24-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PR-A-36-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PR-A-50-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PR-B-14-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PR-B-24-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PR-B-36-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PR-B-50-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PR-C-14-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PR-C-24-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PR-C-36-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PR-C-50-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PR-D-14-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PR-D-24-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PR-D-36-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PR-D-50-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PR-E-14-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PR-E-24-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PR-E-36-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PR-E-50-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PT-A-14-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PT-A-24-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PT-A-36-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PT-A-50-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PT-B-14-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PT-B-24-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PT-B-36-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PT-B-50-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PT-C-14-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PT-C-24-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PT-C-36-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PT-C-50-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PT-D-14-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PT-D-24-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PT-D-36-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PT-D-50-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PT-E-14-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PT-E-24-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PT-E-36-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PT-E-50-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PY-A-14-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PY-A-24-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PY-A-36-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PY-A-50-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PY-B-14-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PY-B-24-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PY-B-36-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PY-B-50-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PY-C-14-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PY-C-24-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PY-C-36-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PY-C-50-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PY-D-14-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PY-D-24-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PY-D-36-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PY-D-50-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PY-E-14-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PY-E-24-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PY-E-36-[0.2-10/0.1]
DHCEN-PY-E-50-[0.2-10/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線顏色 電纜線類型 指定長度
(m)
3天~ 公端圓型端子14A0.2 ~ 10
3天~ 公端圓型端子24A0.2 ~ 10
3天~ 公端圓型端子36A0.2 ~ 10
3天~ 公端圓型端子50A0.2 ~ 10
3天~ 公端圓型端子14B0.2 ~ 10
3天~ 公端圓型端子24B0.2 ~ 10
3天~ 公端圓型端子36B0.2 ~ 10
3天~ 公端圓型端子50B0.2 ~ 10
3天~ 公端圓型端子14C0.2 ~ 10
3天~ 公端圓型端子24C0.2 ~ 10
3天~ 公端圓型端子36C0.2 ~ 10
3天~ 公端圓型端子50C0.2 ~ 10
3天~ 公端圓型端子14D0.2 ~ 10
3天~ 公端圓型端子24D0.2 ~ 10
3天~ 公端圓型端子36D0.2 ~ 10
3天~ 公端圓型端子50D0.2 ~ 10
3天~ 公端圓型端子14E0.2 ~ 10
3天~ 公端圓型端子24E0.2 ~ 10
3天~ 公端圓型端子36E0.2 ~ 10
3天~ 公端圓型端子50E0.2 ~ 10
3天~ 公端平型14A0.2 ~ 10
3天~ 公端平型24A0.2 ~ 10
3天~ 公端平型36A0.2 ~ 10
3天~ 公端平型50A0.2 ~ 10
3天~ 公端平型14B0.2 ~ 10
3天~ 公端平型24B0.2 ~ 10
3天~ 公端平型36B0.2 ~ 10
3天~ 公端平型50B0.2 ~ 10
3天~ 公端平型14C0.2 ~ 10
3天~ 公端平型24C0.2 ~ 10
3天~ 公端平型36C0.2 ~ 10
3天~ 公端平型50C0.2 ~ 10
3天~ 公端平型14D0.2 ~ 10
3天~ 公端平型24D0.2 ~ 10
3天~ 公端平型36D0.2 ~ 10
3天~ 公端平型50D0.2 ~ 10
3天~ 公端平型14E0.2 ~ 10
3天~ 公端平型24E0.2 ~ 10
3天~ 公端平型36E0.2 ~ 10
3天~ 公端平型50E0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子14A0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子24A0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子36A0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子50A0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子14B0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子24B0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子36B0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子50B0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子14C0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子24C0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子36C0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子50C0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子14D0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子24D0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子36D0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子50D0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子14E0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子24E0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子36E0.2 ~ 10
3天~ 公端Y端子50E0.2 ~ 10

Loading...

材料/表面處理

焊接型、轉接頭
項目材料表面處理
絕緣體(RCTYPE)含玻璃纖維
聚對苯二甲酸丁二酯
UL94V-0、藍
絕緣體(57TYPE,彎角型)DAP樹脂UL94V-0、藍
端子銅合金鎳底鍍金
外殼鍍鎳
外罩(限彎角型)鋁合金防鏽處理
彈簧鎖不鏽鋼
 
焊接型
壓接型
項目材料表面處理
絕緣體PC樹脂UL94V-0、藍
端子銅合金鎳底鍍金
外殼
(限57FE-40)
黄銅鍍鎳
壓力舒緩槽PC樹脂UL94V-0、藍
接地板
(限57FE-30)
黄銅鍍鎳
彈簧鎖
(限57FE-40)
不鏽鋼
金屬外罩
(限57FE-30)
鋁合金防鏽處理
 
壓接型

※57F系列由絕緣體、端子、壓力舒緩槽、壓接殼4件構成。
 

適用電線

連接器型單線導體徑絞線導體截面積AWG規格
焊接型0.65mm以下0.2mm2以下絞線AWG24以下
單線AWG22以下
壓接型──────AWG26(單線)、AWG28(絞線、單線)以及AWG30(單線)間距1.27mm的排線
 

電氣特性

項目焊接型壓接型
額定電流5A以下1A以下
額定電壓AC500V以下AC250V以下
接觸電阻35mΩ以下/DC1A35mΩ以下/DC1A
絕緣電阻1000MΩ以上/DC500V1000MΩ以上/DC500V
耐電壓AC1000V/1分鐘AC500V/1分鐘
使用溫度範圍−55℃〜+105℃−55℃〜+105℃
 

機械特性

項目特性條件
單極的插拔力插入力:112g以下、拔出力:86g以下插頭與插座插拔時加總的拔出力除以各芯數換算出單極插拔力
耐振動性・10μs以上無瞬斷發生
・連接器無破損等異常發生
根據MIL−STD−202測試法204條件A,從10Hz到500Hz全振幅1.52mm,以10G(重力單位)從振幅較小的單振動側對3的方向各自外施電壓3小時。
耐衝撃性連接器無裂縫、破損或零件鬆弛等異常發生接合連接器,施加50G、持續11msec從軸方向互相進行衝撃。
插拔耐久性機械無損傷以1小時內不超過500次的速度進行500次插入拔除。
 

環境特性

項目特性條件
耐溫度性無物理性損傷、連接器插入拔除無無障礙來回暴露在+85℃與−55℃的溫度中反覆5次。但從高温到低温、低温到高温來回移動過程中不可暴露在室溫下5分鐘以上。
耐濕性・機械無損傷
・耐電壓AC300V1分鐘
連接器未接合狀態下根據MIL-STD-202測試法103B,進行96小時濕度測試。
耐腐蝕性・無明顯腐蝕,連接器的插拔無障礙連接器連接狀態下根據MIL-STD-202測試法101條件B,進行48小時鹽水噴霧測試後,拆除連接器以水清洗,放入38℃乾燥爐進行12小時烘乾。
 

端子排列圖


本圖是從插座(插孔)連接器接合面看出的視圖。
插頭(插針)的圖型左右相反。

基本資訊

連結器種類 平行 連結器製造商 第一電子工業 連結器形狀 直型
加工方法 焊接 電纜線形狀 散線 外罩 金屬
電纜線額定電壓(V) 300 電纜線規格(UL/CSA) UL/CSA AWG 24
連結器固定方法 彈簧鎖緊

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767