(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

附平行連結器電源線 高EMI對策型(使用本多通訊工業製・三住原創連結器)

附平行連結器電源線 高EMI對策型(使用本多通訊工業製・三住原創連結器)

採用將雜訊轉換為熱的電纜線。

  • 印表機
  • EMI對策
  • 焊接
  • 鍍金
  • 雙重屏蔽

採用將雜訊轉換成熱的電線
●使用平行連接器,可與各種控制機器連接使用。電線採用以熱轉換減低雜訊的抗雜訊型電線與鋁箔屏蔽雙絞線2種。

・抗雜訊電線有NTT公司的登記商標。
・雜訊的熱轉換使溫度上昇0.1度左右。
・以外罩連接屏蔽。
高EMI對策TYPE:関連画像
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

高EMI對策TYPE:関連画像
 
高EMI對策TYPE:関連画像
 
高EMI對策TYPE:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯 數指 定長(m)
DPCEN
EMI對策型
焊接型連接器
彈簧鎖緊型

第ー電子工業
P
(公端)
高EMI對策TYPE:関連画像高EMI對策TYPE:関連画像140.2



50
24
JS
(中繼用母端)
高EMI對策TYPE:関連画像14
24
PP
(公端・公端)
高EMI對策TYPE:関連画像14
24
JSJS
(中繼用母端・中繼用
母端)
高EMI對策TYPE:関連画像14
24
PJS
(公端・中繼用母端)
高EMI對策TYPE:関連画像14可以0.1m
為單位指定
24
PY
(公端・Y端子F0.3-3相當品)
附PIN編號
附標識軟管
高EMI對策TYPE:関連画像14
24
JSY
(中繼用母端・Y端子F0.3-3相當品)
附PIN編號
附標識軟管
高EMI對策TYPE:関連画像14
24
PT
(公端端末・散線)
附PIN編號
附標識軟管
高EMI對策TYPE:関連画像14
24
JST
(中繼用母端端末・散線)
附PIN編號
附標識軟管
高EMI對策TYPE:関連画像14
24
型號
DPCEN-JS-A-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JS-A-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JS-B-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JS-B-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JSJS-A-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JSJS-A-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JSJS-B-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JSJS-B-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JST-A-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JST-A-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JST-B-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JST-B-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JSY-A-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JSY-A-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JSY-B-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-JSY-B-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-P-A-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-P-A-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-P-B-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-P-B-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PJS-A-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PJS-A-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PJS-B-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PJS-B-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PP-A-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PP-A-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PP-B-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PP-B-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PT-A-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PT-A-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PT-B-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PT-B-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PY-A-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PY-A-24-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PY-B-14-[0.2-50/0.1]
DPCEN-PY-B-24-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 屏蔽 電纜線類型 指定長度
(m)
3天~ 母端平型14磁性箔+編織雙重/各對鋁箔A0.2 ~ 50
3天~ 母端平型24磁性箔+編織雙重/各對鋁箔A0.2 ~ 50
3天~ 母端平型14鋁箔+編織雙重/各對鋁箔B0.2 ~ 50
3天~ 母端平型24鋁箔+編織雙重/各對鋁箔B0.2 ~ 50
3天~ 母端母端14磁性箔+編織雙重/各對鋁箔A0.2 ~ 50
3天~ 母端母端24磁性箔+編織雙重/各對鋁箔A0.2 ~ 50
3天~ 母端母端14鋁箔+編織雙重/各對鋁箔B0.2 ~ 50
3天~ 母端母端24鋁箔+編織雙重/各對鋁箔B0.2 ~ 50
3天~ 母端散線14磁性箔+編織雙重/各對鋁箔A0.2 ~ 50
3天~ 母端散線24磁性箔+編織雙重/各對鋁箔A0.2 ~ 50
3天~ 母端散線14鋁箔+編織雙重/各對鋁箔B0.2 ~ 50
3天~ 母端散線24鋁箔+編織雙重/各對鋁箔B0.2 ~ 50
3天~ 母端Y端子14磁性箔+編織雙重/各對鋁箔A0.2 ~ 50
3天~ 母端Y端子24磁性箔+編織雙重/各對鋁箔A0.2 ~ 50
3天~ 母端Y端子14鋁箔+編織雙重/各對鋁箔B0.2 ~ 50
3天~ 母端Y端子24鋁箔+編織雙重/各對鋁箔B0.2 ~ 50
3天~ 公端平型14磁性箔+編織雙重/各對鋁箔A0.2 ~ 50
3天~ 公端平型24磁性箔+編織雙重/各對鋁箔A0.2 ~ 50
3天~ 公端平型14鋁箔+編織雙重/各對鋁箔B0.2 ~ 50
3天~ 公端平型24鋁箔+編織雙重/各對鋁箔B0.2 ~ 50
3天~ 公端母端14磁性箔+編織雙重/各對鋁箔A0.2 ~ 50
3天~ 公端母端24磁性箔+編織雙重/各對鋁箔A0.2 ~ 50
3天~ 公端母端14鋁箔+編織雙重/各對鋁箔B0.2 ~ 50
3天~ 公端母端24鋁箔+編織雙重/各對鋁箔B0.2 ~ 50
3天~ 公端公端14磁性箔+編織雙重/各對鋁箔A0.2 ~ 50
3天~ 公端公端24磁性箔+編織雙重/各對鋁箔A0.2 ~ 50
3天~ 公端公端14鋁箔+編織雙重/各對鋁箔B0.2 ~ 50
3天~ 公端公端24鋁箔+編織雙重/各對鋁箔B0.2 ~ 50
3天~ 公端散線14磁性箔+編織雙重/各對鋁箔A0.2 ~ 50
3天~ 公端散線24磁性箔+編織雙重/各對鋁箔A0.2 ~ 50
3天~ 公端散線14鋁箔+編織雙重/各對鋁箔B0.2 ~ 50
3天~ 公端散線24鋁箔+編織雙重/各對鋁箔B0.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子14磁性箔+編織雙重/各對鋁箔A0.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子24磁性箔+編織雙重/各對鋁箔A0.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子14鋁箔+編織雙重/各對鋁箔B0.2 ~ 50
3天~ 公端Y端子24鋁箔+編織雙重/各對鋁箔B0.2 ~ 50

Loading...

  1. 1

材料/表面處理

焊接型、轉接頭
項目材料表面處理
絕緣體(RCTYPE)含玻璃纖維
聚對苯二甲酸丁二酯
UL94V-0、藍
絕緣體(57TYPE,彎角型)DAP樹脂UL94V-0、藍
端子銅合金鎳底鍍金
外殼鍍鎳
外罩(限彎角型)鋁合金防鏽處理
彈簧鎖不鏽鋼
 
焊接型
壓接型
項目材料表面處理
絕緣體PC樹脂UL94V-0、藍
端子銅合金鎳底鍍金
外殼
(限57FE-40)
黄銅鍍鎳
壓力舒緩槽PC樹脂UL94V-0、藍
接地板
(限57FE-30)
黄銅鍍鎳
彈簧鎖
(限57FE-40)
不鏽鋼
金屬外罩
(限57FE-30)
鋁合金防鏽處理
 
壓接型

※57F系列由絕緣體、端子、壓力舒緩槽、壓接殼4件構成。
 

適用電線

連接器型單線導體徑絞線導體截面積AWG規格
焊接型0.65mm以下0.2mm2以下絞線AWG24以下
單線AWG22以下
壓接型──────AWG26(單線)、AWG28(絞線、單線)以及AWG30(單線)間距1.27mm的排線
 

電氣特性

項目焊接型壓接型
額定電流5A以下1A以下
額定電壓AC500V以下AC250V以下
接觸電阻35mΩ以下/DC1A35mΩ以下/DC1A
絕緣電阻1000MΩ以上/DC500V1000MΩ以上/DC500V
耐電壓AC1000V/1分鐘AC500V/1分鐘
使用溫度範圍−55℃〜+105℃−55℃〜+105℃
 

機械特性

項目特性條件
單極的插拔力插入力:112g以下、拔出力:86g以下插頭與插座插拔時加總的拔出力除以各芯數換算出單極插拔力
耐振動性・10μs以上無瞬斷發生
・連接器無破損等異常發生
根據MIL−STD−202測試法204條件A,從10Hz到500Hz全振幅1.52mm,以10G(重力單位)從振幅較小的單振動側對3的方向各自外施電壓3小時。
耐衝撃性連接器無裂縫、破損或零件鬆弛等異常發生接合連接器,施加50G、持續11msec從軸方向互相進行衝撃。
插拔耐久性機械無損傷以1小時內不超過500次的速度進行500次插入拔除。
 

環境特性

項目特性條件
耐溫度性無物理性損傷、連接器插入拔除無無障礙來回暴露在+85℃與−55℃的溫度中反覆5次。但從高温到低温、低温到高温來回移動過程中不可暴露在室溫下5分鐘以上。
耐濕性・機械無損傷
・耐電壓AC300V1分鐘
連接器未接合狀態下根據MIL-STD-202測試法103B,進行96小時濕度測試。
耐腐蝕性・無明顯腐蝕,連接器的插拔無障礙連接器連接狀態下根據MIL-STD-202測試法101條件B,進行48小時鹽水噴霧測試後,拆除連接器以水清洗,放入38℃乾燥爐進行12小時烘乾。
 

端子排列圖


本圖是從插座(插孔)連接器接合面看出的視圖。
插頭(插針)的圖型左右相反。

基本資訊

連結器種類 平行 連結器製造商 第一電子工業 連結器形狀 直型
加工方法 焊接 電纜線形狀 外罩 EMI對策金屬
電纜線額定電壓(V) 未滿100 電纜線規格(UL/CSA) UL 電纜線顏色 深藍
雙絞線 AWG 25 連結器固定方法 彈簧鎖緊

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767