(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附平行連結器電源線 泛用型(使用第一電子工業製連結器)

附平行連結器電源線 泛用型(使用第一電子工業製連結器)

採用平行連結器(DDK製造)的電子配線,可用於各種控制機器或印表機連接。
可以指定電線長度!

  • 中繼
  • 印表機
  • 柔軟
  • EMI對策
  • 焊接
  • 鍍金
  • 細徑

使用DDK製連接器的電線
●可與各種控制機器或印表機連接的平行連接器電源線。

・無法與螺絲鎖緊式連接。
・以外罩連接屏蔽。
汎用タイプ:関連画像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

汎用TYPE:関連画像
 
汎用TYPE:関連画像
 
汎用TYPE:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖電線TYPE芯 數指 定長(m)
DCEN
EMI對策型
焊接式
連接器
彈簧鎖緊型

第ー電子工業
P
(公端)
汎用TYPE:関連画像汎用TYPE:関連画像
汎用TYPE:関連画像
140.2



50



指定
單位
0.1m
24
36
50
S
(中繼用母端)
汎用TYPE:関連画像14
24
36
50
PP
(公端・公端)
汎用TYPE:関連画像14
24
36
50
SS
(中繼用母端・中繼用母端)
汎用TYPE:関連画像14
24
36
50
PS
(公端・中繼用母端)
汎用TYPE:関連画像14
24
36
50
汎用TYPE:関連画像
汎用TYPE:関連画像
汎用TYPE:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外 形是意圖(單位:mm)電線TYPE芯 數指 定長(m)¥ 通常單価
基 本單価電線單価/m
KS電線RS電線SB電線E電線
DCEN
EMI對策型
焊接式連接器
彈簧鎖緊型

第ー電子工業
PY
(公端・Y端子)
附PIN編號
附標識軟管
汎用TYPE:関連画像汎用TYPE:関連画像
汎用TYPE:関連画像
140.2



50


指定
單位
0.1m
2,611 250250156 189
243,610 342342214 260
365,247 462462315 373
506,974
386 473
SY
(中繼用母端・Y端子)
附PIN編號
附標識軟管
汎用TYPE:関連画像142,611 250250156 189
243,610 342342214 260
365,247 462462315 373
506,974
386 473
PT
(公端・散線)
附PIN編號
附標識軟管
汎用TYPE:関連画像142,324 250250156 189
243,015 342342214 260
363,918 462462315 373
505,341
386 473
ST
(中繼用母端・
散線)
附PIN編號
附標識軟管
汎用TYPE:関連画像142,573 250250156 189
243,120 342342214 260
364,028 462462315 373
505,355
386 473
汎用TYPE:関連画像
 
型號
DCEN-P-E-14-[0.3-50/0.1]
DCEN-P-E-24-[0.3-50/0.1]
DCEN-P-E-36-[0.3-50/0.1]
DCEN-P-E-50-[0.3-50/0.1]
DCEN-P-JS-14-[0.3-50/0.1]
DCEN-P-JS-24-[0.3-50/0.1]
DCEN-P-JS-36-[0.3-50/0.1]
DCEN-P-KS-14-[0.3-50/0.1]
DCEN-P-KS-24-[0.3-50/0.1]
DCEN-P-KS-36-[0.3-50/0.1]
DCEN-P-MS-14-[0.3-50/0.1]
DCEN-P-MS-24-[0.3-50/0.1]
DCEN-P-MS-36-[0.3-50/0.1]
DCEN-P-RS-14-[0.3-50/0.1]
DCEN-P-RS-24-[0.3-50/0.1]
DCEN-P-RS-36-[0.3-50/0.1]
DCEN-P-SB-14-[0.3-50/0.1]
DCEN-P-SB-24-[0.3-50/0.1]
DCEN-P-SB-36-[0.3-50/0.1]
DCEN-P-SB-50-[0.3-50/0.1]
DCEN-PP-E-14-[0.3-50/0.1]
DCEN-PP-E-24-[0.3-50/0.1]
DCEN-PP-E-36-[0.3-50/0.1]
DCEN-PP-E-50-[0.3-50/0.1]
DCEN-PP-JS-14-[0.3-50/0.1]
DCEN-PP-JS-24-[0.3-50/0.1]
DCEN-PP-JS-36-[0.3-50/0.1]
DCEN-PP-KS-14-[0.3-50/0.1]
DCEN-PP-KS-24-[0.3-50/0.1]
DCEN-PP-KS-36-[0.3-50/0.1]
DCEN-PP-MS-14-[0.3-50/0.1]
DCEN-PP-MS-24-[0.3-50/0.1]
DCEN-PP-MS-36-[0.3-50/0.1]
DCEN-PP-RS-14-[0.3-50/0.1]
DCEN-PP-RS-24-[0.3-50/0.1]
DCEN-PP-RS-36-[0.3-50/0.1]
DCEN-PP-SB-14-[0.3-50/0.1]
DCEN-PP-SB-24-[0.3-50/0.1]
DCEN-PP-SB-36-[0.3-50/0.1]
DCEN-PP-SB-50-[0.3-50/0.1]
DCEN-PS-E-14-[0.3-50/0.1]
DCEN-PS-E-24-[0.3-50/0.1]
DCEN-PS-E-36-[0.3-50/0.1]
DCEN-PS-E-50-[0.3-50/0.1]
DCEN-PS-JS-14-[0.3-50/0.1]
DCEN-PS-JS-24-[0.3-50/0.1]
DCEN-PS-JS-36-[0.3-50/0.1]
DCEN-PS-KS-14-[0.3-50/0.1]
DCEN-PS-KS-24-[0.3-50/0.1]
DCEN-PS-KS-36-[0.3-50/0.1]
DCEN-PS-MS-14-[0.3-50/0.1]
DCEN-PS-MS-24-[0.3-50/0.1]
DCEN-PS-MS-36-[0.3-50/0.1]
DCEN-PS-RS-14-[0.3-50/0.1]
DCEN-PS-RS-24-[0.3-50/0.1]
DCEN-PS-RS-36-[0.3-50/0.1]
DCEN-PS-SB-14-[0.3-50/0.1]
DCEN-PS-SB-24-[0.3-50/0.1]
DCEN-PS-SB-36-[0.3-50/0.1]
DCEN-PS-SB-50-[0.3-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線顏色 AWG 耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)
5天~ 公端平型14300單重深藍28E0.3 ~ 50
5天~ 公端平型24300單重深藍28E0.3 ~ 50
5天~ 公端平型36300單重深藍28E0.3 ~ 50
5天~ 公端平型50300單重深藍28E0.3 ~ 50
5天~ 公端平型14300單重24耐油柔軟JS0.3 ~ 50
5天~ 公端平型24300單重24耐油柔軟JS0.3 ~ 50
5天~ 公端平型36300單重24耐油柔軟JS0.3 ~ 50
5天~ 公端平型14300單重28耐油柔軟KS0.3 ~ 50
5天~ 公端平型24300單重28耐油柔軟KS0.3 ~ 50
5天~ 公端平型36300單重28耐油柔軟KS0.3 ~ 50
5天~ 公端平型14300單重24耐油可動MS0.3 ~ 50
5天~ 公端平型24300單重24耐油可動MS0.3 ~ 50
5天~ 公端平型36300單重24耐油可動MS0.3 ~ 50
5天~ 公端平型14300單重28耐油耐震/繞曲RS0.3 ~ 50
5天~ 公端平型24300單重28耐油耐震/繞曲RS0.3 ~ 50
5天~ 公端平型36300單重28耐油耐震/繞曲RS0.3 ~ 50
5天~ 公端平型1430雙重28SB0.3 ~ 50
5天~ 公端平型2430雙重28SB0.3 ~ 50
5天~ 公端平型3630雙重28SB0.3 ~ 50
5天~ 公端平型5030雙重28SB0.3 ~ 50
5天~ 公端公端14300單重深藍28E0.3 ~ 50
5天~ 公端公端24300單重深藍28E0.3 ~ 50
5天~ 公端公端36300單重深藍28E0.3 ~ 50
5天~ 公端公端50300單重深藍28E0.3 ~ 50
5天~ 公端公端14300單重24耐油柔軟JS0.3 ~ 50
5天~ 公端公端24300單重24耐油柔軟JS0.3 ~ 50
5天~ 公端公端36300單重24耐油柔軟JS0.3 ~ 50
5天~ 公端公端14300單重28耐油柔軟KS0.3 ~ 50
5天~ 公端公端24300單重28耐油柔軟KS0.3 ~ 50
5天~ 公端公端36300單重28耐油柔軟KS0.3 ~ 50
5天~ 公端公端14300單重24耐油可動MS0.3 ~ 50
5天~ 公端公端24300單重24耐油可動MS0.3 ~ 50
5天~ 公端公端36300單重24耐油可動MS0.3 ~ 50
5天~ 公端公端14300單重28耐油耐震/繞曲RS0.3 ~ 50
5天~ 公端公端24300單重28耐油耐震/繞曲RS0.3 ~ 50
5天~ 公端公端36300單重28耐油耐震/繞曲RS0.3 ~ 50
5天~ 公端公端1430雙重28SB0.3 ~ 50
5天~ 公端公端2430雙重28SB0.3 ~ 50
5天~ 公端公端3630雙重28SB0.3 ~ 50
5天~ 公端公端5030雙重28SB0.3 ~ 50
5天~ 公端母端14300單重深藍28E0.3 ~ 50
5天~ 公端母端24300單重深藍28E0.3 ~ 50
5天~ 公端母端36300單重深藍28E0.3 ~ 50
5天~ 公端母端50300單重深藍28E0.3 ~ 50
5天~ 公端母端14300單重24耐油柔軟JS0.3 ~ 50
5天~ 公端母端24300單重24耐油柔軟JS0.3 ~ 50
5天~ 公端母端36300單重24耐油柔軟JS0.3 ~ 50
5天~ 公端母端14300單重28耐油柔軟KS0.3 ~ 50
5天~ 公端母端24300單重28耐油柔軟KS0.3 ~ 50
5天~ 公端母端36300單重28耐油柔軟KS0.3 ~ 50
5天~ 公端母端14300單重24耐油可動MS0.3 ~ 50
5天~ 公端母端24300單重24耐油可動MS0.3 ~ 50
5天~ 公端母端36300單重24耐油可動MS0.3 ~ 50
5天~ 公端母端14300單重28耐油耐震/繞曲RS0.3 ~ 50
5天~ 公端母端24300單重28耐油耐震/繞曲RS0.3 ~ 50
5天~ 公端母端36300單重28耐油耐震/繞曲RS0.3 ~ 50
5天~ 公端母端1430雙重28SB0.3 ~ 50
5天~ 公端母端2430雙重28SB0.3 ~ 50
5天~ 公端母端3630雙重28SB0.3 ~ 50
5天~ 公端母端5030雙重28SB0.3 ~ 50

Loading...

材料/表面處理

焊接型、轉接頭
項目材料表面處理
絕緣體(RCTYPE)含玻璃纖維
聚對苯二甲酸丁二酯
UL94V-0、藍
絕緣體(57TYPE,彎角型)DAP樹脂UL94V-0、藍
端子銅合金鎳底鍍金
外殼鍍鎳
外罩(限彎角型)鋁合金防鏽處理
彈簧鎖不鏽鋼
 
焊接型
壓接型
項目材料表面處理
絕緣體PC樹脂UL94V-0、藍
端子銅合金鎳底鍍金
外殼
(限57FE-40)
黄銅鍍鎳
壓力舒緩槽PC樹脂UL94V-0、藍
接地板
(限57FE-30)
黄銅鍍鎳
彈簧鎖
(限57FE-40)
不鏽鋼
金屬外罩
(限57FE-30)
鋁合金防鏽處理
 
壓接型

※57F系列由絕緣體、端子、壓力舒緩槽、壓接殼4件構成。
 

適用電線

連接器型單線導體徑絞線導體截面積AWG規格
焊接型0.65mm以下0.2mm2以下絞線AWG24以下
單線AWG22以下
壓接型──────AWG26(單線)、AWG28(絞線、單線)以及AWG30(單線)間距1.27mm的排線
 

電氣特性

項目焊接型壓接型
額定電流5A以下1A以下
額定電壓AC500V以下AC250V以下
接觸電阻35mΩ以下/DC1A35mΩ以下/DC1A
絕緣電阻1000MΩ以上/DC500V1000MΩ以上/DC500V
耐電壓AC1000V/1分鐘AC500V/1分鐘
使用溫度範圍−55℃〜+105℃−55℃〜+105℃
 

機械特性

項目特性條件
單極的插拔力插入力:112g以下、拔出力:86g以下插頭與插座插拔時加總的拔出力除以各芯數換算出單極插拔力
耐振動性・10μs以上無瞬斷發生
・連接器無破損等異常發生
根據MIL−STD−202測試法204條件A,從10Hz到500Hz全振幅1.52mm,以10G(重力單位)從振幅較小的單振動側對3的方向各自外施電壓3小時。
耐衝撃性連接器無裂縫、破損或零件鬆弛等異常發生接合連接器,施加50G、持續11msec從軸方向互相進行衝撃。
插拔耐久性機械無損傷以1小時內不超過500次的速度進行500次插入拔除。
 

環境特性

項目特性條件
耐溫度性無物理性損傷、連接器插入拔除無無障礙來回暴露在+85℃與−55℃的溫度中反覆5次。但從高温到低温、低温到高温來回移動過程中不可暴露在室溫下5分鐘以上。
耐濕性・機械無損傷
・耐電壓AC300V1分鐘
連接器未接合狀態下根據MIL-STD-202測試法103B,進行96小時濕度測試。
耐腐蝕性・無明顯腐蝕,連接器的插拔無障礙連接器連接狀態下根據MIL-STD-202測試法101條件B,進行48小時鹽水噴霧測試後,拆除連接器以水清洗,放入38℃乾燥爐進行12小時烘乾。
 

端子排列圖


本圖是從插座(插孔)連接器接合面看出的視圖。
插頭(插針)的圖型左右相反。

基本資訊

連結器種類 平行 連結器製造商 第一電子工業 連結器形狀 直型
加工方法 焊接 電纜線形狀 外罩 EMI對策金屬
電纜線規格(UL/CSA) UL 雙絞線 連結器固定方法 彈簧鎖緊

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767