(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

FCN連結器 省空間外罩

CONNECTOR

FCN連結器 省空間外罩

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

直型・彎角型兼用FCN外罩

  • 中繼
  • 螺絲鎖定

●FCN連接器40芯專用的三住原創外罩。
●電線引出方式法適用於直通型與彎角型。
●附記名板。
●利用壓紋螺絲可輕鬆安裝!
●黑色外罩具有統一感!


・固定夾厚5.9mm,夾持時請調整護套厚度再進行固定。
・只適用40芯的FCN連接器40芯。
・壓接型FCN連接器FCN-367J系列無法使用。
・推薦電線:NA20276(
這裡

(i)請注意

  • 因原廠停止生產,本系列商品庫存售罄後即停止販售。無代替品
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BKH-FCN40

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

FCNコネクタ 省スペース対応フード:関連画像
型式芯數重量
g
BKH-FCN404017

概要規格

FCNコネクタ 省スペース対応フード:関連画像
型號
BKH-FCN40
型號數量折扣標準
出貨日
當日可能

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F FCN
芯數 40 保護功能(耐環境性) 電纜線抽出方向 直型/彎角型

FCN連結器 省空間外罩的型號BKH-FCN40頁面。
記載關於型號BKH-FCN40之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767