(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

FCN連結器外罩 中繼型

FCN連結器外罩 中繼型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

FUJITSU COMPONENT製。中繼專用FCN外罩。

  • 螺絲鎖定

●本商品是富士通製。
●電線對電線中繼接續專用外罩。
●焊接型公連接器與母連接器皆可使用。

・壓接型母連接器FCN-367J系列(商品頁面)無法使用。
無法使用中繼以外用途。

(i)請注意

  • 因原廠停止生產,本系列商品庫存售罄後即停止販售。後續品情報將陸續更新
  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

FCNコネクタフード 中継タイプ:関連画像
型式芯數MOQ
FCN-360C024-C242
FCN-360C032-C322
FCN-360C040-C402
FCN-360C048-C48
販售:MISUMI/製造商:富士通
 

概要規格

FCNコネクタフード 中継タイプ:関連画像
型號
FCN-360C024-C
FCN-360C032-C
FCN-360C040-C
FCN-360C048-C
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS芯數
4天~ 1024
4天~ 1032
當日可能 1040
當日可能 1048

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F FCN
保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767