• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

PX7DW系列FCN連結器端子台(中央插入・端子間距7.62mm)

PX7DW系列FCN連結器端子台(中央插入・端子間距7.62mm)

省空間7.62mm間距FCN連結器型

  • UL
  • CSA
  • 訊號用
  • 感應器
  • PLC
  • 125V
・可使用三菱電機或歐姆龍PLC,並搭富士通製FCN-364P040-AU(公)40芯連接器。
・連接器上下包夾端子台的配置,全長縮短為舊式約1/2的省空間型。横向空間狹窄時可以使用。
・可以單壓安裝在35mmDIN軌道上,也支援直接安裝。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PX7DW-40V6

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式重量
(g)
PX7DW-40V6208

概要規格

PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
35mmDIN軌道(5.5×8長孔型4.5×25長孔型
固定零件

適用連接器
型式極數實裝連接器(公)對手件適用連接器(母)
PX7DW-40V640FCN-364P040-AU(富士通)FCN-361J040-AU(富士通)
*適用連接器線請參考商品頁面

PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
型號
PX7DW-40V6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
3天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器 FCN連結器 端子台螺絲 M3 連結器芯數(極) 40
安裝方法 DIN軌道/直接安裝 端子間距(mm) 7.62 對應設備 PLC
對應設備製造商 三菱電機 / 歐姆龍 代表規格 UL / CSA 尺寸 縱向(mm) 64
尺寸 橫向(mm) 101.21 尺寸 深度(mm) 48 對應壓著端子 圓型端子
端子台極數(極) 40 端子台螺絲型 彈簧上浮

PX7DW系列FCN連結器端子台(中央插入・端子間距7.62mm)的型號PX7DW-40V6頁面。
記載關於型號PX7DW-40V6之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767