• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

PCV5系列(彈簧夾鉗式・FCN連結器)

PCV5系列(彈簧夾鉗式・FCN連結器)

彈簧夾鉗式FCN連結器端子台

  • 訊號用
  • 感應器
  • PLC
  • 125V

彈簧接線的省空間FCN型
●搭載連結器為富士通製FCN-364P040-AU(公)40芯連接器。
●端子台的電線使用彈簧壓接式固定,比螺絲接線更能維持緊固。
●端子台間距5mm、2列端子台構造可達到省空間化效果。
●可以單壓安裝在35mm DIN軌道上,也支援直接安裝。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCV5-4F402

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

PCV5シリーズ(バネクランプ式・FCNコネクタ):関連画像
型式重量
(g)
PCV5-4F402107

概要規格

PCV5シリーズ(バネクランプ式・FCNコネクタ):関連画像
 
PCV5シリーズ(バネクランプ式・FCNコネクタ):関連画像
適用電子配線
型式極數實裝連接器(公)推薦電子配線
PCV5-4F40240FCN-364P040-AU(富士通)NFCN系列
規格
 規格
額定電壓AC / DC 125V
額定電流1A
耐電壓AC500V / 1分間
絕緣電阻1000MΩ以上 (DC500V)
耐振動性10〜55Hz / 複振幅 1.5mm
耐衝擊性491m/S2
周圍溫度(使用)-20〜+55℃
周圍溫度(保管)-25〜+85℃
相對濕度45〜85%R.H.
端子間間距5mm
適用電線單線φ1.6mm
絞線1.25mm2 / AWG16
電線剝除長度11mm
安裝方法35mmDIN軌道或直接安裝
材質
絕緣本體PBT (聚對苯二甲酸丁二酯)
開關按鈕PPE (聚苯醚)
外殼PPE (聚苯醚)
導電板BsR (黃銅)
彈簧不鏽鋼
基板GE4F (玻璃布環氧樹脂)
型號
PCV5-4F402
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
3天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器 FCN連結器 端子台夾鉗 彈簧 極數(極) 40
安裝方法 DIN軌道/直接安裝 端子間距(mm) 5 對應設備 PLC
對應設備製造商 三菱電機 / 歐姆龍 尺寸 縱向(mm) 41 尺寸 橫向(mm) 107
尺寸 深度(mm) 43 連結器極性 公端 端子台型 彈簧夾式
端子台極數(極) 40 結線方式 裸線端子/棒端子

PCV5系列(彈簧夾鉗式・FCN連結器)的型號PCV5-4F402頁面。
記載關於型號PCV5-4F402之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767