(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PCN系列(端子間距7.62mm)安裝方法: DIN軌道/直接安裝

座式端子台

PCN系列(端子間距7.62mm)安裝方法: DIN軌道/直接安裝

以獨特的支援螺絲方式減少配線工序,端子間距7.62mm的端子台。

  • 訊號用
  • 感應器
  • PLC
  • 125V

●搭載富士通FCN系列24芯、40芯連結器
●DIN軌道安裝、螺絲安裝均可對應

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCN-4F-40

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
型式極數重量
(g)
PCN-4F-242499.56
PCN-4F-4040150.32

規格概要

PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
規格
額定電壓AC/DC125V
額定電流1A
耐電壓AC600V 1分鐘
絕緣電阻100MΩ以上(以DC500V絕緣電阻計)
耐振動性10〜55Hz/複振幅 1.5mm
耐衝撃性500m/S2
周圍溫度(使用)−10〜+50℃(無結冰無結露)
周圍溫度(保管)−25〜+85℃
相對濕度45〜85%R.H.
端子間間距7.62mm
合適電線1.25mm2/AWG16
緊固紐力範圍1.2N・m
端子螺絲M3×9.5L
合適壓著端子Y型壓著端子1.25mm2/AWG16
安裝方法35mm DIN軌道或直接安裝
連結器安裝方向垂直
■推薦線束為NFCN-SS-SO商品頁面
PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
型號
PCN-4F-40
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
3天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器 FCN連結器 端子台螺絲 M3 連結器芯數(極) 40
安裝方法 DIN軌道/直接安裝 端子間距(mm) 7.62 對應設備 PLC
尺寸 縱向(mm) 40 尺寸 橫向(mm) 120 尺寸 深度(mm) 36
對應壓著端子 Y端子/圓型端子 端子台極數(極) 40 連結器極性(搭載連結器) 公端
端子台螺絲型 自鎖式

PCN系列(端子間距7.62mm)安裝方法: DIN軌道/直接安裝的型號PCN-4F-40頁面。
記載關於型號PCN-4F-40之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767