(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附FCN連結器電源線 泛用外罩型(使用FUJITSU COMPONENT製連結器)

附FCN連結器電源線 泛用外罩型(使用FUJITSU COMPONENT製連結器)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・是PLC中最常用的電子配線。
・與舊型比較,使用更細35%線徑電纜線,配線將更容易作業。

  • 省空間
  • PLC
  • 柔軟
  • 焊接
  • 鍍金
  • 細徑


於PLC最常被使用的電子配線
●與舊型比較,使用更細更柔軟35%線徑電纜線,配線將更容易作業。

結線・線色PAGE >>於此 
JS・JN・E CABLE >>於此

(i)請注意

  • 【零件變更通知】因FCN連結器・外罩原供應商FUJITSU COMPONENT LIMITED停止生產,供應商將變更為三住。零件變更但功能與以往相同。
    變更對象:FCN40芯TYPE
    變更時期:2021年12月1日起訂單
    變更內容請參考網頁下方說明

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像
連結器
TYPE
形狀規格
TYPE
外形示意圖(單位:mm)線材TYPE芯數指定長度(m)
NFCN
焊接式連結器
M2.6
螺絲鎖緊型
FUJITSU COMPONENT
SSO
(母端)
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像80.2



50



每0.1m
為單位
指定








 
16
24
32
40
48
56
PSO
(中繼用公端)
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像8
16
24
32
40
48
SSSO
(母端・母端)
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像8
16
24
32
40
48
56
PPSO
(中繼用公端・
中繼用公端)
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像8
16
24
32
40
48
PSSO
(中繼用公端・母端)
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像8
16
24
32
40
48
 
連結器
TYPE
形狀規格
TYPE
外形示意圖(單位:mm)線材TYPE芯數指定長度(m)
NFCN
焊接式連結器
M2.6
螺絲鎖緊型
FUJITSU COMPONENT
SYSO
(母端・Y端子)
附印刷PIN號
的標識軟管
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像

 
80.2



50



每0.1m
為單位
指定

























 
16
24
32
40
48
56
PYSO
(中繼用公端・
Y端子)
附印刷PIN號
的標識軟管
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像8
16
24
32
40
48
STSO
(母端・散線)
附印刷PIN號
的標識軟管
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像8
16
24
32
40
48
56
PTSO
(中繼用公端・
散線)
附印刷PIN號
的標識軟管
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像8
16
24
32
40
48
 
連結器
TYPE
形狀規格
TYPE
外形示意圖(單位:mm)線材TYPE芯數指定長度(m)
NFCN
焊接式連結器
M2.6
螺絲鎖緊型
FUJITSU COMPONENT
SSO
(母端)
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像
80.2



50



每0.1m
為單位
指定








 
16
24
32
40
48
PSO
(中繼用公端)
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像8
16
24
32
40
48
SSSO
(母端・母端)
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像8
16
24
32
40
48
PPSO
(中繼用公端・
中繼用公端)
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像8
16
24
32
40
48
PSSO
(中繼用公端・母端)
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像8
16
24
32
40
48
 
連結器
TYPE
形狀規格
TYPE
外形示意圖(單位:mm)線材TYPE芯數指定長度(m)
NFCN
焊接式連結器
M2.6
螺絲鎖緊型
FUJITSU COMPONENT
SYSO
(母端・Y端子)
附印刷PIN號
的標識軟管
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像

 
80.2



50



每0.1m
為單位
指定
16
24
32
40
48
PYSO
(中繼用公端・
Y端子)
附印刷PIN號
的標識軟管
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像8
16
24
32
40
48
STSO
(母端・散線)
附印刷PIN號
的標識軟管
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像8
16
24
32
40
48
PTSO
(中繼用公端・
散線)
附印刷PIN號
的標識軟管
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像8
16
24
32
40
48

規格概要

指定長度(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+指定度的3%
※指定長度公差如上。

零件變更說明

1.變更內容
現行 :FUJITSU COMPONENT LIMITED製 FCN40 芯 焊接連結器・外罩
變更後:MISUMI(三住)製 FCN40 芯 焊接連結器・外罩

2.變更時期
2021年12月1日起

3.型號、價格、交期
皆與原商品相同

4.外觀・零件規格詳細

 
供應商FUJITSU COMPONENT LIMITEDMISUMI(三住)
連結器型號FCN-361J040-AU非公開
外罩型號FCN-360C040-B非公開
外觀
側邊螺絲
尺寸
B=63.98mm, F=72,72mm,
高度=46mm, 厚度=10.3mm

B=63.98mm, F=71.80mm,
高度=46mm, 厚度=10.3mm
使用溫度範圍
 
-55℃~+85℃ 同左
最大容許電流3A(DC) 同左
最大容許電壓250VAC 同左
接觸電阻15mΩ以下(6DVC、0.3A) 同左
絕緣電阻1,000MΩ以上(500VDC) 同左
絕緣耐壓500VAC 1分鐘同左
絕緣體材質尼龍樹脂 UL94V-0 PBT UL94V-0
導體材質銅合金 磷青銅
表面處理材質接觸部 鍍金 接觸部 鍍金

推薦商品

FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用):関連画像

帶FCN連結器CABLE 焊錫加工TYPE (使用FUJITSU COMPONENT製連結器)

採用同等規格Misumi original connector、可大幅COST DOWN。

型號
NFCN-P-SO-E-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-E-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-E-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-E-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-E-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-F-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-F-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-F-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-F-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-F-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-F-48-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-JN-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-JN-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-JN-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-JN-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-JN-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-JS-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-JS-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-JS-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-JS-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-JS-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-KS-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-KS-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-KS-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-KS-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-KS-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-RS-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-RS-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-RS-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-RS-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-RS-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-SB-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-SB-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-SB-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-SB-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-SB-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-SB-48-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-E-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-E-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-E-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-E-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-E-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-F-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-F-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-F-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-F-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-F-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-F-48-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-JN-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-JN-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-JN-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-JN-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-JN-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-JS-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-JS-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-JS-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-JS-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-JS-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-KS-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-KS-16-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線顏色 雙絞線 AWG 耐環境 耐繞曲 電纜線配線方向(CN1連結器) 電纜線類型 指定長度
(m)
4天~ 公端平型8300雙重深藍28-E0.2 ~ 50
4天~ 公端平型16300雙重深藍28-E0.2 ~ 50
4天~ 公端平型24300雙重深藍28-E0.2 ~ 50
4天~ 公端平型32300雙重深藍28-E0.2 ~ 50
4天~ 公端平型40300雙重深藍28-E0.2 ~ 50
4天~ 公端平型8300單重深藍28-F0.2 ~ 50
4天~ 公端平型16300單重深藍28-F0.2 ~ 50
4天~ 公端平型24300單重深藍28-F0.2 ~ 50
4天~ 公端平型32300單重深藍28-F0.2 ~ 50
4天~ 公端平型40300單重深藍28-F0.2 ~ 50
4天~ 公端平型48300單重深藍28-F0.2 ~ 50
4天~ 公端平型830024耐油柔軟-JN0.2 ~ 50
4天~ 公端平型1630024耐油柔軟-JN0.2 ~ 50
4天~ 公端平型2430024耐油柔軟-JN0.2 ~ 50
4天~ 公端平型3230024耐油柔軟-JN0.2 ~ 50
4天~ 公端平型4030024耐油柔軟-JN0.2 ~ 50
4天~ 公端平型8300單重24耐油柔軟-JS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型16300單重24耐油柔軟-JS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型24300單重24耐油柔軟-JS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型32300單重24耐油柔軟-JS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型40300單重24耐油柔軟-JS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型8300單重28耐油柔軟-KS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型16300單重28耐油柔軟-KS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型24300單重28耐油柔軟-KS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型32300單重28耐油柔軟-KS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型40300單重28耐油柔軟-KS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型8300單重28耐油耐震/繞曲-RS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型16300單重28耐油耐震/繞曲-RS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型24300單重28耐油耐震/繞曲-RS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型32300單重28耐油耐震/繞曲-RS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型40300單重28耐油耐震/繞曲-RS0.2 ~ 50
4天~ 公端平型830雙重28-SB0.2 ~ 50
4天~ 公端平型1630雙重28-SB0.2 ~ 50
4天~ 公端平型2430雙重28-SB0.2 ~ 50
4天~ 公端平型3230雙重28-SB0.2 ~ 50
4天~ 公端平型4030雙重28-SB0.2 ~ 50
4天~ 公端平型4830雙重28-SB0.2 ~ 50
4天~ 公端公端8300雙重深藍28-E0.2 ~ 50
4天~ 公端公端16300雙重深藍28-E0.2 ~ 50
4天~ 公端公端24300雙重深藍28-E0.2 ~ 50
4天~ 公端公端32300雙重深藍28-E0.2 ~ 50
4天~ 公端公端40300雙重深藍28-E0.2 ~ 50
4天~ 公端公端8300單重深藍28-F0.2 ~ 50
4天~ 公端公端16300單重深藍28-F0.2 ~ 50
4天~ 公端公端24300單重深藍28-F0.2 ~ 50
4天~ 公端公端32300單重深藍28-F0.2 ~ 50
4天~ 公端公端40300單重深藍28-F0.2 ~ 50
4天~ 公端公端48300單重深藍28-F0.2 ~ 50
4天~ 公端公端830024耐油柔軟-JN0.2 ~ 50
4天~ 公端公端1630024耐油柔軟-JN0.2 ~ 50
4天~ 公端公端2430024耐油柔軟-JN0.2 ~ 50
4天~ 公端公端3230024耐油柔軟-JN0.2 ~ 50
4天~ 公端公端4030024耐油柔軟-JN0.2 ~ 50
4天~ 公端公端8300單重24耐油柔軟-JS0.2 ~ 50
4天~ 公端公端16300單重24耐油柔軟-JS0.2 ~ 50
4天~ 公端公端24300單重24耐油柔軟-JS0.2 ~ 50
4天~ 公端公端32300單重24耐油柔軟-JS0.2 ~ 50
4天~ 公端公端40300單重24耐油柔軟-JS0.2 ~ 50
4天~ 公端公端8300單重28耐油柔軟-KS0.2 ~ 50
4天~ 公端公端16300單重28耐油柔軟-KS0.2 ~ 50

Loading...

適用電線

連結器TYPE電線SIZE
焊接TYPEAWG23〜AWG30又或者0.2mm2〜0.05mm2的散線
壓接TYPE1.27mm PICH排線AWG28、AWG30
※無法使用散線。(可使用熔接CABLE)
 

材料/表面處理

項目材料/表面處理
絕緣體聚酯
端子銅合金/鍍金
 

端子排列圖

電氣特性

項目特性條件
額定電流DC3A(壓接TYPE為DC1A)以下對接後端子單體的容許電流
額定電壓AC250V以下使用溫度範圍内容許電壓
接觸電阻15mΩ以下以DC6V、0.3A進行
絕緣電阻1000MΩ以上端子與端子間、接地與端子間以DC500V測定
耐電壓AC500V/1分鐘與絕緣電阻測定同一處以DC500V進行1分鐘無異常。
使用溫度範圍−55℃〜+85℃
 

電氣特性

項目特性條件
單PIN插入拔去力插入力:312g以下、拔去力:50g以上以公端及母端插拔時總合拔去力除以各芯數換算每1PIN數值
耐振動性1μs以上不會瞬斷。達接觸電阻值。合適電線安裝後、於端子以100mA直流電流通電,全振幅1.5mm、
振動周波數10〜55Hz(1分鐘往返)的振動以直角3方向測2小時間。
插拔耐久性接觸阻抗為20mΩ以下。達到每PIN插入拔去力。以600次/小時的速度進行500次插拔。
 

環境特性

項目特性wul61件
耐溫度性達到接觸電阻、絕緣電阻、耐電壓。−55℃±0 3 30分、25℃±10 5 10〜15分、85℃±0 3 30分、25℃±10 5 10〜15分連線進行5 Cycle。
耐濕性絶縁阻抗100MΩ以上達接觸電阻、絕緣電阻、耐電壓。温度40±2℃、相對濕度90〜95%状態放置96小時後取出、去除水滴於常溫長濕放置1小時以上2小時。
耐腐蝕性接觸電阻20mΩ以下。以鹽水濃度5%、溫度35℃ 48小時實驗後、清洗鹽附著物後進行放置乾燥。
 

連結器×外殼組合表

外殼連結器樹脂外殼鋅鑄造製外殼
標準螺絲長螺絲中繼用外殼
FCN-360C0**-BFCN-360C0**-EFCN-360C0**-CFCN-360C040-H-E
公端焊接型連結器FCN-361P0**-AU○(無8、16芯)○(無8、16芯)○(僅40芯)
母端焊接型連結器FCN-361J0**-AU○(無8、16芯)○(無8、16芯)○(僅40芯)
壓接型連結器FCN-367J0**-AU-F××××
○=可組合 ×=不可組合
・連結器公端⇔母端只要同一芯數即可對接。
・不使用中繼用外殼,外殼與外殼對接請用緊固金屬件。

基本資訊

連結器種類 FCN 連結器製造商 富士通 連結器形狀 直型
加工方法 焊接 電纜線形狀 外罩 塑膠
外罩螺絲 M2.6螺絲鎖緊-1 電纜線規格(UL/CSA) UL

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767