(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附FCN連結器電源線 附銘牌外罩型(使用三住原創連結器)

附FCN連結器電源線 附銘牌外罩型(使用三住原創連結器)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可與彎角型連結器或MIL連結器作各種組合!與舊型比較,使用更細35%線徑電纜線,配線將更容易作業。
以PLC用彎曲電纜線可輕鬆配線(兼容直型和彎角型)!

  • 訊號用
  • PLC

以PLC用彎曲電纜線可輕鬆配線!
●護蓋螺絲也用手緊固。
●電纜線可對應垂直、彎曲拉出。
●附記名板,不需其他標示零件。
●與舊型比較,使用更細35%線徑電纜線,配線將更容易作業。
 

・包括使用AWG24電纜線的商品(至40芯)。
ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像
 
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像
 
ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像
ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像
連結器
TYPE
形狀規格
TYPE
接合面及
配線方向
外形示意圖(單位:mm)線材
TYPE
指定長度
(m)
NA40FM
焊接式連結器
M2.6 護蓋式
螺絲鎖緊型
黒色
(FCN40芯母端)


MISUMI原創
S
(母端)
ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像 0.2

50


每0.1m
為單位
指定
SMIL
(母端・MIL40芯母端)
ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像
SS
(母端・母端)
ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像
SY
(母端・Y端子)
附印刷PIN號
的標識軟管
ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像
ST
(母端・散線)
附印刷PIN號
的標識軟管
ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像
SA
(彎角母端)

SB
(彎角母端)
ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像
SAMIL
(彎角母端
・MIL40芯母端)

SBMIL
(彎角母端
・MIL40芯母端)
ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像
SAS
(彎角母端・母端)

SBS
(彎角母端・母端)
ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像
SAY
(彎角母端・Y端子)
附印刷PIN號
的標識軟管

SBY
(彎角母端・Y端子)
附印刷PIN號
的標識軟管
ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像
SAT
(彎角母端・散線)
附印刷PIN號
的標識軟管

SBT
(彎角母端・散線)
附印刷PIN號
的標識軟管
ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像ミスミオリジナル 記名板付きフードタイプ:関連画像
型號
NA40FM-S-F-[0.2-50/0.1]
NA40FM-S-KS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-S-RS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-S-SB-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SA-F-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SA-KS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SA-RS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SA-SB-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SAMIL-F-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SAMIL-KS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SAMIL-RS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SAMIL-SB-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SAS-F-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SAS-KS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SAS-RS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SAS-SB-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SAT-F-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SAT-KS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SAT-RS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SAT-SB-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SAY-F-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SAY-KS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SAY-RS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SAY-SB-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SB-F-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SB-KS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SB-RS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SB-SB-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SBMIL-F-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SBMIL-KS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SBMIL-RS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SBMIL-SB-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SBS-F-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SBS-KS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SBS-RS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SBS-SB-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SBT-F-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SBT-KS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SBT-RS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SBT-SB-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SBY-F-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SBY-KS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SBY-RS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SBY-SB-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SMIL-F-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SMIL-KS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SMIL-RS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SMIL-SB-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SS-F-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SS-KS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SS-RS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SS-SB-[0.2-50/0.1]
NA40FM-ST-F-[0.2-50/0.1]
NA40FM-ST-KS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-ST-RS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-ST-SB-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SY-F-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SY-KS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SY-RS-[0.2-50/0.1]
NA40FM-SY-SB-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
連結器形狀 CN2 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線顏色 耐環境 耐繞曲 電纜線配線方向(CN1連結器) 電纜線類型 連結器2詳情 指定長度
(m)
特別記載
5天~ 直型平型300單重深藍-F-0.2 ~ 50-
5天~ 直型平型300單重耐油柔軟-KS-0.2 ~ 50-
5天~ 直型平型300單重耐油耐震/繞曲-RS-0.2 ~ 50-
5天~ 直型平型30雙重-SB-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型平型300單重深藍左側F-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型平型300單重耐油柔軟左側KS-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型平型300單重耐油耐震/繞曲左側RS-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型平型30雙重左側SB-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型母端300單重深藍左側FMIL40芯母端0.2 ~ 50連結器詳情:(CN2)MIL40芯母端
5天~ 彎角型母端300單重耐油柔軟左側KSMIL40芯母端0.2 ~ 50連結器詳情:(CN2)MIL40芯母端
5天~ 彎角型母端300單重耐油耐震/繞曲左側RSMIL40芯母端0.2 ~ 50連結器詳情:(CN2)MIL40芯母端
5天~ 彎角型母端30雙重左側SBMIL40芯母端0.2 ~ 50連結器詳情:(CN2)MIL40芯母端
5天~ 彎角型母端300單重深藍左側FFCN40芯母端0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型母端300單重耐油柔軟左側KSFCN40芯母端0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型母端300單重耐油耐震/繞曲左側RSFCN40芯母端0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型母端30雙重左側SBFCN40芯母端0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型散線300單重深藍左側F-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型散線300單重耐油柔軟左側KS-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型散線300單重耐油耐震/繞曲左側RS-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型散線30雙重左側SB-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型Y端子300單重深藍左側F-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型Y端子300單重耐油柔軟左側KS-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型Y端子300單重耐油耐震/繞曲左側RS-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型Y端子30雙重左側SB-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型平型300單重深藍右側F-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型平型300單重耐油柔軟右側KS-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型平型300單重耐油耐震/繞曲右側RS-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型平型30雙重右側SB-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型母端300單重深藍右側FMIL40芯母端0.2 ~ 50連結器詳情:(CN2)MIL40芯母端
5天~ 彎角型母端300單重耐油柔軟右側KSMIL40芯母端0.2 ~ 50連結器詳情:(CN2)MIL40芯母端
5天~ 彎角型母端300單重耐油耐震/繞曲右側RSMIL40芯母端0.2 ~ 50連結器詳情:(CN2)MIL40芯母端
5天~ 彎角型母端30雙重右側SBMIL40芯母端0.2 ~ 50連結器詳情:(CN2)MIL40芯母端
5天~ 彎角型母端300單重深藍右側FFCN40芯母端0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型母端300單重耐油柔軟右側KSFCN40芯母端0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型母端300單重耐油耐震/繞曲右側RSFCN40芯母端0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型母端30雙重右側SBFCN40芯母端0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型散線300單重深藍右側F-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型散線300單重耐油柔軟右側KS-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型散線300單重耐油耐震/繞曲右側RS-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型散線30雙重右側SB-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型Y端子300單重深藍右側F-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型Y端子300單重耐油柔軟右側KS-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型Y端子300單重耐油耐震/繞曲右側RS-0.2 ~ 50-
5天~ 彎角型Y端子30雙重右側SB-0.2 ~ 50-
5天~ 直型母端300單重深藍-FMIL40芯母端0.2 ~ 50連結器詳情:(CN2)MIL40芯母端
5天~ 直型母端300單重耐油柔軟-KSMIL40芯母端0.2 ~ 50連結器詳情:(CN2)MIL40芯母端
5天~ 直型母端300單重耐油耐震/繞曲-RSMIL40芯母端0.2 ~ 50連結器詳情:(CN2)MIL40芯母端
5天~ 直型母端30雙重-SBMIL40芯母端0.2 ~ 50連結器詳情:(CN2)MIL40芯母端
5天~ 直型母端300單重深藍-FFCN40芯母端0.2 ~ 50-
5天~ 直型母端300單重耐油柔軟-KSFCN40芯母端0.2 ~ 50-
5天~ 直型母端300單重耐油耐震/繞曲-RSFCN40芯母端0.2 ~ 50-
5天~ 直型母端30雙重-SBFCN40芯母端0.2 ~ 50-
5天~ 直型散線300單重深藍-F-0.2 ~ 50-
5天~ 直型散線300單重耐油柔軟-KS-0.2 ~ 50-
5天~ 直型散線300單重耐油耐震/繞曲-RS-0.2 ~ 50-
5天~ 直型散線30雙重-SB-0.2 ~ 50-
5天~ 直型Y端子300單重深藍-F-0.2 ~ 50-
5天~ 直型Y端子300單重耐油柔軟-KS-0.2 ~ 50-
5天~ 直型Y端子300單重耐油耐震/繞曲-RS-0.2 ~ 50-
5天~ 直型Y端子30雙重-SB-0.2 ~ 50-

Loading...

  1. 1

適用電線

連結器TYPE電線SIZE
焊接TYPEAWG23〜AWG30或0.2mm2〜0.05mm2的散線
壓接TYPE1.27mm PICH排線AWG28、AWG30
※無法使用散線。(可用熔接CABLE)
 

材料/表面處理

項目材料/表面處理
絕緣體聚酯
端子銅合金/鍍金
 

端子排列圖

電氣特性

項目特性條件
額定電流DC3A(壓接TYPE為DC1A)以下對接後端子單体的容許電流
額定電壓AC250V以下使用溫度範圍内容許電壓
接觸電阻15mΩ以下以DC6V、0.3A進行
絕緣電阻1000MΩ以上端子與端子間、接地與端子間以DC500V進行
耐電壓AC500V/1分鐘與絕緣電阻測定同一處以DC500V進行1分鐘無異常。
使用溫度範圍−55℃〜+85℃
 

電氣特性

項目特性條件
單PIN插入拔去力插入力:312g以下、拔去力:50g以上以公端及母端插拔時總合拔去力除以各芯數換算每1PIN數值
耐振動性1μs以上不會瞬斷。達接觸阻抗值。合適電線安裝後、於端子以100mA直流電流通電,全振幅1.5mm、
振動周波數10〜55Hz(1分鐘往返)的振動以直角3方向測2小時間。
插拔耐久性接觸阻抗為20mΩ以下。達到每PIN插入拔去力。以600次/小時的速度進行500次插拔。
 

環境特性

項目特性條件
耐溫度性達接觸電阻、絕緣電阻、耐電壓。−55℃±0 3 30分、25℃±10 5 10〜15分、85℃±0 3 30分、25℃±10 5 10〜15分連線進行5 Cycle。
耐濕性達到絕緣電阻100MΩ以上接觸電阻、耐電壓。溫度40±2℃、相對濕度90〜95%状態放置96小時後取出、去除水滴於常溫長濕放置1小時以上2小時。
耐腐蝕性接觸阻抗20mΩ以下。以鹽水濃度5%、温度35℃ 48小時實驗後、清洗鹽附著物後進行放置乾燥。
 

連結器×外殼組合表

外殼連結器樹脂外殼鋅鑄造製外殼
標準螺絲長螺絲中繼用外殼
FCN-360C0**-BFCN-360C0**-EFCN-360C0**-CFCN-360C040-H-E
公端焊接型連結器FCN-361P0**-AU○(無8、16芯)○(無8、16芯)○(僅40芯)
母端焊接型連結器FCN-361J0**-AU○(無8、16芯)○(無8、16芯)○(僅40芯)
壓接型連結器FCN-367J0**-AU-F××××
○=可組合 ×=不可組合
・連結器公端⇔母端只要同一芯數即可對接。
・不使用中繼用外殼,外殼與外殼對接請用緊固金屬件。

基本資訊

連結器種類 FCN 連結器製造商 AMP 加工方法 焊接
電纜線形狀 外罩 塑膠 外罩螺絲 M2.6滾花螺絲鎖緊
CN1 母端 芯數 40 電纜線規格(UL/CSA) UL
雙絞線 AWG 28 備註 嵌合面與配線方向請參閱型錄。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767