(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MIL連結器 基板彎角型公端連結器(拉桿型)

MIL連結器 基板彎角型公端連結器(拉桿型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止
  • 降價

【特色】廣瀨電機製造的拉桿型基板實裝MIL公端連結器。用於歐姆龍、基恩斯PLC的連結器,可於基板水平安裝的90°度連結器。最適合空間不足的基板。有各種泛用性的基板用連結器,基板安裝孔為2.54mm間距,也可安裝於市售的Universal基板等。有結合時的鎖緊機構,可確實固定連結器。

  • UL
  • MIL
  • 訊號用
  • 省空間
  • 焊接
  • 鍍金
  • 拉桿鎖緊

用於歐姆龍・KEYENCE PLC的連結器
●本商品為廣瀨電機製商品。
●可於基板水平安裝的90°度連結器,適用於空間不足的基板。
●使用2.54mm間距排列,也可對應市售的Universal基板。
●對接時有LOCK機構,連結器對接可確實固定。
●ULNo.E52653


額定電流:1A
額定電壓:AC200V


・50、60、64芯導鍵位置不同,有2種可供選擇,請特別注意。
・端子只有公端(PIN)TYPE。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表
  • 本系列商品庫存販賣完畢後即停止販售
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

MILコネクタ 基板アングルオスコネクタ (レバー型):関連画像
型式芯數重量
(g)
MOQ
HIF3BD-10PA-2.54DS71104.52
HIF3BA-14PA-2.54DS71145.2
HIF3BA-16PA-2.54DS71165.42
HIF3BA-20PA-2.54DS71206.02
HIF3BA-26PA-2.54DS71267.02
HIF3BA-30PA-2.54DS71308.02
HIF3BA-34PA-2.54DS71348.32
HIF3BA-40PA-2.54DS71409.22
HIF3BA-50PA-2.54DS715010.62
HIF3BB-50PA-2.54DS715010.72
HIF3BA-60PA-2.54DS716012.0
HIF3BB-60PA-2.54DS716012.4
HIF3BA-64PA-2.54DS716413.0
HIF3BB-64PA-2.54DS716413.3

規格概要

MILコネクタ 基板アングルオスコネクタ (レバー型):関連画像
MILコネクタ 基板アングルオスコネクタ (レバー型):関連画像
型號
HIF3BA-20PA-2.54DS71
HIF3BA-26PA-2.54DS71
HIF3BB-50PA-2.54DS71
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS芯數
當日可能 1020
當日可能 1026
當日可能 1050

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 M・N・O M・N・O MIL
適用針、連接器 公端(插頭) 用途 電纜線對基板 容許電流(A) 1
容許電壓(V) 200 電線連接方法 焊接 連接方向 彎角型
保護功能(耐環境性) 代表規格 UL 極性導軌/插槽(個) 中央1
極性鍵溝/鍵安裝部(個) 左右各1 其他規格(MIL) 裝卸方法 其他

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767