(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MIL連結器 基板直型公端連結器(BOX型)

MIL連結器 基板直型公端連結器(BOX型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 降價

【特色】歐姆龍製造的BOX型基板安裝用MIL直型公端連結器。可用於各種FA機器的基板。較附拉桿的基板安裝用公端連結器的拉桿更小型,對小型機器內的基板配線非常便利。使用一般廣泛使用的2.54mm間距排列,也可支援市售的Universal基板等。

  • UL
  • MIL
  • 焊接

可用於各種FA機器基板
●本商品為歐姆龍製商品。
●利於小型機器内基板配線。
●使用2.54mm間距排列,也可對應市售的Universal基板。
●ULNo.E103202


額定電流:1A
額定電壓:AC200V


・無LOCK機構。
・對手件為MIL母端連結器。(
於此

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表
  • XG4C-6031 庫存售罄即停止販售,造成不變敬請見諒

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型):関連画像
型式芯數重量
g
MOQ
XG4C-1031101.25
XG4C-1431141.64
XG4C-1631161.84
XG4C-2031202.24
XG4C-2631262.73
XG4C-3031303.14
XG4C-3431343.43
XG4C-4031404.13
XG4C-5031505.03
XG4C-5071505.02
XG4C-6031605.9
XG4C-6071605.9
XG4C-6431646.32
XG4C-6471646.3

規格概要

MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型):関連画像
MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型):関連画像
電氣特性
額定電流3A(對手件為1A時即為1A)
額定電壓AC300V
接觸阻抗20mΩ以下(以20mV以下、100mA進行)
絶縁阻抗1000MΩ以上(以DC500V進行)
耐電壓AC500V,1min(連接電流1mA以下)
總合插入力芯數×1.96N(200gf)以下
單體拔去力0.39N(40gf)以上(使用□0.64mm測量儀)
插拔耐久50次(標準鍍金厚度0.15μm)
使用周圍温度−55〜+105℃(低温無結冰)
型號
XG4C-1031
XG4C-1431
XG4C-1631
XG4C-2031
XG4C-2631
XG4C-3031
XG4C-3431
XG4C-4031
XG4C-5031
XG4C-5071
XG4C-6071
XG4C-6431
XG4C-6471
型號數量折扣標準
出貨日
芯數 極性導軌/插槽
(個)
3天~ 10中央1
3天~ 14中央1
3天~ 16中央1
3天~ 20中央1
3天~ 26中央1
3天~ 30中央1
3天~ 34中央1
3天~ 40中央1
3天~ 50中央1
3天~ 50左右各1
3天~ 60左右各1
3天~ 64中央1
3天~ 64左右各1

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 M・N・O M・N・O MIL
適用針、連接器 公端(插頭) 用途 電纜線對基板 容許電流(A) 3
容許電壓(V) 300 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 代表規格 UL 其他規格(MIL)
裝卸方法 其他

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767