(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MIL連結器 散線用壓接連結器外罩

MIL連結器 散線用壓接連結器外罩

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止
  • 降價

【特色】歐姆龍製造的玻璃纖維聚醯胺樹脂材質的XG5M專用連結器外罩。壓接母端連結器的20芯至60芯用外罩。電纜線抽出口以隨附之電線束線帶固定,不需要固定螺絲或工具。1組外罩附一條電線束線帶。

  • 省空間

●本商品為歐姆龍製商品。
●壓接母端連結器的20芯至60芯用外罩。
●電纜線抽出口以隨附之電線束帶固定,不需要固定螺絲或工具。
●外罩1組附一條電線束帶。

相關商品:XG5M壓接散線用連結器(於此
        XG5M用線殼(於此
        XG5M用壓接工具(於此
        XG5M用拉抜工具(於此
        XG5M用備用端子(於此



・電纜線抽出口20芯〜30芯為垂直方向,34芯〜60芯為彎曲方向。
・無製造64芯用。如需要保護請使用2個64芯用線殼(於此)。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

MILコネクタ バラ線用圧接コネクタフード:関連画像
型式芯數電纜線
抽出口方向
尺寸(mm)重量
g
MOQ
ABCD
XG5S-201220直型30.023.88.83.24
XG5S-26122637.631.411.44.06
XG5S-30123042.736.515.14.53
XG5S-342234彎曲47.738.732.014.68.66
XG5S-40224055.440.734.016.611.34
XG5S-50225068.144.139.420.015.62
XG5S-60226080.847.442.823.420.02

 

[ M ]材料・表面處理
項目材  料顏色
外殼玻璃纖維PA樹脂(UL94V-0)
電線束帶PA樹脂(UL94V-0)自然色

規格概要

MILコネクタ バラ線用圧接コネクタフード:関連画像
型號
XG5S-2012
XG5S-2612
XG5S-3012
XG5S-3422
XG5S-4022
XG5S-5022
XG5S-6022
型號數量折扣標準
出貨日
芯數 電纜線抽出方向
當日可能 20直型
當日可能 26直型
4天~ 30直型
當日可能 34彎角型
4天~ 40彎角型
4天~ 50彎角型
4天~ 60彎角型

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 M・N・O M・N・O MIL
保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767