(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MIL連結器 散線用壓接連結器線殼

MIL連結器 散線用壓接連結器線殼

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/09/30截止
  • 降價

【特色】歐姆龍製造的玻璃纖維聚醯胺樹脂材質的XG5M專用連結器簡易外罩。保護壓接公端連結器的電纜線壓接部,是省空間的簡易外殼。

  • 省空間

●本商品為歐姆龍製商品。
●保護壓接公端連結器的電纜線壓接部的省空間簡易外殼。

相關商品:XG5M壓接母端連結器 (於此
                  XG5M用外殼(於此
              
XG5M用壓接工具(於此
       XG5M用拉抜工具(於此
       XG5M用備用端子(於此


材料:玻璃纖維聚醯胺樹脂(UL94V-0)
色 :黑

・保護1個連結器,需要2個線殼。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

MILコネクタ バラ線用圧接コネクタセミカバー:関連画像
型式連結器
芯數
尺寸(mm)重量
g
MOQ
A
XG5S-05011017.30.223
XG5S-07011422.30.328
XG5S-08011624.90.323
XG5S-10012030.00.419
XG5S-13012637.60.419
XG5S-15013042.70.55
XG5S-17013447.70.55
XG5S-20014055.40.6
XG5S-25015068.10.823
XG5S-30016080.80.94
XG5S-32016485.81.04

規格概要

MILコネクタ バラ線用圧接コネクタセミカバー:関連画像
型號
XG5S-0501
XG5S-0701
XG5S-0801
XG5S-1001
XG5S-1301
XG5S-1501
XG5S-1701
XG5S-2001
XG5S-2501
XG5S-3001
XG5S-3201
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS芯數
當日可能 -10
當日可能 -14
當日可能 -16
4天~ -20
當日可能 -26
當日可能 -30
當日可能 -34
當日可能 1040
4天~ -50
2天~ -60
2天~ -64

Loading...

  1. 1

使用範例

MILコネクタ バラ線用圧接コネクタセミカバー:関連画像

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 M・N・O M・N・O MIL
保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767