(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 適用電線記號 | 芯數 | 導鍵 | 重量 g | MOQ | ||
AWG24 | AWG28〜26 | ||||||
XG5M | 1032-N | 1035-N | 10 | 中央1個 | 2.0 | 2 | 3 |
1432-N | 1435-N | 14 | 中央1個 | 2.5 | 2 | 2 | |
1632-N | 1635-N | 16 | 中央1個 | 2.8 | 2 | 2 | |
2032-N | 2035-N | 20 | 中央1個 | 3.3 | 2 | 2 | |
2632-N | 2635-N | 26 | 中央1個 | 4.0 | 2 | – | |
3032-N | 3035-N | 30 | 中央1個 | 4.5 | – | ||
3432-N | 3435-N | 34 | 中央1個 | 5.0 | – | ||
4032-N | 4035-N | 40 | 中央1個 | 5.8 | – | ||
5032-N | 5035-N | 50 | 中央1個 | 7.1 | – | ||
5033-N | 5036-N | 50 | 左右各1個 | 7.1 | – | ||
6032-N | 6035-N | 60 | 中央1個 | 8.3 | – | ||
– | 6036-N | 60 | 左右各1個 | 8.3 | – | ||
6432-N | – | 64 | 中央1個 | 8.8 | – | ||
– | 6436-N | 64 | 左右各1個 | 8.8 | – |
額定電流 | 3A |
額定電壓 | AC300V |
絶縁阻抗 | 1000MΩ以上/DC500V |
耐電壓 | AC650Vr.m.s/1分鐘 |
接觸阻抗 | 20mΩ以下(以20mV以下、100mA以下進行) |
插拔壽命 | 50回 |
使用温度 | −55℃〜+85℃ |
項目 | 材 料 | 表面處理 | |
絶縁體 | 玻璃纖維PBT樹脂 | 黒色UL94V-0 | |
端子 | 接觸部 | 磷青銅 | 底部鍍鎳,表面鍍金(0.15μm) |
壓接部 | 底部鍍鎳,表面鍍金(2.0μm) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 芯數 | 適用電線記號 (AWG) | 極性導軌/插槽 (個) |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 24 | 中央1 | ||
4天~ | 10 | 28~26 | 中央1 | ||
當日可能 | 14 | 24 | 中央1 | ||
4天~ | 14 | 28~26 | 中央1 | ||
4天~ | 16 | 24 | 中央1 | ||
4天~ | 16 | 28~26 | 中央1 | ||
4天~ | 20 | 24 | 中央1 | ||
當日可能 | 20 | 28~26 | 中央1 | ||
4天~ | 26 | 24 | 中央1 | ||
4天~ | 26 | 28~26 | 中央1 | ||
4天~ | 30 | 24 | 中央1 | ||
4天~ | 30 | 28~26 | 中央1 | ||
4天~ | 34 | 24 | 中央1 | ||
4天~ | 34 | 28~26 | 中央1 | ||
4天~ | 40 | 24 | 中央1 | ||
4天~ | 40 | 28~26 | 中央1 | ||
4天~ | 50 | 24 | 中央1 | ||
4天~ | 50 | 24 | 左右各1 | ||
當日可能 | 50 | 28~26 | 中央1 | ||
4天~ | 50 | 28~26 | 左右各1 | ||
4天~ | 60 | 24 | 中央1 | ||
4天~ | 60 | 28~26 | 中央1 | ||
4天~ | 60 | 28~26 | 左右各1 | ||
4天~ | 64 | 24 | 中央1 | ||
4天~ | 64 | 28~26 | 左右各1 |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | M・N・O | M・N・O | MIL |
---|---|---|---|---|---|
適用針、連接器 | 母端(插座) | 用途 | 基板對電纜線 | 容許電流(A) | 3 |
容許電壓(V) | 300 | 電線連接方法 | 壓接 | 連接方向 | 直型 |
保護功能(耐環境性) | 無 | 代表規格 | UL / CSA | 裝卸方法 | 其他 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策