(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MIL連結器 壓接母端連結器(無鎖定)

MIL連結器 壓接母端連結器(無鎖定)

【特色】與1.27mm間距扁平電纜線一併壓接的母端連結器。為考量地球環境的無鉛型。符合MIL規格(MIL-C-83503)並取得UL的標準型MIL連結器。

  • UL
  • MIL
  • 訊號用
  • 箱間連接
  • 電磁閥
  • PLC
  • 壓接
  • 鍍金

●無鉛型。
●MIL規格(MIL-C-83503)取得UL的標準型MIL連結器。
●ULNo.E68080
●ULNo.E45587(保護件)

額定電流額定電壓接觸電阻絕緣電阻耐電壓使用溫度
1AAC250V20mΩ以下1000MΩ以上AC1000Vr.m.s/1分鐘−55℃〜105℃

・適用電線SIZE:AWG28 0.08mm2的多導體線1.27mm間距排線、熔接CABLE(於此

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し):関連画像
型式芯數重量
g
MOQ
7910-B500FL-3448102.003
7914-B500FL-3448142.592
7916-B500FL-3448162.882
7920-B500FL-3448203.482
7926-B500FL-3448264.362
7930-B500FL-3448304.962
7934-B500FL-3448345.542
7940-B500FL-3448406.433
7950-B500FL-3448507.892
7950-B700FL-3448507.91
7960-B500FL-3448609.392
7964-B500FL-3448649.99

規格概要

MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し):関連画像
 
材料・表面處理
項目材  料表面處理
端子銅合金底部鍍鎳,表面鍍金
主體玻璃纖維強化聚酯UL94V-0,灰
蓋子玻璃纖維強化聚酯
保護件聚酯
型號
7910-B500FL-3448
7914-B500FL-3448
7916-B500FL-3448
7920-B500FL-3448
7926-B500FL-3448
7930-B500FL-3448
7934-B500FL-3448
7940-B500FL-3448
7950-B500FL-3448
7960-B500FL-3448
型號數量折扣標準
出貨日
芯數 極性鍵溝/鍵安裝部
(個)
3天~ 10
3天~ 14單側1
3天~ 16左右各1
3天~ 20左右各1
3天~ 26左右各1
3天~ 30左右各1
3天~ 34左右各1
3天~ 40左右各1
3天~ 50左右各1
3天~ 60左右各1

Loading...

  1. 1

壓接型MIL SOCKET連結器結線方法

MIL規格SOCKET連結器、於FA主要為連結電磁閥及Programmable controller、於PC主要為連結SCSI及IDE等各種輸出入信號的通用小型連結器。其中以簡單進行CABLE連接的壓接TYPE使用最多。此壓接TYPE原本從CABLE連接的信賴面來考量、需要使用指定的専用工具、但指定専用工具通常價值5〜10日圓。於試作階段、通常無法買入如此高價的工具、因此在此介紹試作階段使用簡易治具進行簡易壓接的方法。但於加工後需確認連接完成度才可使用。
①首先先選定CABLE。可使用的CABLE電線間隔為1.27mm PICH的排線(照片1)。排線為紅線及綠線還有其他灰色線所構成的Bridge gray type跟途中排線呈散線状的Sedare gray type、還有Sedare型抗雜訊能力強的雙絞線型排線、其他還有附遮蔽性能的排線及使用多色的Color type等。
②選動CABLE後,請用剪刀垂直裁切。(照片2)彎曲或傾斜裁切、可能導致導體長度不足、無法接觸到對手件端子。然後將壓板凸凹部分固定於裁切後排線。(照片3)
③接下來將連結器的▼標示位置對準一號線(Gray type為紅線、Color type為咖啡色線)然後將其固定於CABLE。此時CABLE勿傾斜、請務必以手指確實壓住。(写真4)
④剩下只需使用簡易型壓接工具進行壓接作業即可。(照片5)但壓接時、請緩慢進行壓接動作。
⑤壓接結束後、將工具抽離連結器。(照片6)然後將保護件由連結器後端裝上。(照片7)、最後進行確認壓接外觀及導通狀況即完成。(照片8)

可壓接連結器一覧表

照片中の簡易型壓接工具除了MIL SOCKET連結器以外,也可用於以下商品。
品名型號
Dsub連結器
(EMI壓接TYPE)
FD*-*PF05(公端)
FD*-*P05(公端)
FD*-*S05(母端)
Centronics connector
(通用壓接彈簧式LOCK TYPE)
57F-30***-20S(公端)
57F-40***-20S(母端)
Centronics connector
(EMI壓接TYPE)
57FE-30***-20N-D8(公端)
57FE-40***-20N-D8(母端)
FCN壓接連結器FCN-367J***-AU-F(母端)
MIL SOCKET連結器
壓接母端連結器(無LOCK)
HIF3**-**D-2.54R(母端)
79**-B500FL-3448
※無法用於60・64芯TYPE。同時、Guide key 2個TYPE也無法使用
MIL SOCKET連結器
壓接母端連結器(附LOCK)
XG4M-****-U
注意:連結器attachment無單獨販賣。若追求高信賴性連接、請使用製造商指定的専用工具。

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 M・N・O M・N・O MIL
適用針、連接器 母端(插座) 用途 基板對電纜線 容許電流(A) 1
容許電壓(V) 250 電線連接方法 壓接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 代表規格 UL 極性導軌/插槽(個) 中央1
其他規格(MIL) 裝卸方法 其他

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767