• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

PCN系列(端子間距7.62mm)

PCN系列(端子間距7.62mm)

極數豐富,7.62mm間距MIL連結器型

  • 訊號用
  • 感應器
  • PLC
  • 125V

●連結器部採用通用型MIL-C-83503標準的排針。
●端子台、連結器極數20〜50。

・Y端子専用(螺絲無法卸下)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
型式極數
PCN-1H-2020
PCN-1H-2626
PCN-1H-3434
PCN-1H-4040
PCN-1H-5050

規格概要

PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
合適連結器
型式極數使用連結器
排針(廣瀨電機製)
推薦線束導引鍵位置
PCN-1H-2020HIF3BA-20PA-2.54DSA71HIFS系列中央1處
PCN-1H-2626HIF3BA-26PA-2.54DSA71
PCN-1H-3434HIF3BA-34PA-2.54DSA71
PCN-1H-4040HIF3BA-40PA-2.54DSA71
PCN-1H-5050HIF3BA-50PA-2.54DSA71左右2處
規格
 規格
額定電壓AC/DC125V
額定電流1A
耐電壓AC600V 1分鐘
絕緣電阻100MΩ以上
(以DC500V絕緣電阻計)
耐振動性10〜55Hz/複振幅 1.5mm
耐衝撃性500m/S2
周圍溫度(使用)−10〜+50℃
(無結冰且無結露)
周圍溫度(保管)−25〜+85℃
相對濕度45〜85%R.H.
 
端子間間距7.62mm
合適電線1.25mm2/AWG16
緊固扭力範圍1.2N・m
端子螺絲M3×9.5L
合適壓著端子Y型壓著端子1.25mm2/AWG16
安裝方法35mm DIN軌道或直接安裝
連結器安裝方向垂直
型號
PCN-1H-20
PCN-1H-26
PCN-1H-34
PCN-1H-40
PCN-1H-50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器芯數
(極)
對應設備 對應設備製造商 尺寸 橫向
(mm)
端子台極數
(極)
3天~ 1020PLC三菱電機 / 歐姆龍8620
3天~ 1026PLC基恩斯10926
3天~ 1034PLC三菱電機 / 基恩斯14034
3天~ 1040PLC三菱電機 / 歐姆龍 / 基恩斯16240
3天~ 1050伺服馬達三菱電機 / 歐姆龍 / 安川電機 / Panasonic電工20050

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器 MIL連結器 端子台螺絲 M3 安裝方法 DIN軌道/直接安裝
端子間距(mm) 7.62 尺寸 縱向(mm) 36.8 尺寸 深度(mm) 40
對應壓著端子 Y端子 連結器極性(搭載連結器) 公端 端子台螺絲型 自鎖式

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767