(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附MIL連結器電源線 無散線外罩型(使用廣瀨電機製連結器)

附MIL連結器電源線 無散線外罩型(使用廣瀨電機製連結器)

使用廣瀨電機MIL連結器和UL1007單芯線的電子配線。散線利於控制盤内的PLC及各種I/O機器配線。
【特長】
・連結器:廣瀨電機MIL連結器壓接型/附外罩(符合C-83503)
・電線:UL1007 AWG24 單芯線。顏色:AC用的黃色及DC用的藍色,另有紅、白、黑共計5色。・全長:最短0.2m~最長10m,長度以0.1m為單位指定。
・可選擇單側附標識軟管、Y端子、圓形端子。

  • PLC
  • 壓著
  • 鍍金

散線利於盤内配線!
●利於控制盤内的PLC及各種I/O機器配線。
  電線有AC用的黃色及DC用的藍色,另有紅、白、黑共計5色。使用C-83503標準MIL插座連結器。

・本商品的端子排列為MISUMI的標準樣式。
 詳細請確認連結器排列表。
・50W、60W、64W為導軌鍵左右各一個的連結器,其他則為中央一個的連結器。
 
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

バラ線フード無しメスタイプ:関連画像
バラ線フード無しメスタイプ:関連画像
 
バラ線フード無しメスタイプ:関連画像
連結器
TYPE
形狀規格
TYPE
外形示意圖電線TYPE芯數指定長度
(m)
BDHIFS
無外殼
壓著式

HIROSE電機
S
(母端)
バラ線フード無しメスタイプ:関連画像A
黄色

B
藍色

C
白色

D
黒色

E
紅色

UL1007
AWG24
同等品
100.2

10



每0.1m
為單位
指定
14
16
20
26
30
34
40
50
50W
60
60W
64
64W
ST
(母端)
附印刷PIN號
的標識軟館管
バラ線フード無しメスタイプ:関連画像10
14
16
20
26
30
34
40
50
50W
60
60W
64
64W
SY
(母端・Y端子)
附印刷PIN號的
標識軟管
バラ線フード無しメスタイプ:関連画像10
14
16
20
26
30
34
40
50
50W
60
60W
64
64W
SR
(母端・圓形端子)
附印刷PIN號的
標識軟管
バラ線フード無しメスタイプ:関連画像10
14
16
20
26
30
34
40
50
50W
60
60W
64
64W
 

規格概要

指定長度(m)〜0.91〜44.1〜10
公差+20mm+50mm+指定長度的3%
※指定長度公差如上。

バラ線フード無しメスタイプ:関連画像
型號
BDHIFS-S-A-10-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-A-14-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-A-16-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-A-20-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-A-26-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-A-30-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-A-34-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-A-40-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-A-50-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-A-50W-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-A-60-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-A-60W-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-A-64-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-A-64W-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-B-10-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-B-14-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-B-16-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-B-20-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-B-26-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-B-30-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-B-34-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-B-40-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-B-50-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-B-50W-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-B-60-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-B-60W-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-B-64-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-B-64W-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-C-10-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-C-14-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-C-16-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-C-20-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-C-26-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-C-30-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-C-34-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-C-40-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-C-50-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-C-50W-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-C-60-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-C-60W-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-C-64-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-C-64W-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-D-10-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-D-14-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-D-16-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-D-20-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-D-26-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-D-30-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-D-34-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-D-40-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-D-50-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-D-50W-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-D-60-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-D-60W-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-D-64-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-D-64W-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-E-10-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-E-14-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-E-16-[0.2-10/0.1]
BDHIFS-S-E-20-[0.2-10/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN2 芯數 電纜線顏色 電纜線類型 指定長度
(m)
標識軟管
5天~ 平型10A0.2 ~ 10
5天~ 平型14A0.2 ~ 10
5天~ 平型16A0.2 ~ 10
5天~ 平型20A0.2 ~ 10
5天~ 平型26A0.2 ~ 10
5天~ 平型30A0.2 ~ 10
5天~ 平型34A0.2 ~ 10
5天~ 平型40A0.2 ~ 10
5天~ 平型50A0.2 ~ 10
5天~ 平型50WA0.2 ~ 10
5天~ 平型60A0.2 ~ 10
5天~ 平型60WA0.2 ~ 10
5天~ 平型64A0.2 ~ 10
5天~ 平型64WA0.2 ~ 10
5天~ 平型10B0.2 ~ 10
5天~ 平型14B0.2 ~ 10
5天~ 平型16B0.2 ~ 10
5天~ 平型20B0.2 ~ 10
5天~ 平型26B0.2 ~ 10
5天~ 平型30B0.2 ~ 10
5天~ 平型34B0.2 ~ 10
5天~ 平型40B0.2 ~ 10
5天~ 平型50B0.2 ~ 10
5天~ 平型50WB0.2 ~ 10
5天~ 平型60B0.2 ~ 10
5天~ 平型60WB0.2 ~ 10
5天~ 平型64B0.2 ~ 10
5天~ 平型64WB0.2 ~ 10
5天~ 平型10C0.2 ~ 10
5天~ 平型14C0.2 ~ 10
5天~ 平型16C0.2 ~ 10
5天~ 平型20C0.2 ~ 10
5天~ 平型26C0.2 ~ 10
5天~ 平型30C0.2 ~ 10
5天~ 平型34C0.2 ~ 10
5天~ 平型40C0.2 ~ 10
5天~ 平型50C0.2 ~ 10
5天~ 平型50WC0.2 ~ 10
5天~ 平型60C0.2 ~ 10
5天~ 平型60WC0.2 ~ 10
5天~ 平型64C0.2 ~ 10
5天~ 平型64WC0.2 ~ 10
5天~ 平型10D0.2 ~ 10
5天~ 平型14D0.2 ~ 10
5天~ 平型16D0.2 ~ 10
5天~ 平型20D0.2 ~ 10
5天~ 平型26D0.2 ~ 10
5天~ 平型30D0.2 ~ 10
5天~ 平型34D0.2 ~ 10
5天~ 平型40D0.2 ~ 10
5天~ 平型50D0.2 ~ 10
5天~ 平型50WD0.2 ~ 10
5天~ 平型60D0.2 ~ 10
5天~ 平型60WD0.2 ~ 10
5天~ 平型64D0.2 ~ 10
5天~ 平型64WD0.2 ~ 10
5天~ 平型10E0.2 ~ 10
5天~ 平型14E0.2 ~ 10
5天~ 平型16E0.2 ~ 10
5天~ 平型20E0.2 ~ 10

Loading...

基本資訊

連結器種類 MIL 連結器製造商 廣瀨電機 連結器形狀 直型
加工方法 壓著 電纜線形狀 散線 外罩
CN1 母端 電纜線額定電壓(V) 300 電纜線規格(UL/CSA) UL/CSA
AWG 24

常見問題 ( FAQ )

質問: 壓接端子是否鍍金?
回答: 僅在接點處進行部分鍍金。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767