(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附MIL連結器電源線 附散線外罩型(使用廣瀨電機製連結器)

附MIL連結器電源線 附散線外罩型(使用廣瀨電機製連結器)

使用廣瀨電機MIL連結器和UL1007單芯線的電子配線。散線利於控制盤内的PLC及各種I/O機器配線。
【特長】
・連結器/外罩:廣瀨電機MIL連結器壓接型/附外罩(符合C-83503)
・電線:UL1007 AWG24 單芯線。顏色:AC用的黃色及DC用的藍色,另有紅、白、黑共計5色。・全長:最短0.2m~最長10m,長度以0.1 m 為單位指定。
・可選擇單側附標識軟管、Y端子、圓形端子。

  • 壓著
  • 鍍金

散線利於盤内配線!
●利於控制盤内的PLC及各種I/O機器配線。電線有AC用的黃色及DC用的藍色,另有紅、白、黑共計5色。使用C-83503標準MIL插座連結器。

・使用KEYENCE製PLC時,請於此頁面進行商品選擇。
・50W為導軌鍵左右各一個的連結器,其他則為中央一個的連結器。

 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

MILコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像
 
MILコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像

MILコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像

連結器
TYPE
形狀規格
TYPE
外形示意圖電線TYPE芯數指定長度
(m)
BHHIFS
附外殼
壓著式

廣瀨電機
ST
(母端)
附印刷PIN號
的標識軟管
MILコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像A
黃色




B
藍色




C
白色




D
黑色




E
紅色




UL1007
AWG24
同等品
200.2



10




每0.1m
為單位
指定
26
30
34
40
50
50W
SY
(母端・Y端子)
附印刷PIN號
的標識軟管
MILコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像20
26
30
34
40
50
50W
SR
(母端・圓形端子)
附印刷PIN號
的標識軟管
MILコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像20
26
30
34
40
50
50W

規格概要

MILコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像
型號
BHHIFS-SR-A-20-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-A-26-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-A-30-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-A-34-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-A-40-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-A-50-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-A-50W-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-B-20-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-B-26-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-B-30-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-B-34-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-B-40-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-B-50-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-B-50W-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-C-20-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-C-26-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-C-30-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-C-34-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-C-40-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-C-50-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-C-50W-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-D-20-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-D-26-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-D-30-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-D-34-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-D-40-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-D-50-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-D-50W-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-E-20-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-E-26-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-E-30-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-E-34-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-E-40-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-E-50-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-SR-E-50W-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-A-20-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-A-26-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-A-30-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-A-34-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-A-40-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-A-50-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-A-50W-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-B-20-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-B-26-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-B-30-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-B-34-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-B-40-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-B-50-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-B-50W-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-C-20-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-C-26-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-C-30-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-C-34-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-C-40-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-C-50-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-C-50W-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-D-20-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-D-26-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-D-30-[0.2-10/0.1]
BHHIFS-ST-D-34-[0.2-10/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN2 芯數 電纜線顏色 電纜線類型 指定長度
(m)
8天~ 圓型端子20A0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子26A0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子30A0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子34A0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子40A0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子50A0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子50WA0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子20B0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子26B0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子30B0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子34B0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子40B0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子50B0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子50WB0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子20C0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子26C0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子30C0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子34C0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子40C0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子50C0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子50WC0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子20D0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子26D0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子30D0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子34D0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子40D0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子50D0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子50WD0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子20E0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子26E0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子30E0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子34E0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子40E0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子50E0.2 ~ 10
8天~ 圓型端子50WE0.2 ~ 10
8天~ 平型20A0.2 ~ 10
8天~ 平型26A0.2 ~ 10
8天~ 平型30A0.2 ~ 10
8天~ 平型34A0.2 ~ 10
8天~ 平型40A0.2 ~ 10
8天~ 平型50A0.2 ~ 10
8天~ 平型50WA0.2 ~ 10
8天~ 平型20B0.2 ~ 10
8天~ 平型26B0.2 ~ 10
8天~ 平型30B0.2 ~ 10
8天~ 平型34B0.2 ~ 10
8天~ 平型40B0.2 ~ 10
8天~ 平型50B0.2 ~ 10
8天~ 平型50WB0.2 ~ 10
8天~ 平型20C0.2 ~ 10
8天~ 平型26C0.2 ~ 10
8天~ 平型30C0.2 ~ 10
8天~ 平型34C0.2 ~ 10
8天~ 平型40C0.2 ~ 10
8天~ 平型50C0.2 ~ 10
8天~ 平型50WC0.2 ~ 10
8天~ 平型20D0.2 ~ 10
8天~ 平型26D0.2 ~ 10
8天~ 平型30D0.2 ~ 10
8天~ 平型34D0.2 ~ 10

Loading...

基本資訊

連結器種類 MIL 連結器製造商 廣瀨電機 連結器形狀 直型
加工方法 壓著 電纜線形狀 散線 外罩 塑膠
CN1 母端 電纜線額定電壓(V) 300 電纜線規格(UL/CSA) UL/CSA
AWG 24

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767