(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附MIL連結器電源線 泛用外罩型(使用廣瀨電機製連結器)

附MIL連結器電源線 泛用外罩型(使用廣瀨電機製連結器)

使用廣瀨電機MIL連結器和三住製電線具有出色的裝卸便利性與商品可靠性的附壓著外罩電子配線。可廣泛用於可程式控制器和I/O卡。
【特長】
・連結器:廣瀨電機 MIL連結器(符合C-83503)
・電線:雙重屏蔽、雙絞線、小徑柔軟、耐油,有6種電線類型 。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・包括兩側連結器和單側Y端子可自由組合。

  • 省空間
  • PLC
  • 柔軟
  • 壓著
  • 鍍金
  • 細徑

可選擇電纜線類型!低價格泛用型電纜線!
●裝有廣泛用於可程式控制器或I/O卡的MIL插座連結器(C-83503標準)的電纜線。比起使用強抗干擾的屏蔽雙絞線電纜線,可以更安全地與FA機器連接。
●使用比舊型線徑更細35%且更柔軟的電纜線,更便於配線。

・屏蔽為接腳拉出。
・50W、60W為導軌鍵左右各一個的連結器,其他則為中央一個的連結器。
・也有使用AWG24電纜線的商品(到40芯)。
MILコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

MILコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像
連結器TYPE形狀規格
TYPE
外形示意圖(單位:mm)線材TYPE芯 數指定長度(m)
CHIFS
壓著式連結器
(附外殼)

HIROSE電機
S
(母端)
MILコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像MILコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像
MILコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像
MILコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像
200.2



50



每0.1m
為單位
指定
26
30
34
40
50
50W
60
60W
SS
(母端・母端)
MILコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像20
26
30
34
40
50
50W
60
60W
SY
(母端・Y端子)
附印刷PIN號
的標識軟管
MILコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像20
26
30
34
40
50
50W
60
60W
ST
(母端・散線)
附印刷PIN號
的標識軟管
MILコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像20
26
30
34
40
50
50W
60
60W

推薦商品

MILコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像

附MIL連結器CABLE(使用Misumi original connector)

採用同等規格的Misumi original connector、可大幅COST DOWN。

型號
CHIFS-S-E-20-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-E-26-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-E-30-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-E-34-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-E-40-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-E-50-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-E-50W-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-E-60-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-E-60W-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-JN-20-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-JN-26-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-JN-30-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-JN-34-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-JN-40-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-JS-20-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-JS-26-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-JS-30-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-JS-34-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-JS-40-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-KS-20-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-KS-26-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-KS-30-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-KS-34-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-KS-40-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-RS-20-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-RS-26-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-RS-30-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-RS-34-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-RS-40-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-SB-20-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-SB-26-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-SB-30-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-SB-34-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-SB-40-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-SB-50-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-SB-50W-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-SB-60-[0.2-50/0.1]
CHIFS-S-SB-60W-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-E-20-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-E-26-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-E-30-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-E-34-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-E-40-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-E-50-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-E-50W-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-E-60-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-E-60W-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-JN-20-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-JN-26-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-JN-30-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-JN-34-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-JN-40-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-JS-20-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-JS-26-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-JS-30-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-JS-34-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-JS-40-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-KS-20-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-KS-26-[0.2-50/0.1]
CHIFS-SS-KS-30-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線顏色 雙絞線 AWG 耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)
7天~ 平型20300單重深藍28E0.2 ~ 50
7天~ 平型26300單重深藍28E0.2 ~ 50
7天~ 平型30300單重深藍28E0.2 ~ 50
7天~ 平型34300單重深藍28E0.2 ~ 50
7天~ 平型40300單重深藍28E0.2 ~ 50
7天~ 平型50300單重深藍28E0.2 ~ 50
7天~ 平型50W300單重深藍28E0.2 ~ 50
7天~ 平型60300單重深藍28E0.2 ~ 50
7天~ 平型60W300單重深藍28E0.2 ~ 50
7天~ 平型2030024耐油柔軟JN0.2 ~ 50
7天~ 平型2630024耐油柔軟JN0.2 ~ 50
7天~ 平型3030024耐油柔軟JN0.2 ~ 50
7天~ 平型3430024耐油柔軟JN0.2 ~ 50
7天~ 平型4030024耐油柔軟JN0.2 ~ 50
7天~ 平型20300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
7天~ 平型26300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
7天~ 平型30300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
7天~ 平型34300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
7天~ 平型40300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
8天~ 平型20300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
7天~ 平型26300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
7天~ 平型30300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
7天~ 平型34300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
8天~ 平型40300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
7天~ 平型20300單重28耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50
7天~ 平型26300單重28耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50
7天~ 平型30300單重28耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50
7天~ 平型34300單重28耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50
7天~ 平型40300單重28耐油耐震/繞曲RS0.2 ~ 50
7天~ 平型2030雙重28SB0.2 ~ 50
7天~ 平型2630雙重28SB0.2 ~ 50
7天~ 平型3030雙重28SB0.2 ~ 50
7天~ 平型3430雙重28SB0.2 ~ 50
7天~ 平型4030雙重28SB0.2 ~ 50
7天~ 平型5030雙重28SB0.2 ~ 50
7天~ 平型50W30雙重28SB0.2 ~ 50
7天~ 平型6030雙重28SB0.2 ~ 50
7天~ 平型60W30雙重28SB0.2 ~ 50
7天~ 母端20300單重深藍28E0.2 ~ 50
7天~ 母端26300單重深藍28E0.2 ~ 50
7天~ 母端30300單重深藍28E0.2 ~ 50
7天~ 母端34300單重深藍28E0.2 ~ 50
7天~ 母端40300單重深藍28E0.2 ~ 50
7天~ 母端50300單重深藍28E0.2 ~ 50
7天~ 母端50W300單重深藍28E0.2 ~ 50
7天~ 母端60300單重深藍28E0.2 ~ 50
7天~ 母端60W300單重深藍28E0.2 ~ 50
7天~ 母端2030024耐油柔軟JN0.2 ~ 50
7天~ 母端2630024耐油柔軟JN0.2 ~ 50
7天~ 母端3030024耐油柔軟JN0.2 ~ 50
7天~ 母端3430024耐油柔軟JN0.2 ~ 50
7天~ 母端4030024耐油柔軟JN0.2 ~ 50
7天~ 母端20300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
7天~ 母端26300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
7天~ 母端30300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
7天~ 母端34300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
7天~ 母端40300單重24耐油柔軟JS0.2 ~ 50
8天~ 母端20300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
7天~ 母端26300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50
7天~ 母端30300單重28耐油柔軟KS0.2 ~ 50

Loading...

基本資訊

連結器種類 MIL 連結器製造商 廣瀨電機 連結器形狀 直型
加工方法 壓著 電纜線形狀 外罩 塑膠
CN1 母端 電纜線規格(UL/CSA) UL

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767